Beneficiați de experiența unui furnizor, combinată cu tehnicitatea unui dezvoltator în tehnologii integrate, pentru rulmenții dvs. auto.
NTN, partenerul dvs. ideal pentru aplicațiile din industria auto
NTN oferă răspunsuri personalizate și inovatoare la cele mai exigente nevoi tehnice pe care le aveți:
- inovare și îmbunătățire continuă a produselor și procedurilor
- fiabilitate și durabilitate: îmbunătățirea materialelor și a tratamentelor termice, lupta împotriva contaminării și lipsa ungerii
- simplificarea procedurilor de asamblare: optimizarea mijloacelor de fixare a rulmenților pe aplicațiile dvs.
- restricții asociate unui mediu dur: materiale tratate termic, unsori specifice, materiale optimizate (rulmenți pentru motoare și accesorii)
- performanța energetică: reducerea consumului energetic, prin diminuarea frecării
- optimizarea dimensională și reducerea greutății
- conformitate și securitate
Concentrare pe gamele noastre pentru sectorul auto
NTN vă oferă o soluție personalizată.
![roulements-automobiles-2-n roulements-automobiles-2-n](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-automobiles-2-N_0.jpg?itok=SD_oLYi-)
Rulmenți de roată
Reprezentând compromisul ideal între rigiditate, durată de exploatare și performanță față de mediu, rulmenții noștri se caracterizează prin:
- optimizarea geometriei interne și a etanșeității
- utilizarea oțelului cu puritate foarte ridicată
- utilizarea unsorilor specifice, elaborate cu furnizorii noștri
Cea de-a treia generație a noastră de rulmenți de roată integrează funcțiile cu butuc și flanșă pentru o montare simplificată și eficientă, precum și o reglare precisă a preîncărcării.
NTN poate să vă ofere soluții solide indiferent de domeniile dvs. de aplicare: autoturisme, vehicule utilitare sau de tonaj mare.
Tehnologia ASB®, un brevet marca NTN ! Rulmentul cu senzor activ, active Sensor Bearing, permite măsurarea activă a vitezei de rotire a roții.
![roulements-automobiles-3-N roulements-automobiles-3-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-3-N.jpg?itok=bUEtAWrF)
![roulements-automobiles-4-N roulements-automobiles-4-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-4-N.jpg?itok=blVlsmAa)
Rulmenți pentru motoare hibride și electrice
NTN colaborează cu constructorii în dezvoltarea vehiculelor de performanță energetică ridicată şi performanţă de mediu ridicată, precum Renault Zoé sau BMWi3:
- rulment izolat electric
- nivel ridicat al randamentului
- prezența articulațiilor cu frecări foarte mici
- unsori de lungă durată
- corpuri rulante din ceramică
- tratamente specifice ale suprafețelor
- integrarea senzorilor multipli (viteză, temperatură, poziție)
Rulmenți și role pentru motor și accesorii
În acest domeniu, NTN posedă o bună cunoaștere tehnică:
- respectând protocoalele de calitate și securitate
- propunând montări performante
- ținând cont de restricțiile severe asociate mediului de aplicare: material tratat termic, unsori specifice, materiale optimizate.
![roulements-automobiles-5-N roulements-automobiles-5-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-5-N.jpg?itok=L64xc-H0)
![roulements-automobiles-6-N roulements-automobiles-6-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-6-N.jpg?itok=JdPB83Ci)
Rulmenți pentru cutia de viteze
Rulmenții noștri pentru cutia de viteze propun soluții inovatoare:
- capacitate optimă într-un spațiu impus, care permite rezistență la efort și longevitate maximă
- fiabilitate ridicată în mediu dificil: lupta împotriva contaminării uleiului, cu ajutorul elementelor filtrante și a tratamentelor termice speciale
- asamblare simplificată pe arbore și în carter
- randament energetic ridicat, care reduce pierderea cuplului și emisiile de CO2
Indiferent de nivelurile cuplurilor întâlnite la transmisiile dvs., putem să vă furnizăm o gamă largă de produse care vă pot răspunde la toate tipurile aplicații de la autoturisme până la vehicule de mare tonaj.
Rulmenți de ambreiaj
Cu 16.500 de rulmenți de ambreiaj fabricați pe zi, NTN se impune în mod natural printre cei mai importanți producători mondiali de rulmenți de ambreiaj:
- construcție elaborată
- procedură de fabricație exigentă (superfinisare și rectificare)
- cunoștințe unice și stăpânirea tehnologiei legate de foile de metal
- teste pe banc de încercări specific rulmenților pentru ambreiaj
- demers de optimizare continuă
![roulements-automobiles-7-N roulements-automobiles-7-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-7-N_0.jpg?itok=PWDc_FVp)
![roulements-automobiles-8-N roulements-automobiles-8-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-8-N.jpg?itok=SS-r6_z0)
Lagăre de suspensie
Lagărele noastre de suspensie fac obiectul unei tehnologii brevetate în 2007. Aceasta se bazează pe o metodă precisă de măsurare a eforturilor arcurilor, pe instrumente specifice de calcul ale elementelor finale și pe teste pe banc. Aceasta este caracterizată de:
- o îmbunătățire a etanșeității legată de un sistem de rostogolire asociat unei articulații mobile
- un cuplu de frecare redus în raport cu soluțiile standard
- eliminarea fenomenelor de pivotare
- o rigiditate mai bună cu inserții de metal în rulmenți
Transmisii transversale cu articulații homocinetice
Cu o producție anuală de 5 milioane de transmisii transversale cu articulații homocinetice, echipăm toate tipurile de vehicule, în special de la utilitare, în ceea ce privește propulsia, tracțiunea sau transmisia integrală.
Fluxurile noastre de dezvoltare permanentă:
- decuplarea potențialului mecanic al sistemelor noastre de transmisii,
- îmbunătățirea randamentului din punct de vedere al costurilor și al performanței energetice
- îmbunătățirea confortului acustic și al celui legat de vibrații
- scăderea masei
- facilitarea încorporării în vehicul
![roulements-automobiles-9-N roulements-automobiles-9-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-9-N_0.jpg?itok=nV6jZTsz)
![roulements-auto-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-automobiles-10-N.jpg?itok=5V_7Qhpo)
Rulmenți din materiale compozite
NTN este capabilă să vă propună rulmenți din materiale compozite pentru o paletă largă de aplicații în industria auto (roți, motoare etc.). Greutatea rulmenților din materiale compozite și costul de funcționare sunt reduse în raport cu soluțiile tradiționale. NTN-SNR dezvoltă această gamă în colaborare cu NTN Corporation.
Module
NTN este, de asemenea, partenerul dvs. și pentru dezvoltarea și industrializarea modulelor mecanice sau mecatronice, precum, de exemplu, sistemele de antrenare , module care permit transformarea unei mișcări circulare în mișcare transversală (sau invers).
![roulements-automobiles-11-N roulements-automobiles-11-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-11-N.jpg?itok=99JwShuJ)
NTN la dispoziția dvs.
Expertizei noastre pe piața auto i se adaugă gustul provocării, rigoarea și munca în colaborare cu clienții noștri. Dinamica noastră locală privilegiază înțelegerea și oferirea sfaturilor personalizate. Experții noștri cu reacții rapide vă asigură o asistență tehnică permanentă la nivel internațional. De la proiectare la dezvoltarea produselor specifice, fiind incluse și serviciile, vă suntem alături prin:
- concepție: o echipă la dispoziția clienților pentru recomandarea celei mai performante soluții tehnice
- calcul: instrumentele noastre de calcul și de simulare au fost concepute și dezvoltate în principal la nivel intern. Acestea ne permit garantarea performanței rulmenților noștri în raport cu exigențele dvs. Ultimul apărut, „Sharclab”, este un instrument specific pentru dimensionarea rulmentului.
- laborator: lucrăm împreună cu furnizorii noștri cu oțeluri cu puritate foarte ridicată și pentru elaborarea materialelor plastice mai rezistente pe zi ce trece.
- încercări pe banc: un laborator de încercări performant omologhează fiecare dintre produsele noastre
- expertiză: serviciul nostru de asistență tehnică alcătuit din experți, permite contribuirea la îmbunătățirea performanței aplicațiilor dvs. prin audituri ale liniilor sau prin analizarea produsului
- instruire: instruiri personalizate propuse pentru a vă permite să vă perfecționați în cunoașterea produsului, a procesului de montare și a întreținerii
- asistență pentru clienți: interlocutorii tehnici și comerciali dedicați vă asistă în toate proiectele dvs., din etapa de proiectare până la finalul ciclului de exploatare.
Aveți proiecte? Noi creăm soluțiile dvs.! CONTACTAȚI-NE