Optați pentru calitatea de fabricare a arborilor canelați SNR: ghidajul liniar extrem de precis al acestora are numeroase aplicații industriale.
Arbori canelați SNR: precizie, preț, siguranță
![arbres-canneles-2 arbres-canneles-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-arbrecanneles-2-N.jpg?itok=sq5cGIYq)
Arborii canelați fac parte din gama de ghidaje liniare. Aceștia se integrează în mașinile de precizie ridicată pentru a produce în același timp mișcări liniare și rotative.
Numeroasele avantaje ale acestora:
- raport calitate-preț excelent
- siguranță garantată prin verificări complete de funcționare
- utilizare în condiții dificile datorită diverselor învelișuri
Lăsați-vă ghidați printre produsele din gamă
Experiența noastră îndelungată în diverse domenii de construcție mecanică ne ajută să asigurăm soluții adaptate la nevoile dvs.:
- piulițe de diferite forme și lungimi (de la 4 la 100 mm)
- rigiditate și capacitate de sarcină ridicate
- lungimea arborelui de până la 2 m
- arbori plini și tubulari
- diferite clase de precizie și preîncărcare
- diferite învelișuri disponibile pentru a rezista în condiții extreme
- posibilitate de prelucrare în funcție de cerințele clientului
Pe lângă o scădere a greutății, arborii tubulari pot servi și ca trasee pentru cablurile de alimentare.
![arbres-canneles-3 arbres-canneles-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/arbres-canneles-3.jpg?itok=25ulTgPX)
Aplicații în diverse domenii industriale
Arborii canelați sunt utilizați în construcția mașinilor speciale și în ingineria generală:
- linii de montaj și de producție automatizate
- prese de ambalat
- prese
- industria semiconductoarelor
- tehnica medicală
- etc.
![arbres-canneles arbres-canneles](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/Frise2_1.jpg?itok=Ki-dxIZu)
Consultați și ofertele pentru ghidajele liniare, modulele liniare, șuruburile cu bile și bucșele cu bile.
Aveți nevoie de ajutor pentru aplicațiile dvs. industriale? CONTACTAȚI-NE