RULMENȚII CU BILE NTN
alegerea performanței

Beneficiați de rulmenții cu bile performanți și inovatori de la NTN, inclusiv numeroasele opțiuni pe care doar un actor important vi le poate propune.

roulement-bb-2

Alegeți performanța dintr-o gamă de peste 10 000 de referințe active. Cu diametre ale alezajului de la 1,5 mm până la 1320 mm, gama de rulmenți cu bile de la NTN este una dintre cele mai largi și complete game de pe piață.

Vă propunem o paletă largă de opțiuni, cum ar fi:

  • material
  • tratament termic și tratament al suprafeței
  • colivie
  • etanșeitate, inclusiv flanșe și îmbinări prin frecare, fără frecare și cu cuplu slab, cu construcții uniforme în toată plaja de dimensiuni.
  • unghi de contact
  • joc intern
  • preîncărcare
  • ungere
  • asociere
  • alezaj conic sau cilindric
  • inel interior lărgit

Sunt disponibile toate tipurile de rulmenți cu bile:

  • Rulmenți rigizi cu bile, inclusiv cei în miniatură: cu alezaj de la 1,5 mm la 1320 mm
  • Rulmenți cu contact radial cu două rânduri: gama 4xxx
  • Rulmenți cu contact oblic cu un singur rând, inclusiv cele cu 4 puncte de contact: unghi de contact de 40° și de 30°, colivii din oțel, poliamidă sau alamă masivă. Rulmenții pot fi universali sau asociați, cu joc intern sau preîncărcare
  • Rulmenți cu contact oblic cu două rânduri:
    • versiune deschisă cu unghi de 25°: colivie din oțel, gama 5xxxS sau colivie din poliamidă, gama 3xxxA
    • versiune deschisă cu unghi de 32° și canal de umplere: gama 3xxxS 
    • versiune etanșă cu unghi de 25°: colivie din oțel sau colivie din poliamidă, gama 5xxx
  • Rulmenți cu role butoi:
    • gamele 12xx, 13xx, 22xx și 23xx de la 10 mm până la 110 mm alezaj, disponibile cu alezaj cilindric sau conic și etanșeitate
    • gamele 112xx și 113xx cu inel interior lărgit
  • Lagăre axiale cu bile: gamele 511xx, 512xx, 513xx și 514xx

Să nu uităm lagărele cu rulmenți încorporați, rulmenții cu bile instrumentați sau rulmenții specifici proiectați pentru aplicații precise.

Consultați catalogul general     Deschideți DOCUMENTAȚIA     Deschideți e-Shop

roulement-bb-3

Creșteți durata de viață a rulmenților dvs. Beneficiați de tehnologiile noastre de nivel ridicat, concepute de departamentul avansat de cercetare și dezvoltare. Echipele noastre de proiectare vă propun soluțiile adaptate la nevoile dvs. tehnice.

NTN a dezvoltat numeroase game și procedee pentru rulmenții săi cu bile. Câteva exemple elocvente:

· Gama Topline

Gama Topline oferă soluții pregătite de exploatare pentru condiții solicitante de viteză și temperatură (de la -60°C până la +350°C), pentru aplicații precum siderurgia, prelucrarea lemnului, motoarele electrice, mașinile de ambalat etc.

· Tehnologia Megaohm™

Tehnologia Megaohm™ este un înveliș ceramic performant care asigură o izolație electrică pentru tensiuni de străpungere de până la 3000 V. Aceasta este disponibilă pentru gamele 6200 & 6300, utilizată, în special, la motoarele electrice. Interșanjabilitate garantată.

· Ungere solidă

Alternativă la ungerea clasică, ungerea solidă elimină defectele cauzate de ungerea incorectă, permite evitarea scurgerilor de unsoare și optimizarea consumului de energie, respectând mediul.

· Rulmenți rigizi cu bile din gama EMTR

Soluția pentru a răspunde cerințelor de fiabilitate și de competitivitate ale aplicațiilor pentru motoare electrice

· Rulmenți hibrizi cu bile ceramice:

identificați prin prefixul 5S, rulmenții hibrizi sunt căutați în special pentru proprietățile lor legate de viteză, durată de viață și izolare electrică. Aceștia sunt disponibili într-o plajă foarte mare de dimensiuni.


Consultați broșurile     LONG LIFE BEARINGS     BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS

Nume importante din industria mondială ne acordă încredere. Astfel, diferiții rulmenți cu bile își găsesc aplicații în numeroase sectoare:

  • rulmenți cu etanșeitate prin frecare: aplicații agricole
  • rulmenți etanși cu cuplu slab sau fără frecare: motoare electrice și utilaje manuale
  • rulmenți din gama Topline: siderurgie, industria agroalimentară, prelucrarea lemnului, motoare electrice și imprimerie
  • rulmenți din gama MegaohmTM: motoare electrice
  • rulmenți hibrizi cu bile ceramice: codificatoare în miniatură și industria eoliană (numeroase posibilități dimensionale)
  • rulmenți cu tratamente termice de lungă durată pentru medii contaminate: aplicații agricole și echipamente de construcție
roulements-bb-4

Pentru o ofertă personalizată CONTACTAȚI-NE