Colaborările noastre strânse cu principalii producători de pompe ne-au permis să dezvoltăm un know-how unic într-o gamă largă de aplicații.
Obiectivul nostru: să vă sprijinim în creșterea fiabilității echipamentelor dumneavoastră, să reduceți costul de proprietate (*), respectând în același timp constrângerile inerente din sectorul dumneavoastră de activitate.
(*) în medie 45% din costuri sunt legate de consumul de energie, 25% de întreținere
Industria pompei
Esențiale, dar invizibile, pompele sunt peste tot: apă și canalizare, agricultură, petrol și gaze, casă, chimie, energie, industria alimentară și a băuturilor, industria farmaceutică...
![Pumps Pumps](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/PELEMELE-POMPE_0.jpg?itok=mX43GTiE)
Există diverse tipuri. Diferă ca mărime, tehnologie implementată și materiale utilizate.
Pentru fiecare aplicație, fiecare produs pompat (apă, gaz, fluid coroziv etc.) are specificul său. Un model destinat circulației apei potabile într-o locuință încape într-o mână iar cel utilizat pe o platformă petrolieră măsoară câțiva metri și cântărește câteva tone.
Se disting două mari familii:
- Pompe centrifuge care fac să circule fluidul într-o roată care se învârte cu diferite viteze.
- Pompe cu deplasare pozitivă care deplasează mecanic volumele de fluid blocate în sistem. Volumul pe rotație este fix și teoretic constant, indiferent de presiunea de ieșire, vidul de intrare sau proprietățile fluidului. Există două tipuri:
- Piston, piston sau membrană alternativ
- Rotativ cu roți dințate, palete sau lobi
![Pumps Pumps](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/Pompes-ouvertes_0.jpg?itok=QaZupmZ1)
NTN, partener în orice provocare
![NTN-SNR partner ntn-snr-partner](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/PUMP_Maintenance_shutterstock_1013764504.jpg?itok=tSXp5gkl)
Vă punem la dispoziție:
- O gamă largă de rulmenți standard cu performanțe superioare, oferind fiabilitate operațională și un raport cost/eficiență de neegalat
- Experți la dispoziția dumneavoastră încă din primele faze de proiectareProven simulation tools to meet your performance requirements
- Soluții personalizate pentru aplicații speciale
- Totul asociat unei oferte extinse de servicii: asistență tehnică pe teren pentru exploatare, ofertă completă de ungere, instrumente de mentenanță, și formări personalizate.
Sunt utilizate toate tipurile de rulmenți. Alegerea lor depinde de aplicație. Datorită gamelor sale de standarde largi și de înaltă calitate, NTN este capabilă să furnizeze sau chiar să dezvolte cea mai potrivită soluție.
Rulmenți cu bile
Rulmenții cu bile sunt utilizați cel mai des, în special în pompele de talie medie sau mică.
Atuuri : frecări minime și un comportament excelent la viteze mari.
- Rulmenți rigizi cu bile (sau contact radial)
- Rulmenți cu contact unghiular cu un singur rând de bile, de obicei asamblați în perechi, adesea într-un aranjament O
- Rulmenți cu contact unghiular cu două rânduri.
Plus o plajă largă de opțiuni:
- Rulmenți de înaltă precizie
- Gamă largă de etanșare
- Optimizarea geometriei interne și a suprafețelor de contact
- Bile de calitate superioara
- Nivel ridicat de curățenie a oțelului
- Materiale îmbunătățite
- Tratamente termice adaptate
- Colivii optimizate
![NTN Ball bearings ntn-roulements-a-billes-sur-mesure](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/PELELMELE-BILLE-GAMME-640x360.jpg?itok=K00KPS2l)
Rulmenții cu role cilindrice, conice și sferice sunt utilizați la pompe de dimensiuni mai mari și la viteze mai mici unde sunt necesare capacități mari de încărcare.
![Cylindrical Roller Bearings Cylindrical Roller Bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/PELEMELE%20CRB_2_640x360.jpg?itok=RTijVqzV)
Rulmenți cu role cilindrice
Rulmenții cu role cilindrice sunt adaptați pentru sarcini radiale considerabile și pentru viteze mari.
Utilizare tipică: lagăr radial liber în pompele de proces de aspirație finală.
Componentele lor separabile facilitează asamblarea.
Cele mai comune configurații sunt tipurile NU și NUP.
Rulmenți cu role conice
Rulmenții cu role conice sunt utilizați pentru sarcini mari radiale și axiale combinate, cum ar fi pompele de noroi din industria minieră.
Asamblare frecventă în perechi în configurație X sau O în funcție de sarcinile aplicate.
![Tapered roller bearings Tapered roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/PELEMELE-TRB2-640x360.jpg?itok=9kpToW41)
![Spherical roller bearings Spherical roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-06/PELE-MELE-Spherique-NTN-SNR2-640x360.jpg?itok=wHzX-DwJ)
Rulmenți cu role sferice
Rulmenți cu role sferice sunt selectați pentru capacitatea lor de a face față sarcinilor axiale și radiale mari și pentru capacitatea lor de a funcționa în condiții de nealiniere.
Potriviți pentru viteze mici de rotație.
Soluțiile noastre personalizate pentru pompele de vid
Inovații și înaltă calitate
Este o piață cu un nivel foarte ridicat de tehnică, care urmărește atingerea eficienței maxime și limitarea defecțiunilor și a consumului de energie.
NTN-SNR oferă consiliere și suport constant în fiecare fază a dezvoltării dumneavoastră.
- Multă flexibilitate în căutarea celor mai bune compromisuri (teste, expertiză)
- O cerință puternică de a garanta trasabilitatea și calitatea,
- Dezvoltări de tratamente de suprafață optimizate,
- Soluții hibride (bile ceramice),
- O gamă de lubrifianți pentru temperaturi ridicate, compatibile cu gazele pompate.
![Pompes à vide ntn-pompes-a-vide](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-04/marche-solutions-indus-universelles-3.jpg?itok=QXV9WBRk)
Consultați broșurile aplicațiilor care utilizează pompe PETROL & GAZ TRATMENTUL APEI
Eliminați defecțiunile pompei într-o fabrică chimică
CONTEXTUL PROBLEMEI CLIENTULUI
O fabrică chimică importantă din Statele Unite s-a confruntat cu o defecțiune prematură a rulmentului la pompele cu șurub utilizate în procesul de producție de dioxid de titan. Defecțiunile repetate ale acestor rulmenți mari au cauzat probleme de calitate a produselor și au necesitat ca opt pompe să fie revizuite în fiecare lună, ceea ce a dus la timpi de pierderi de 340.000 EUR pe lună datorită nefuncționării.
CITIȚI CONTINUAREA POVEȘTII DE SUCCES
Pentru consultanță specializa CONTACTAȚI-NE