RULMENȚI CU ROLE CILINDRICE

Descoperiți gamele noastre standard și personalizate. Beneficiați de fiabilitatea și performanța rulmenților cu role cilindrice de la NTN și SNR.

roulements-cylindriques-2

Rulmenții cu role cilindrice (CRB) sunt utilizați în numeroase aplicații industriale, precum robotică, industria eoliană sau feroviară. Proiectaţi pentru a face față sarcinilor radiale ridicate, aceștia pot să suporte și o sarcină axială, în cazul în care sunt prezente flanșe pe inelul interior și/sau exterior.

Există 2 categorii majore:

  • cu colivie: accelerări puternice, viteză mare și sarcină radială puternică
  • fără colivie: cantitate maximă de role, sarcină suportată superioară celei suportate de CRB cu colivie (în schimb, viteza este moderată)

Detalii despre gama noastră de rulmenți cu role cilindrice

  • Tipul rulmentului: N, NU, NJ, NUP, NH, NNU, NN, SL
  • Dimensiuni: Diametru exterior de la 47 mm la 1590 mm pentru gama standard și alte valori pentru rulmenții personalizați
  • Rânduri: 1, 2 sau 4 rânduri

Doriți să aflați mai multe despre rulmenții cu role cilindrice?     Consultați CATALOAGE

De ce să alegeți rulmenții cu role cilindrice?

  • Marcă premium: Fără a face compromisuri în privința calității rulmenților noștri cu role cilindrice, le producem exclusiv în Japonia, Europa și Statele Unite. Depozitele noastre intermediare sunt 100% dedicate industriei.
     
  • Gama standard sau personalizată: Cu aproape 2000 de referințe, gama noastră CRB standard vă îndeplinește toate cerinţele. Gama noastră personalizată vă îndeplinește cerinţele specifice.
     
  • Colivii optimizate, din poliamidă, oțel sau alamă. Datorită proprietăților lor (elasticitate, rezistență la temperatură ridicată, viteză), acestea îmbunătățesc performanțele rulmenților cu role cilindrice.
roulements-cylindriques-3

Vizualizați întreaga gamă     Deschideți eCatalogue

Etienne MOUGIN

Pentru a vă garanta o repartiție a presiunilor de contact optime în sarcină și pentru a contribui la creșterea duratei de viață, NTN se concentrează asupra performanței legate de contactul dintre rolă și inel.
Rolele cilindrice NTN prezintă, în prezent, generatoare cu forme optimizate pentru limitarea suprapresiunilor de contact la extremități (efect de margine). Astfel, durata totală de viață a rulmentului este crescută direct, chiar și în cazul aplicațiilor care prezintă o anumită aliniere greșită.

Etienne MOUGIN - Expert Design
roulement-crb-4

A: presiune
B: suprapresiune
C: Presiune regulată
1: profil standard
2: profil optimizat

Aveți nevoie de soluții personalizate? CONTACTAȚI-NE