Rulmenții specifici NTN-SNR reprezintă soluția atunci când produsele standard nu răspund la cerințele privind performanța și costurile.
Găsiți soluția adaptată beneficiind de competențele a peste 500 de ingineri și tehnicieni, prezenți în toate fazele proiectului dvs.
Rulmenți specifici, personalizați sau adaptați?
Gama noastră largă de rulmenți, lagăre, sisteme de ungere și ghidaje liniare permite realizarea produselor particularizate și a concepțiilor complet personalizate.
La fel ca toate produsele NTN-SNR, rulmenții specifici beneficiază de construcții solide, performante și optimizate pentru a vă atinge obiectivele privind fiabilitatea și costurile de proprietate (TCO). Produsele noastre specifice utilizează blocuri tehnologice inovatoare, pregătire de utilizare și validate (tribologie, materiale, tratamentul suprafeței, mecatronică, …).
Cerințele dvs. pentru piață, soluțiile noastre adaptate
NTN-SNR își implică toată expertiza în aceste soluții specifice adaptate la cerințele aplicației dvs.
Câteva exemple:
- Transmisie robotică: rulmenți cu 4 puncte de contact sau cu role încrucișate, 100% personalizate, care oferă rigiditate și soliditate pentru o precizie de funcționare optimă a robotului.
- Războaie de țesut: Mecanisme de formare a rostului: rulmenți cu role cilindrice fără colivie, dezvoltate în mod specific pentru a răspunde la necesitățile de soliditate axială și de rezistență la sarcinile ridicate.
- Tractoare: Rulment de roată pentru osia față: integrarea completă a inelului trenului epicicloidal într-un butuc cu 2 rulmenți cu bile cu contact oblic.
- Pompe de vid: învelișuri și protecții specifice pentru a permite rulmenților să reziste la medii de gaze fluorurate.
- Turbosuflante: garnitură compusă dintr-un ansamblu de rulmenți cu bile și dintr-un rulment cu role, capabil de a se roti cu viteză foarte ridicată.
NTN-SNR poate concepe și module tehnice care integrează toate tipurile de rulmenți și accesorii pentru diverse aplicații:
- Ventilatoare industriale
- Mașini agricole (combine de recoltat/mașini de recoltat sfeclă de zahăr/etc.)
- Conveiere în mine și cariere
- Role compresoare
Performanța dvs. și mijloacele noastre pentru a vă asista
![roulements-specifiques-3-n roulements-specifiques-3-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-09/roulements-specifiques-3-n_2.png?itok=yfrY0ZJq)
Definirea necesității, caietul de sarcini, optimizarea și integrarea produsului, monitorizarea vieții în serie. Alegerea NTN-SNR înseamnă bazarea pe un ansamblu de mijloace și susținerea unui grup internațional:
- un centru de proiectare și de studiu (rulment, tribologie, oboseală și structură)
- laboratoare specializate în materiale metalice, materiale organice și produse derivate din serviciu
- o unitate de creare a prototipurilor
- un centru de cercetare și dezvoltare procedee de fabricare
- centre de încercare
- amplasamente de producție performante în întreaga lume
Posibilitățile noastre sunt nelimitate. Pentru toate solicitările non-standard CONTACTAȚI-NE