Șuruburile cu bilă SNR sunt produse de precizie de înaltă calitate. Ele combină dezvoltare de produs orientată spre client și exigențe de calitate. Oferă clientului o gamă largă de produse pentru diverse aplicații în toate domeniile de industrie.
- Diferite tipuri de piulițe conform normei DIN 69051
- Modele cu flanșă și cilindrice
- Piulițe simple și duble
- Direcția pasului spre dreapta și stânga
- Laminate, roluite și rectificate
- Preîncărcare a jocului axial Z0 până la preîncărcare mare Z4 sau preîncărcare specială
- Clase de toleranță T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Acoperirile DURALLOY® TDC ca protecție împotriva coroziunii
- Numeroase posibilități de ungere
- Prelucrare finală personalizată a extremităților
- Diferite unități de rulment
Piuliță cu flanșă SC
 
            
        
- Piuliță simplă compactă
- Dimensiune conform DIN 69051
- Flanșă tip B ca standard
- Design compact
- Valoare DN ridicată
Piuliță cu flanșă DC
- Piuliță sublă compactă
- Dimensiune conform DIN 69051
- Flanșă tip B ca standard
- Design compact
- Valoare DN ridicată
 
            
        Piuliță cu flanșă SU
 
            
        
- Piuliță simplă standard
- Dimensiune conform DIN 69051
- Flanșă tip B ca standard
- Capacități mari de încărcare
- Rigiditate extremă
Piuliță cu flanșă TW
- Piuliță simplă standard cu pas decalat
- Dimensiune conform DIN 69051
- Flanșă tip B ca standard
- Capacități mari de încărcare
- Rigiditate extremă
 
            
        Piuliță cilindrică CI
 
            
        
- Piuliță simplă standard
- Capacități mari de încărcare
- Rigiditate extremă
Piuliță cilindrică CD
- Piuliță simplă compactă
- Capacități mari de încărcare
- Rigiditate extremă
 
            
        Piuliță cu șurub cilindric SH
 
            
        
- Piuliță simplă standard
- Corp piuliță cu filet exterior frontal pentru montare directă în elementele de conectare
Piuliță miniaturală SK
- Piuliță simplă în miniatură
- Flanșă tip B ca standard
- Design ultra compact
 
            
        Rulmenți ficși tip BST
 
            
        
- Rulmenți pentru sarcini mari, în special în aplicații verticale
- Rulmenți cu bile cu contact unghiular NTN cu unghi de contact de 60°
- Echipați cu o colivie din poliamidă ghidată de elemente rulante
- Rigiditate crescută datorită unui număr mai mare de bile
- Design universal ca standard
- Instalat în configurații DB, DBT, DTBT și DBTT
- Suprafețele laterale special rectificate conferă rulmenților preîncărcarea necesară la instalare
Unități de rulment fix BSTK
 
            
        
- Unități de rulment tip bloc pentru sarcini mari, în special în aplicații verticale
- Echipat cu rulmenți axiali cu bile cu contact unghiular NTN cu unghi de contact de 60° din seria BST
- În funcție de dimensiune, unitățile de rulment pot conține rulmenți în configurația DB, DBT, DTBT și DBTT
- Suprafețele laterale special rectificate conferă rulmenților preîncărcarea necesară la instalare
Unități fixe de rulment BK și EK
- Unități de rulment tip bloc pentru sarcini ușoare și medii
- Echipate cu rulmenți axiali cu bile cu contact unghiular cu un unghi de contact de 25° sau 40° în configurație DF
- Suprafețele laterale special rectificate conferă rulmenților preîncărcarea necesară la instalare
 
            
        Unități de rulment fix FK
 
            
        
- Unități de rulment cu flanșă pentru sarcini ușoare și medii
- Echipate cu rulmenți axiali cu bile cu contact unghiular cu un unghi de contact de 25° sau 40° în configurație DF
- Suprafețele laterale special rectificate conferă rulmenților preîncărcarea necesară la instalare
Unitate de rulment flotant BSTF
- Unități de rulment tip bloc, care se potrivesc cu înălțimea unităților de rulment fixe BSTK
- Echipate cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci, cu garnituri pentru etanșare
 
            
        Unitate de rulment flotant BF și EF
 
            
        
- Unități de rulment tip bloc, care sunt adaptate la înălțimea unităților de lagăr fixe BK și EK
- Echipate cu rulmenți cu bile radiali cu deplasare axială, cu șaibe de metal pentru etanșare
Unitate de rulment flotant FF
- Unități de rulment cu flanșă, care sunt potrivite pentru unitățile de rulment fix FK
- Echipate cu rulmenți cu bile radiali cu deplasare axială, cu saibe de metal pentru etanșare
 
            
        Piuliță cu autoblocare de precizie tip PRS
 
            
        
- Pentru montarea și reglarea preîncărcării lagărelor fixe ale acționărilor cu șurub cu bilă pentru sarcini mari
- Fixare folosind 2 șuruburi de reglare dispuse radial
Piuliță cu autoblocare de precizie tip PRN
- Pentru montarea și reglarea preîncărcării lagărelor fixe ale acționărilor cu șurub cu bilă pentru sarcini ușoare și medii
- Fixare folosind 2 șuruburi de reglare dispuse radial