Descoperiți corpurile de lagăre NTN-SNR, lider în industria rulmenților. Veți aprecia gama noastră variată și performantă, echipată cu rulmenții noștri.
Corpurile noastre de lagăr sunt echipate cu rulmenți NTN-SNR. Aceștia garantează funcționarea perfectă și sigură a celor mai diverse mașini din sectorul industrial.
Corpurile de lagăre NTN-SNR, o gamă care se adaptează la toate situațiile
![corps-de-paliers-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-2.jpg?itok=C_M5fwh6)
Gama de corpuri de lagăre NTN-SNR crește siguranța de exploatare și îmbunătățește confortul de utilizare a mașinii dvs. Rigiditate, stabilitate, îmbunătățirea repartiției termice, creșterea duratei de utilizare a rulmenților și prelungirea intervalelor de întreținere etc. Acestea sunt criteriile de bază luate în considerare în soluțiile noastre.
Oferim răspunsuri adaptate la situațiile standard precum utilizările restricționate ca:
- Vitezele de rotație
- Sarcinile specifice sau importante
- Necesitatea preciziei și/sau montarea delicată
- Temperaturi de funcționare particulare
- Contaminare a mediului de lucru restrictiv
- Cerințe de întreținere
- Montarea unităților de monitorizare
Corpurile de lagăr NTN-SNR, numeroase posibilități
Diversitatea elementelor gamei de corpuri de lagăr NTN-SNR permite furnizarea unui răspuns propriu pentru fiecare situație. Vă propunem:
- diferite tipuri de corpuri de lagăr: corpuri de palier de arbore port-elice sau lagăr cu flanșă, pentru rulmenți simpli sau multipli
- materiale adaptate la destinația utilizării: fontă cu grafit lamelar, fontă cu grafit sferic, materiale speciale
- o amplitudine dimensională mare pentru diametrele arborilor: diametre cuprinse între 20 mm și 480 mm
- 2 tipuri de ungere: cu unsoare sau cu ulei
- diferite tipuri de rulmenți în funcție de necesități, în corpurile de lagăr: rulmenți cu role butoi, rulmenți rigizi cu bile, rulmenți cu role cilindrice, rulmenți speciali
- o gamă de sisteme de etanșeizare pentru cea mai adaptată alegere la mediul de funcționare: îmbinări cu margini duble, îmbinări cu inele în V, garnituri din pâslă, îmbinări cu labirint, îmbinări cu Taconite
Definirea elementelor ansamblului corpurilor de lagăr/rulment depinde de utilizare, de locul de montare și de cerințele de funcționare la care va fi supus.
![corps-de-paliers-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/corps-de-palier-3.jpg?itok=VRpM2fZX)
Pentru a consulta oferta noastră pentru LAGĂRE Deschideți e-Shop
Caracteristicile diferitelor game de corpuri de lagăr
Paliere de arbore port-elice din 2 părți
Palierele de arbore port-elice din 2 părți răspund tuturor necesităților standard de întreținere a unui rulment pe arbore.
- SNC pentru diametrele cuprinse între 20 și 140 mm (și SNCD500 în cazul în care este nevoie de o capacitate ridicată de sarcină)
- Lagărele mari SNCD pentru diametrele cuprinse între 150 mm și 480 mm
![corps-de-paliers-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-4.jpg?itok=PpE-0CiS)
Doriți să aflați mai multe despre lagărele SNC? Deschideți CATALOGUL
![corps-de-paliers-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-5.jpg?itok=pJHoAQbY)
Corpurile de lagăre pentru rulmenți multipli
Corpurile de lagăre pentru rulmenții multipli ZLG pentru 2 rulmenți sau DLG pentru 3 rulmenți. Aceștia pot fi configurați în mod foarte variat datorită unor combinații de rulmenți foarte diverse. Acestea sunt lagărele monobloc concepute special pentru aplicații cu viteze ridicate de funcționare și/sau sarcini importante.
Paliere de arbore port-elice
Palierele de arbore port-elice sunt prevăzute cu rulmenți cu role butoi cu alezaj cilindric, care acceptă viteze mai ridicate datorită ungerii cu ulei.
- SNOE pentru arbore cu diametru cuprins între 70 și 260 mm
- SNOL pentru arbore cu diametru cuprins între 60 și 140 mm
![corps-de-paliers-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-6.jpg?itok=1wYpnW17)
![corps-de-paliers-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-7.jpg?itok=EpUlzeBv)
Corpuri de lagăr
Această gamă de lagăre monocorp pentru montarea a doi rulmenți sau mai mulți este special concepută pentru aplicații care implică viteze de funcționare în special ridicate și/sau sarcini importante.
Corpurile de lagăr pentru rulmenți multipli pot fi configurate în mod foarte variat datorită unor combinații de rulmenți foarte diverse.
- ZLOE este montat cu 2 rulmenți
- DLOE cu 3 sau mai mulți
Lagărele cu flanșe monobloc 722500
Lagărele cu flanșe monobloc 722500 sunt utilizate pentru montarea rulmenților cu role butoi sau cu bile cu manșon de strângere.
![corps-de-paliers-8](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-8.jpg?itok=Y4nNOnJ0)
Gamele de lagăre pentru aplicații specifice
![corps-de-paliers-9](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-9.jpg?itok=e_HRnBp0)
Gama TVN pentru cărucioare
Lagărele TVN sunt lagăre compacte, concepute dintr-o singură parte din fontă cenușie. Acestea sunt dezvoltate special pentru a fi utilizate ca rulmenți pentru osii pentru cărucioare de transport și de tratare termică (mediu cald, uscat sau umed).
În condiții de utilizare la temperatură normală, lagărele pot fi prevăzute cu rulmenți rigizi cu bile standard sau cu rulmenți cu role butoi.
Aplicațiile la temperaturi ridicate necesită utilizarea lagărelor noastre din gama F600.
Lagăre lubrifiate cu ulei SNOE: alegerea corectă pentru ventilatoarele industriale
Rulmenții pentru ventilatoare industriale sunt, în general, supuși la forțe foarte mari. Ansamblul de lagăre funcționează în acest caz în condiții extreme, la limita posibilităților fizice, toate acestea în siguranță de exploatare, aproape fără întreținere și cu o durată de viață ridicată.
![corps-de-paliers-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-12.jpg?itok=IvJDsYKg)
Declarația expertului nostru despre lagărele SNOE
![Jens ULBRICH Jens ULBRICH](/sites/default/files/2022-04/corps-de-palier%20-%20Jens%20ULBRICH_2.png)
Lagărele din gama SNOE ale SNR sunt concepute pentru funcționarea fără probleme în condiții extrem de dificile.
Lagărele din gama SNOE sunt destinate montării unui rulment cu role butoi alimentat cu lubrifiant de un carter de ulei în timpul funcționării. Repartizarea uleiului este efectuată printr-un inel de urcare a uleiului care proiectează uleiul din carter, prin rotație, pe partea superioară a lagărului. Etanșeitatea dintre arbore și lagăr este asigurată în mod eficient de un sistem de etanșeizare cu labirint fără contact.
![corps-de-palier-12 corps-de-palier-12](/sites/default/files/2017-02/corps-de-palier-12.png)
Aveți nevoie de o recomandare? CONTACTAȚI-NE