LAGARELE CU AUTOCENTRARE
de la SNR

NTN vă oferă o gamă vastă de lagăre cu autocentrare universale sau specifice.

Gama de lagăre cu autocentrare ale SNR oferă un număr mare de soluții pentru realizarea rulmenților pentru aplicații industriale care satisfac criteriile de rentabilitate, fiabilitate și facilitate de montare.

paa-2

Gama de lagăre cu autocentrare SNR cuprinde peste 40 000 de combinații. Aceasta acoperă majoritatea soluțiilor industriale, cu un cost economic foarte interesant.

Montarea lagărelor cu autocentrare este foarte facilă și accesibilă tuturor, nefiind necesare competențe tehnice ridicate. De fapt, acestea prezintă o alcătuire foarte simplă: lagăr + rulment inserție.

Fiecare lagăr cu autocentrare provine dintr-un ansamblu LAGĂR/INSERȚIE RULMENT specific, pentru o soluție optimă.

Lagăre

Gama de lagăre se distinge printr-un număr mare de opțiuni. Combinațiile posibile sunt nenumărate: palier de arbore port-elice, lagăre cu flanșă, role de întindere, lagăre cartuș și lagăre suspendate. În plus, lagărele noastre sunt concepute pentru un montaj simplu al inserțiilor rulmenților SNR.

Lagărele din gama SNR există într-o varietate de materiale: fontă cu grafit lamelar, oțel inox, termoplastic sau tablă de oțel. Toate construcțiile monocorp sunt prevăzute cu un sistem de ungere pentru facilitarea lubrifierii inserțiilor de rulmenți.

paa-3
inserts

Inserții de rulmenți

Inserțiile de rulmenți sunt prevăzute cu un inel exterior sferic. Acestea sunt concepute pe baza geometriei rulmenților cu bile adânci, cu rânduri de bile simple, gama 62 și 63. 
Forma sferică a cuzinetului de lagăr în care intră rulmenții cu bile facilitează montarea acestora. NTN propune inserții de rulmenți etanșe și lubrifiate pe viață, pentru facilitarea întreținerii.

Mobilitatea unghiulară a inserțiilor de rulmenți în toate direcțiile compensează eventualele înclinații statice ușoare ale arborelui. Sistemul de prindere pe inelul interior lărgit asigură o montare foarte simplă pe arbore.

Accesorii anexe

În completarea lagărelor și a inserțiilor de rulmenți, NTN dispune și de o selecție de componente pentru creșterea performanței produsului finit:

  • capace de protecție împotriva contaminărilor exterioare; umiditate, lovituri ocazionale, capete de arbori rotativi etc.
  • șurub de lagăr mobil care permite alungirea unui arbore supus variațiilor de temperatură
accessoires

Lagărele cu autocentrare sunt adaptate la cele mai diverse aplicații și mașini din sectorul industrial. Alegerea depinde de utilizare, de locul de montare și de cerințele de funcționare la care sunt supuse:

  • Viteze, precizie, rentabilitate
  • Tipul și importanța sarcinilor, Plaja de temperaturi de lucru
  • Situația montajului, pragurile de necontaminare
  • Emisiile sonore, contaminările ambientale, etanșeitatea
  • Protecția anti-coroziune, satisfacerea standardelor
  • Frecvența întreținerii
  • Prezența sistemelor de monitorizare


Pentru a satisface cerințele, lagărele dispun de caracteristici tehnice speciale:

  • Construcție: paliere de arbore port-elice, lagăre cu flanșă, role de întindere, lagăre cartuș și lagăre suspendate (prezentare)
  • Dimensiuni: pentru arborii cu diametre cuprinse între 12 mm și 140 mm
  • Material: fontă cu grafit lamelar, oțel inoxidabil, termoplastic, tablă de oțel
  • Fixare pe arbore prin: șurub de fixare, inel cu excentric, manșon de strângere, îmbinare prin presare
  • Sistem de etanșeizare: îmbinare cu o singură margine, îmbinare cu 3 margini (L3), îmbinări de etanșeizare multiple (L4), îmbinări fără contact, îmbinare pentru funcționare lină (ESR)
  • Lubrifianți: unsoare standard, unsoare pentru temperatură ridicată și scăzută (T20, T04), unsoare alimentară, unsoare pentru funcționare lină, lubrifiant solid

Găsiți toate varietățile de lagăre cu autocentrare     Deschideți E-Shop-ul

Datorită produselor existente sau prin dezvoltarea produselor specifice, NTN oferă un răspuns la multiple situații, pentru a vă ajuta: îmbunătățirea siguranței de exploatare, a confortului de utilizare a mașinii dvs. etc.

Lagărele cu autocentrare se potrivesc în totalitatea industriilor

Lagărele cu autocentrare sunt recomandate în special datorită performanțelor lor în aplicațiile și sectoarele următoare:

  • manipulare și transportare
  • utilaje agricole și agroalimentare
  • protecția mediului și păstrarea siturilor naturale
  • mașini textile, de fitness, stații de spălare
  • fabrici de cherestea, industria lemnului
  • climatizare și ventilare
  • mașini de ambalat, transformarea hârtiei și a celulozei
Insert AGR

NTN dezvoltă produse dedicate aplicațiilor specifice

Pentru situații particulare, NTN dezvoltă produsul perfect adaptat: 

  • În sectorul agricol, gama AGR: Inserțiile pentru lagăre cu autocentrare pentru utilaje agricole sunt foarte indicate pentru mașinile de prelucrare a solului (cilindri compresori cu abur, grape rotative, grape cu discuri, cultivatoare etc.).
     
  • În industria dispozitivelor de climatizare și ventilare, ansamblul lagărului/rulmenții cu inel de cauciuc ESR și CESR asigură o funcționare aproape fără vibrații și silențioasă. Este extrem de flexibilă. În plus, acești rulmenți nu necesită aproape deloc operații de întreținere.
     
  • Pentru industria agroalimentară, lagărele cu autocentrare răspund caracteristicilor specifice:
    • suprafețe conforme cu cerințele de contact
    • suprafețe line (fără aderență pentru impurități, unsori de calitate alimentară și conforme prescripțiilor USDA H1 de grad alimentare și celor ale FDA)
    • rulmenți fără completare a ungerii: lubrifiant solid pentru o bună protecție și etanșeitate internă/externă
    • capace de protecție pentru curățare și întreținere

Aveți întrebări privind lagărele cu autocentrare SNR? CONTACTAȚI-NE