MOTOARELE ELECTRICE 
Calitate, durabilitate și expertiză

Motoarele electrice sunt coloana vertebrală a industriei moderne de astăzi.
Ele furnizează energie mecanică pentru majoritatea proceselor de producție.

Rulmenții sunt o componentă cheie a motorului, cu influență esențială asupra duratei de viață și eficienței energetice a acestuia, datorită calității lor ridicate. În calitate de partener al producătorilor de top, NTN a dobândit experiența și know-how-ul necesare pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră specifice.

 

ntn-electric-motor

 

Pentru motoarele de uz general, aplicații specifice, servomotoare, produsele noastre contribuie la performanța echipamentului dumneavoastră.

Gama noastră completă oferă:

  • Soluții de etanșare optimizate, recunoscute pe piață
  • Soluții de lubrifiere adaptate

 

RULMENȚI RIGIZI CU BILE
 

Cele mai comune pentru motoarele electrice industriale, transmit mișcarea de rotație cu frecare minimă, ceea ce permite să fie utilizate pentru aplicații de mare viteză.
Optați pentru performanță, dintr-o gamă de peste 10.000 de referințe active. Acoperind diametre ale alezajului de la 1,5 mm la 1320 mm, gama de rulmenți cu bile NTN-SNR este una dintre cele mai largi si complete de pe piață.

Roulements-billes
Roulements-cylindriques

RULMENȚI CU ROLE CILINDRICE
 

Proiectați pentru a suporta sarcini radiale mari, rulmenții cu role cilindrice (CRB) se găsesc în motoarele mari și ansamblurile verticale.

TEHNOLOGIA MEGAOHM™

Tehnologia Megaohm™ este un înveliș ceramic de înaltă performanță care asigură izolație electrică până la tensiuni de avarie de 3000 V. Este disponibilă în seriile 6200 și 6300, utilizate în special la motoarele electrice. Interschimbabilitate garantată.

AFLAȚI MAI MULTE

 

GAMA TOPLINE

Gama Topline oferă soluții gata de utilizare și disponibile din stoc pentru condiții exigente de viteză și temperatură (de la -60°C la +350°C).
FT150 High Temperature îndeplinește cerințele motoarelor electrice.
Pentru a vă oferi performanțe și confort și mai mari, am împărțit intensitatea sunetului lagărelor noastre cu un factor de patru, creând un real avantaj pentru motoarele dumneavoastră.

 

GAMA EMTR DE RULMENȚI CU BILE PENTRU MOTOARE ELECTRICE

Mai silențioase, produsele din gama EMTR consumă și mai puțină energie. Durata de viață a acestora este optimizată datorită calității oțelului utilizat.

Competitivă, eficientă din punct de vedere energetic și cu zgomot redus, gama EMTR care include serii 3 - 6000, 6200 și 6300 este soluția pentru a îndeplini cerințele de fiabilitate și competitivitate ale aplicațiilor motoarelor electrice.

 

Roulements-Topline

Aveți proiecte? Noi cream soluții! CONTACTAȚI-NE