Gama completă de rulmenți de înaltă precizie NTN pentru mașini-unelte combină tehnologia de vârf cu expertiza unui leader mondial.
Rulmenți optimizați pentru mașinile-unelte ale dvs.
Gama de rulmenți de precizie ridicată este dezvoltată de experții de la NTN în strânsă colaborare cu cele mai importante referințe din domeniul mașinilor-unelte. Punctele forte ale gamei
- Productivitate: cost de producție optimizat
- Precizie: calitate ridicată de prelucrare
- Fiabilitate: costuri de întreținere reduse
- Concepție ecologică: pentru protejarea mediului
Gama afișează eticheta ULTAGE®, dovada performanței de vârf.

O gamă mare de precizie ridicată pentru toate nevoile dvs.
Lagăre de fus
- Rulmenți cu bile cu contact oblic, de mare precizie, standard sau de mare viteză
- Rulmenți cu role cilindrice, de mare precizie, cu 1 sau 2 rânduri de role
- Lagăr axial cu bile de precizie HTA
Lagăre suport pentru șuruburi cu bile
- BSTU - etanș
- BST - deschis/etanș

Un ansamblu de tehnologii în toate gamele noastre standard
Tehnologia coliviilor
Coliviile noastre sunt fabricate din rășină de poliamidă pentru cel mai bun raport performanță/preț: mai ușoare, mai puțin zgomotoase datorită geometriilor optimizate.
- T2: colivie din rășină de poliamidă inovatoare și de înaltă performanță pentru rulmenții cu bile cu contact oblic de precizie pentru mașini-unelte. Aceasta permite scăderea gradului de încălzire pentru a atinge viteze mai ridicate.
- T6: colivie PEEK, ușoară și solidă, concepută special pentru lagărele de fus cu role cilindrice. Construcția acesteia cu reținerea unsorii permite scăderea gradului de încălzire pentru a atinge viteze mai ridicate.
- T9: cea mai recentă inovație de la NTN pentru o viteză mai mare cu costuri mai mici
De asemenea, oferim și:
- T1: colivie din rășină fenolică pentru rulmenții cu bile de mare viteză, cu contact oblic, capabili de viteze limită maxime.
Oțeluri speciale: 2LA - 2A
- Performanțe crescute: optimizarea purității oțelului și tratamente termice speciale
- Durată de viață mai ridicată: esențială în condiții de temperatură foarte ridicată și la viteze foarte mari
- Performanțe îmbunătățite: rezistență la uzură și proprietăți antigripante
Construcții interne optimizate pentru game de viteză ridicată și extrem de ridicată
NTN a dezvoltat gamele de viteză ridicată și extrem de ridicată prin modificarea construcțiilor interne și a tehnologiilor coliviilor.
- Rulmenți cu bile cu contact oblic, de mare precizie, de viteză ridicată sau extrem de ridicată
- Rulmenți cu role cilindrice, de precizie, de viteză ridicată sau extrem de ridicată
Preîncărcare optimă pentru fiecare aplicație
- 4 niveluri de preîncărcare standard: extra ușoară (GL), ușoară (GN), medie (GM), ridicată (GH)
- Și preîncărcări la cerere
Versiuni hibride, cu bile ceramice, opțional în toată gama
Aceste versiuni hibride cresc performanțele rulmenților noștri și ale mașinilor-unelte ale dvs.: viteză (+30%), rigiditate (+10%), durată de exploatare (x3)
Pentru a consulta gama Deschideți e-Shop
Experții noștri prezintă cele mai recente inovații ale noastre din gama de mare precizie
Aveți necesități specifice? CONTACTAȚI-NE