Descoperiți gama noastră de rulmenți cu role conice: fiabilitatea și performanța unei oferte complete, în dimensiuni metrice și în țoli.
NTN, producător important de rulmenți cu role conice, se angajează, concret, pentru: 100 de milioane de unități produse anual în lume și o capacitate mare de depozitare în depozitul nostru european 100% dedicat industriei.
De ce să alegeți rulmenții noștri cu role conice?
Datorită avantajelor lor, rulmenți cu role conice NTN și SNR oferă posibilități interesante pe numeroase piețe, precum domeniul agricol, feroviar, pentru transmisii, domeniul siderurgiei, eolian etc.
Securitate: angajamentul și experiența unei mărci premium
NTN este un producător important în industria rulmenților. Dincolo de proiectarea și producerea rulmenților, suntem recunoscuți de aproape 100 de ani pentru capacitatea noastră de a inova. Fără a face compromisuri în privința calității produselor noastre, urmărim îndeaproape procesele de fabricație la locaţiile noastre de producție: Japonia, Franța și Statele Unite.
Alegere: o gamă completă
Oferta noastră cuprinde peste 3000 de referințe, în dimensiuni metrice și în țoli, adică acoperă integralitatea nucleului gamei. În plus, inginerii noștri dezvoltă și rulmenți cu role conice personalizați, pentru cerinţele specifice piețelor dvs. (domeniul eolian, feroviar, agricol etc.).
Calitate: oțel de înaltă performanță
Propunem mai multe tipuri de oțel pentru rulmenții cu role conice. Standardul nostru? Oțelul cementat, dur la suprafață și elastic în centru pentru absorbția mai bună a șocurilor și, astfel, pentru creșterea duratei de viață. În cazul aplicațiilor foarte solicitante precum în mine și cariere, am putut să creştem cu 40% durata de viață, datorită acestui tip de oțel.
Avantajul major al rulmenților conici? 100% din gama cu dimensiuni în țoli este din oțel cementat!

Rulmenții cu role conice: particularitățile gamei NTN și SNR
Dimensiuni standard:
- metrice: alezaj de până la 850 mm
- în țoli: alezaj de până la 1400 mm
În cadrul aplicațiilor specifice, rulmenții noștri cu role conice pot măsura până la 4 m în diametru!
Număr de rânduri:
- 1, 2 sau 4 rânduri
Montare:
- în configurație X sau O, în funcție de sarcinile aplicate
- facilitată datorită conului și cuvetei separabile
Oțeluri și tratamente termice:
- cementare sau carbonitrurare pentru îmbunătățirea proprietăților: duritatea suprafeței, stabilitatea dimensională, rezistența la variațiile de temperatură
- călire
Câteva repere ale gamei:
- T7FC și 303xxD: cele două serii ale noastre cu unghiuri mărite (unghi de >24°)+
Adaptate în special aplicațiilor care implică pompe și motoare hidraulice, precum și pinioane de angrenare ale transmisiilor agricole.
Prefixe și sufixe de reținut:
- prefixul 4T pentru oțelul cementat, adaptat la condiții extreme. Disponibil în cvasi-totalitatea gamei
- sufixul U pentru oțel călit (produse marca NTN)
Doriți să aflați mai multe despre rulmenții cu role conice? Consultați BROȘURA Deschideți CATALOGUL
Descoperiţi toată gama Deschideți e-Shop

Garanția NTN: experții noștri declară

NTN nu a încetat să își extindă capacitățile statice și dinamice prin creșterea numărului și dimensiunii rolelor dintr-un rulment cu aceleași dimensiuni. În prezent, se studiază alte căi de dezvoltare precum profilurile rolelor sau tratamentele de suprafață.
De exemplu, conic 32207 (generație veche cu 15 role și generație nouă cu 17 role). Cu 2 role suplimentare de dimensiuni mai mari, câștigul este de 34% în privința capacităților dinamice. Acest tip de construcție este posibil datorită optimizării geometriei coliviei, care permite reducerea grosimii punților, îmbunătățind, în același timp, rezistența mecanică. Concret, în cazul acestui exemplu, durata de viață a fost multiplicată cu 2,65.

Aveți nevoie de o soluție adaptată? CONTACTAȚI-NE