CHASSIS, PIESE DE SCHIMB
pentru vehicule de tonaj mic

Rulmenți de roți, kituri de suspensie, discuri de frână pentru piese de schimb în industria auto: alegeți siguranța, calitatea și mărimea gamei NTN și NR.

Pentru că nu trebuie făcute compromisuri în ceea ce privește siguranța dvs., vă garantăm:

  • o calitate identică cu caietul de sarcini al constructorului
  • un nivel ridicat de durabilitate
  • o susținere oferită prin asistența noastră tehnică și serviciile noastre dedicate

Mărimea gamei acoperă în prezent aproape 97% din parcul european. Expertiza departamentelor noastre de proiectare și expertiza noastră de producător de piese originale ne oferă această capacitate de a inova și de a concepe produsele de mâine.

Concentrare pe kiturile de rulmenți de roți

  • Kitul cuprinde ansamblul de componente necesare montajului: acestea pot varia în funcție de vehiculul care trebuie echipat, de specificațiile producătorului, de rulmentul în sine și de mediul acestuia (piulițe, șaibe, articulații etc.).  
  • Componentele originale de calitate provin de la parteneri selectați cu mare atenție: performanță garantată.
  • Gestionarea stocului este simplificată, deoarece numărul de referințe este limitat.


Orientarea noastră de tipul FIRST TO MARKET („primii pe piață”) ne impulsionează să lansăm cât mai devreme referințele noi, de la lansarea vehiculului pe piață. Gama noastră, care este cea mai mare de pe piață, ne permite să răspundem pozitiv la totalitatea solicitărilor clienților dvs.

Concentrare pe rulmenții de roți unitari

Rulmenții de roți unitari sunt dezvoltați 100% de departamentele noastre de proiectare din Franța și Japonia. NTN stăpânește totalitatea tehnologiilor de rulmenți de roți și dezvoltările lor tehnice.

  • Rulmenții cu un rând de corpuri sferice (generația 0): corpuri conice, bile sau role
  • Rulmenți cartușe (generația 1): 2 rânduri de corpuri sferice
  • Rulmenți butuci și rulmenți flanșe (generația 2)
  • Rulmenți cu două flanșe (generația 3)

Cu fiecare generație, rulmenții de roți asigură din ce în ce mai multe funcții, la care se adaugă progresele tehnologice. Dăm ca exemplu rulmentul codificator care permite funcționarea ABS-ului și a ESP-ului, cu lagăr cu senzor activ, Active Sensor Bearing (ASB), invenție a NTN (marca SNR). 

Doriți să aflați mai multe informații despre gama de rulmenți de roată?     Consultați CATALOGUL

Accent pe senzorii de viteză de roată

NTN este primul producător de rulmenți care vă propune o gamă completă de senzori de viteză pentru roți, care cuprinde toate tehnologiile disponibile pe piață.

Gama noastră de senzori de viteză ASB cuprind aproape 300 de referințe. 65% din aceste referințe sunt senzori activi și 35% senzori pasivi, acoperind, astfel, totalitatea tehnologiilor de pe piață. Gama noastră este adaptată pentru peste 7000 de aplicații pentru vehicule.

Prin alegerea senzorilor de viteză pentru roți SNR alegeți:

  • Inventatorul tehnologiei ASB®
  • Cunoștințele tehnice în proiectarea și fabricarea rulmenților ASB®
  • Verificări 100% pe liniile de producție
  • Teste pentru toate produsele

Doriți să aflați mai multe despre gama de senzori?     Consultați CATALOGUL

De ce să riscați în ceea ce privește siguranța dvs.? Optați pentru gama noastră mare formată din aproximativ treizeci de referințe și alegeți cunoștințele noastre neegalate fără a face concesii în privința calității.

  • Rulmenții SNR integrați în discurile de frână sunt piese originale, identice cu cele montate din fabrică: în conformitate cu caietul de sarcini al producătorului și testate în centrul de testare.
  • Discurile au fost dezvoltate împreună cu partenerii noștri producători de echipamente originale conform procesului de validare a pieselor montate în fabrică. Sunt aplicate cele mai stricte toleranțe pentru o montare optimă.
  • NTN vă garantează operația de asamblare. Rulmentul fiind conceput special pentru fiecare aplicație, cunoștințele noastre privesc montarea, adică controlarea jocului după asamblarea rulmentului și discului. 
chassis-4

Pentru a afla mai multe despre discurile de frână     Consultați CATALOGUL

NTN se află în prima linie a inovației. Depășim în mod constant limitele tehnologiei pentru a oferi soluții de ultimă generație pentru suspensii și amortizoare.
 

Gama de suspensii SNR este una dintre cele mai cuprinzătoare de pe piață, cu peste 1.300 de produse: amortizoare, kituri de suspensie McPherson, suporturi de suspensie, blocuri de filtrare, kituri de suspensie spate și kituri de brațe de suspensie.

Ca parte integrantă a funcției de menținere a ținutei de drum, componentele suspensiei nu trebuie să fie neglijate. Știați că o suspensie uzată poate crește distanța de frânare cu până la 15%?

Suspensiile SNR garantează:

  • siguranță: ținută de drum îmbunătățită și distanțe bune de frânare
  • confort: direcție mai lină și mai precisă, efort și vibrații reduse (până la 25% pe drumuri dificile)
  • performanță: cea mai bună direcție
  • Economii de costuri: atunci când înlocuiți amortizoarele, trebuie să efectuați o singură operațiune. Profitați de ocazia de a schimba toate componentele suspensiei. Fără a crește timpul de montaj, aveți garantate niveluri optime de siguranță și confort.

Vă recomandăm înlocuirea sistematică a pieselor de suspensie atunci când schimbați amortizoarele.

Amortisseur

Amortizoare SNR 100% gaz

Cu cele 800 de referințe, gama de amortizoare SNR are soluția potrivită pentru peste 80% din autovehiculele înmatriculate în Europa. Extrem de diversificată, aceasta include diferite tipuri de amortizoare (amortizoare convenționale, cu arc, MacPherson sau tip cartuș) pentru a acoperi toate nevoile pieței.

Proiectate pentru rigiditate și etanșeitate, toate componentele sunt concepute pentru a garanta o performanță optimă.  100% din amortizoarele SNR sunt testate la sfârșitul liniei de producție pe bancuri de testare.

Alegerea unui amortizor SNR înseamnă : 

  • Mai multe aplicații acoperite de o singură referință
  • Utilizare facilă pentru garaje
  • Siguranță sporită, confort optim și o mai bună ținută de drum pentru șofer
suspension strut and insulator

Suspensie față

Suspensia față este o componentă foarte solicitată și expusă. Din acest motiv, componentele sale (opritorul suspensiei și blocul de filtrare) sunt :

  • concepute și optimizate pentru rigiditate și etanșeitate la apă,
  • validate pentru fiecare aplicație,
  • testate pe bancurile de testare NTN Europe și pe vehiculele de testare ale producătorilor.

Kiturile de oprire a suspensiei includ toate componentele părții superioare a suspensiei (rulmenți, elemente de filtrare, șuruburi și piulițe).

SNR SUPERKITS: Amortizoare

SNR SUPERKITS: Amortizoare + Kituri de Suspensie

NTN Europe și-a combinat expertiza în amortizoare și suspensii pentru a oferi o selecție de 30 de referințe Superkit.

Compus dintr-un amortizor și un kit de suspensie față/spate, Superkit-ul SNR oferă o soluție completă adaptată nevoilor mecanicilor și clienților lor:

  • Performanță și calitate optime ale produsului datorită expertizei aprofundate a diviziei de suspensii.
  • Piese testate și aprobate de experții noștri pentru a asigura durabilitate, fiabilitate și performanță.
  • Fiecare kit conține toate piesele necesare pentru o reparație completă și durabilă.
  • 1 referință = 1 cutie = 1 cod unic pentru economie de timp și logistică simplificată.
  • Respectarea instrucțiunilor producătorului, care recomandă înlocuirea completă la fiecare 80.000 de kilometri.
chassis-6

Suspensie spate

Kiturile de brațe de suspensie acoperă 100% din aplicațiile care folosesc această tehnologie și includ toate componentele necesare pentru o asamblare rapidă și eficientă: rulmenți, garnituri, piulițe, deflectoare, etc.

Kiturile de suspensie spate constau într-un bloc de cauciuc pentru a filtra vibrațiile. Acest lucru asigură eficiența și siguranța suspensiei. Este ușor de îndepărtat (nu este nevoie de unelte speciale) și de înlocuit, deoarece se îndepărtează în același timp cu amortizorul.

NTN Europe produce anual în Franța peste 30 de milioane de rulmenți pentru suspensii. Gama cuprinde peste 500 de referințe, dintre care 27 dedicate vehiculelor electrice.

Pentru a afla mai multe despre gama SUSPENSII     Deschideți CATALOGUL     Consultați FIȘELE TEHNICE

Având o producție anuală de mai multe milioane de bucăți, NTN gestionează ansamblul de restricții asociate transmisiei: performanță, eficiență, dinamica vehiculului, reducerea greutății, a vibrațiilor, a zgomotului etc.

NTN propune totalitatea cunoștințelor deținute și un nivel de calitate superior echivalent pentru piesele originale și cele de schimb

Articulații de transmisie pregătite pentru utilizare

Articulația homocinetică a transmisiei reprezintă legătura dintre cutia de viteze și roata vehiculului. Rolul acesteia? Asigurarea unei transmisii identice cu viteza de rotație de la intrarea și de la ieșirea arborelui. Indiferent de poziția sau unghiul impus de cursele suspensiei.

Articulația de transmisie este alcătuită din 3 părți

  • o articulație homocinetică fixă pe partea roții
  • o articulație homocinetică culisantă pe partea cutiei de viteze
  • între acestea, un arbore sau un tub de legătură

Articulațiile de transmisie NTN sunt pregătite de utilizare. Însoțite de burdufuri de protecție, șaibe elastice și piulițe, acestea sunt lubrifiate și asamblate în prealabil în fabricile noastre. Astfel, achiziționați un produs de calitate pentru o reparație optimă și completă. 

chassis-4

Kituri articulații sferice: soluție integrală

Acest kit răspunde nevoilor de reparație a părții exterioare, pe partea roții, fără impactul înlocuirii unei transmisii complete.

Kitul de articulație SNR este alcătuit dintr-o articulație homocinetică pe partea roții, dintr-un burduf de protecție, tub de ungere și elemente de fixare, toate într-un singur ansamblu cu o singură referință. Kitul de articulație propune depanatorilor o soluție de calitate cu piese identice cu cele originale.

chassis-4

Kituri burdufuri: pentru o protecție de lungă durată

Kitul de burduf SNR asigură protecția articulațiilor homocinetice. Acesta are o importanță capitală pentru fiabilitatea și durata de viață a elementelor de transmisie. Burdufurile SNR sunt dezvoltate în mod specific pentru fiecare aplicație, conform caietelor de sarcini ale producătorilor auto. Calitatea materialului, proiectarea și ajustarea optimă garantează calitatea superioară a produsului. Kiturile de burdufuri SNR sunt compuse din ansamblul elementelor necesare montării.

chassis-4


Pentru a afla mai multe despre gama TRANSMISII     Consultați CATALOGUL

Dacă sunteți deja client​​​​​​     Comandați din e-Shop

Mathilde COUILLEAUX

Divizia Châssis a NTN oferă pe piața pieselor de schimb una dintre cele mai complete game de rulmenți pentru roți, kituri de frâne, kituri de suspensie, amortizoare și articulații de transmisie. „Abordarea noastră în materie de siguranță se reflectă în calitatea produselor noastre, dar și în relația pe care o întreținem cu clienții noștri și în sprijinul acordat reparatorilor prin recomandările noastre tehnice.”

Mathilde COUILLEAUX and Jonathan MORENO - Responsabil linie produse, piese de schimb auto NTN

Jonathan Moreno

Aveți necesități specifice?CONTACTAȚI-NE