Profitieren Sie vom Know-how eines Wälzlagerspezialisten und Entwicklers von integrierten Technologien.
NTN, der ideale Partner für Kfz-Anwendungen
NTN liefert maßgeschneiderte, innovative Lösungen, die den anspruchsvollsten technischen Anforderungen gerecht werden:
- Innovation und kontinuierliche Optimierung der Produkte und Verfahren
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Verbesserung der Werkstoffe und Vergütungsverfahren, Vermeidung von Schmutzbelastungen und Mangelschmierung
- Vereinfachung der Montage: Optimierung der Befestigungssysteme der Lager im jeweiligen Anwendungsbereich
- Anpassung an schwierige Umgebungsbedingungen: vergütete Werkstoffe, Spezialschmiermittel, optimierte Werkstoffe (Steuer- und Nebentriebe)
- Energieeffizienz: reduzierter Energieaufwand durch eine verminderte Reibung
- Optimierung des Platzbedarfs und Gewichtsreduzierung
- Konformität und Sicherheit
Unsere Produktprogramme für den Automobilsektor im Fokus
NTN bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.
![roulements-automobiles-2-n roulements-automobiles-2-n](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-automobiles-2-N_0.jpg?itok=SD_oLYi-)
Radlager
Mit einem optimalen Verhältnis von Robustheit, Lebensdauer und Umwelteigenschaften weisen unsere Radlager folgende Stärken auf:
- optimierte Bauweise und Dichtigkeit
- Verwendung von hochreinem Stahl
- Verwendung von Spezialschmiermitteln, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten entwickeln
Unsere Radlager der dritten Generation mit integrierter Naben- und Flanschfunktion ermöglichen eine einfache, effiziente Montage sowie eine präzise Vorspannung.
NTN bietet Ihnen robuste Lösungen für jegliche Anwendungsbereiche: Personenkraftwagen, Lastkraftwagen oder Schwerlastfahrzeuge
Die ASB®-Technologie: Eine patentierte Entwicklung von NTN! Das ASB-Radlager (Active Sensor Bearing) ist mit Messtechnik zur Messung der Raddrehzahl ausgestattet.
![roulements-automobiles-3-N roulements-automobiles-3-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-3-N.jpg?itok=bUEtAWrF)
![roulements-automobiles-4-N roulements-automobiles-4-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-4-N.jpg?itok=blVlsmAa)
Lager für Hybrid- und Elektromotoren
NTN unterstützt die Fahrzeughersteller bei der Entwicklung von hocheffizienten und umweltfreundlichen Fahrzeugen wie den Renault Zoé oder den BMWi3:
- elektrisch isolierte Lager
- erhöhte Leistungsfähigkeit
- Dichtungen mit sehr geringer Reibung
- Langzeitschmierung
- Wälzkörper aus Keramik
- Spezialverfahren der Oberflächenbehandlung
- Integration diverser Sensoren (Geschwindigkeit, Temperatur, Position)
Lager und Rollen für Steuer- und Nebentriebe
NTN verfügt in diesem Bereich über umfassendes technisches Know-how:
- Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen
- Gewährleistung eines effizienten Einbaus
- Berücksichtigung schwieriger Betriebsbedingungen: vergütete Werkstoffe, Spezialschmiermittel, optimierte Werkstoffe
![roulements-automobiles-5-N roulements-automobiles-5-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-5-N.jpg?itok=L64xc-H0)
![roulements-automobiles-6-N roulements-automobiles-6-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-6-N.jpg?itok=JdPB83Ci)
Getriebelager
Unsere Getriebelager bieten innovative Lösungen:
- maximale Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Lebensdauer für vorgegebene Abmessungen
- hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen: Filterelemente und Spezialvergütungen vermeiden die Verunreinigung von Schmiermitteln
- problemlose Montage auf der Welle und im Gehäuse
- hohe Energieeffizienz, Reduzierung des Schleppmoments und der CO2-Emissionen
Welches Drehmoment Ihr Getriebe auch überträgt, unser umfassendes Produktprogramm hat für jede Anwendung das passende Lager zu bieten, sei es für Pkw oder für schwere Nutzfahrzeuge.
Kupplungslager
Mit einer Tagesproduktion von 16.500 Einheiten gehört NTN zu den weltweit führenden Herstellern von Kupplungslagern:
- anspruchsvolle Ausführung
- anspruchsvolle Fertigungsverfahren (Superfinishing und Schleifen)
- einzigartiges Know-how im Bereich der Blechbearbeitung
- Prüfungen am speziellen Kupplungslager-Prüfstand
- kontinuierliche Optimierung
![roulements-automobiles-7-N roulements-automobiles-7-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-7-N_0.jpg?itok=PWDc_FVp)
![roulements-automobiles-8-N roulements-automobiles-8-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-8-N.jpg?itok=SS-r6_z0)
Federbeinlager
Unsere Federbeinlager basieren auf einer Technologie, die im Jahr 2007 patentiert wurde. Sie basiert auf einer Methode zur präzisen Messung der Federbeanspruchung, speziellen Berechnungstools unter Anwendung der Finite-Elemente-Methode und Tests am Prüfstand. Die Federbeinlager zeichnen sich aus durch:
- eine optimierte Dichtungstechnik mit Labyrinthdichtung in Verbindung mit einer beweglichen Dichtung
- geringeres Reibmoment im Vergleich zu Standardlösungen
- Vermeidung von Winkelabweichungen
- robustere Bauweise mit Lagereinsätzen aus Blech
Seitenwellen mit Gleichlaufgelenken
Mit einer jährlichen Produktion von 5 Millionen Seitenwellen mit Gleichlaufgelenken rüsten wir alle Fahrzeugtypen aus, vom Pkw bis zum Nutzfahrzeug, sei es in Verbindung mit Heckantrieb, Frontantrieb oder Allradantrieb.
Unsere Entwicklungsschwerpunkte:
- deutliche Steigerung des mechanischen Potenzials der Antriebssysteme
- Effizienzsteigerung im Sinne von Kostenreduzierung und Energieeffizienz
- Verbesserung des Geräusch- und Schwingungskomforts
- Gewichtsreduzierung
- Erleichterung des Einbaus im Fahrzeug
![roulements-automobiles-9-N roulements-automobiles-9-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-9-N_0.jpg?itok=nV6jZTsz)
![roulements-auto-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-automobiles-10-N.jpg?itok=5V_7Qhpo)
Lager aus Verbundmaterial
NTN kann Ihnen für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Kfz-Technik (Rad, Motor usw.) Lager aus Verbundmaterial anbieten. Lager aus Verbundmaterial weisen im Vergleich zu konventionellen Lösungen ein geringeres Gewicht und geringere Betriebskosten auf. NTN entwickelt dieses Programm in Zusammenarbeit mit der NTN Corporation.
Module
NTN ist auch der richtige Ansprechpartner für die Entwicklung und Produktion von mechanischen und mechatronischen Modulen, zum Beispiel Aktoren, Modulen, die die Umwandlung einer kreisförmigen Bewegung in eine geradlinige Bewegung (oder umgekehrt) ermöglichen.
![roulements-automobiles-11-N roulements-automobiles-11-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-11-N.jpg?itok=99JwShuJ)
NTN, im Dienste des Kunden
Wir sind mit den aktuellen Entwicklungen am Automobilmarkt bestens vertraut und stellen uns gerne neuen Herausforderungen. Zudem zeichnen wir uns durch Gründlichkeit aus und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Da wir auf eine große Kundennähe Wert legen, können wir direkt auf Ihre Bedürfnisse eingehen und Sie persönlich beraten. Unsere Fachleute bieten Ihnen weltweit eine schnelle technische Unterstützung. Von der Planung bis zur Entwicklung von spezifischen Produkten und den entsprechenden Dienstleistungen sind wir an Ihrer Seite:
- Konzeption: Ein ganzes Team beschäftigt sich mit den Anforderungen des Kunden, um ihm die optimale Lösung empfehlen zu können.
- Berechnung: Unsere Kalkulations- und Simulationstools wurden größtenteils unternehmensintern konzipiert und entwickelt. Sie geben uns die Möglichkeit, die Eigenschaften unserer Wälzlager genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Das neueste Tool „Sharclab“ wurde speziell für die Wälzlagerbemessung entwickelt.
- Labor: Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um zu gewährleisten, dass bei Bedarf hochreiner Stahl und widerstandsfähige Kunststoffe verarbeitet werden.
- Prüfstand: Unser Prüflabor wacht darüber, dass alle Produkte den Sicherheitsnormen entsprechen.
- Know-how: Die Fachleute unseres technischen Supports unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Anwendungen mittels Prozessaudits oder Produktanalysen.
- Schulungen: Anhand maßgeschneiderter Schulungen können Sie Ihr Wissen in Bezug auf Produkte, Einbau und Wartung verbessern.
- Technischer Support: Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik begleiten jedes Ihrer Projekte von der Konzeption bis zur Einstellung der Serienfertigung.
Haben Sie Pläne? Wir entwickeln für Sie die passenden Lösungen! KONTAKT