Approfittate del know-how di un fornitore unito alla tecnicità di uno sviluppatore di tecnologie integrate per i cuscinetti per automobili.
NTN, il partner ideale per le applicazioni automobilistiche
NTN offre risposte personalizzate e innovative alle esigenze tecniche più rigorose:
- innovazione e miglioramento continuo dei prodotti e dei processi
- affidabilità e durata: miglioramento dei materiali e dei trattamenti termici, lotta all'inquinamento ed alla lubrificazione insufficiente
- semplificazione dei processi di montaggio: ottimizzazione dei metodi di fissaggio dei cuscinetti,
- costrizioni legate agli ambienti ostili: materiali trattati termicamente, lubrificanti specifici, materiali ottimizzati (cuscinetti per distribuzione motore ed ausiliaria)
- prestazione energetica: riduzione dell’attrito e di conseguenza dei costi energetici,
- ottimizzazione dell'ingombro e riduzione del peso
- conformità e sicurezza
Focus sulle nostre gamme per il settore automobilistico
NTN offre soluzioni personalizzate.
![roulements-automobiles-2-n roulements-automobiles-2-n](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-automobiles-2-N_0.jpg?itok=SD_oLYi-)
Cuscinetti ruote
Compromesso ideale tra rigidità, durata operativa e prestazioni ambientali, i nostri cuscinetti ruote sono caratterizzati da:
- ottimizzazione della geometria interna e della tenuta stagna
- impiego di un acciaio ad altissima purezza
- impiego di grassi sviluppati appositamente con i nostri fornitori
La nostra terza generazione di cuscinetti ruote integra le funzioni mozzo e brida per un montaggio semplificato ed efficace nonché una regolazione precisa del precarico.
NTN può offrire soluzioni durevoli a prescindere dai settori di applicazione: automobili, veicoli commerciali o industriali.
La tecnologia ASB® un brevetto NTN! L’Active Sensor Bearing è un sensore attivo che consente la misurazione della velocità di rotazione della ruota.
![roulements-automobiles-3-N roulements-automobiles-3-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-3-N.jpg?itok=bUEtAWrF)
![roulements-automobiles-4-N roulements-automobiles-4-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-4-N.jpg?itok=blVlsmAa)
Cuscinetti per motori ibridi ed elettrici
NTN si impegna con i costruttori per lo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni energetiche e ambientali, come la Renault Zoé o la BMW i3:
- cuscinetto isolato elettricamente
- livello di rendimento elevato
- utilizzo di guarnizioni a bassissimo attrito
- grassi a lunga durata
- corpi volventi in ceramica
- trattamenti superficiali specifici
- integrazione di sensori multipli (velocità, temperatura, posizione)
Tenditori e pulegge per distribuzione motore ed ausiliaria
NTN vanta in questo settore un'ottima competenza tecnica:
- rispettando i protocolli di qualità e sicurezza
- proponendo montaggi efficienti
- tenendo conto delle costrizioni rigorose legate all'ambiente dell’applicazione: materiale trattato termicamente, lubrificanti specifici, materiali ottimizzati.
![roulements-automobiles-5-N roulements-automobiles-5-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-5-N.jpg?itok=L64xc-H0)
![roulements-automobiles-6-N roulements-automobiles-6-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-6-N.jpg?itok=JdPB83Ci)
Cuscinetti cambio
I nostri cuscinetti cambio propongono soluzioni innovative:
- capacità ottimale malgrado un ingombro imposto che consente la resistenza agli sforzi e una longevità ottimizzata
- affidabilità elevata in ambienti severi: lotta all'inquinamento degli oli attraverso elementi filtranti e trattamenti termici speciali
- montaggio semplificato sull'albero e nel carter
- alto rendimento energetico che riduce la coppia di trascinamento e le emissioni di CO2
A prescindere dai livelli di coppie sulle trasmissioni, siamo in grado di fornire un'ampia gamma di prodotti che consentono di rispondere a qualsiasi tipo di applicazione dalle automobili ai veicoli industriali.
Reggispinta frizione
Con 16.500 reggispinta frizione prodotti al giorno, NTN dimostra di essere uno tra i più importanti produttori mondiali di reggispinta frizione:
- design elaborato
- procedimento di produzione molto restrittivo (superfinitura e rettifica)
- know-how unico e competenza in tecnologia per lavorazione di lamiera d’acciaio
- test su banchi prova specifici per reggispinta frizione
- approccio di ottimizzazione continua
![roulements-automobiles-7-N roulements-automobiles-7-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-7-N_0.jpg?itok=PWDc_FVp)
![roulements-automobiles-8-N roulements-automobiles-8-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-8-N.jpg?itok=SS-r6_z0)
Reggispinta sospensione
I nostri reggispinta sospensione sono stati oggetto di una tecnologia brevettata nel 2007. Si basano su un metodo preciso di misurazione degli sforzi elastici, con strumenti specifici di calcolo sul veicolo e tramite test al banco. Sono caratterizzati da:
- miglioramento della tenuta stagna grazie a un sistema di deflettori abbinato a una guarnizione mobile
- coppia di attrito ridotta rispetto alle soluzioni standard
- eliminazione dei fenomeni di oscillazione
- rigidità migliorata con inserti di reggispinta in lamiera di acciaio
Trasmissioni trasversali a giunti omocinetici
Con una produzione annua di 5 milioni di trasmissioni trasversali a giunti omocinetici, equipaggiamo tutti i tipi di veicoli, dalle automobili ai veicoli commerciali, passando dalla propulsione, dalla trazione o dalla trasmissione integrale.
I nostri assi di sviluppo permanenti:
- migliorare il potenziale meccanico dei nostri sistemi di trasmissione,
- migliorare il rendimento in una logica di costi e prestazioni energetiche
- aumentare il comfort acustico e ridurre le vibrazioni
- ridurre la massa
- agevolare il montaggio sul veicolo
![roulements-automobiles-9-N roulements-automobiles-9-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-9-N_0.jpg?itok=nV6jZTsz)
![roulements-auto-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/roulements-automobiles-10-N.jpg?itok=5V_7Qhpo)
Cuscinetti in materiale composito
NTN propone cuscinetti in materiale composito per numerose applicazioni automobilistiche (ruote, motori, ecc.). Il peso dei cuscinetti in composito ed il costo di funzionamento sono ridotti rispetto alle soluzioni tradizionali. NTN sviluppa questa gamma in collaborazione con NTN Corporation.
Moduli
NTN si propone anche come Vostro partner di fiducia per lo sviluppo e l'industrializzazione di moduli meccanici o meccatronici come ad esempio gli attuatori, moduli che consentono la trasformazione di un movimento circolare in movimento lineare (o viceversa).
![roulements-automobiles-11-N roulements-automobiles-11-N](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/roulements-automobiles-11-N.jpg?itok=99JwShuJ)
NTN al Vostro servizio
Alla nostra competenza nel mercato automobilistico si aggiungono il gusto della sfida e il lavoro in collaborazione con i nostri clienti. La nostra dinamica di prossimità privilegia l'ascolto e i consigli personalizzati. I nostri esperti reattivi offrono supporto tecnico permanente a livello internazionale. Dall'ingegneria allo sviluppo di prodotti specifici, passando dai servizi, siamo sempre al Vostro fianco:
- progettazione: un team a disposizione dei clienti per consigliare la soluzione tecnica più efficiente
- calcolo: i nostri strumenti di calcolo e simulazione sono stati ideati e sviluppati principalmente internamente. Ci consentono di garantire le prestazioni dei nostri cuscinetti in base alle Vostre esigenze. L'ultimo nato "Sharklab" è uno strumento specifico per il dimensionamento del cuscinetto.
- laboratorio: lavoriamo con i nostri fornitori su acciai di altissima purezza e sull'elaborazione di materie plastiche sempre più resistenti.
- Test al banco: un laboratorio di prova efficiente omologa ciascuno dei nostri prodotti
- competenza: il nostro servizio di assistenza tecnica composto da esperti, consente di contribuire al miglioramento delle prestazioni delle applicazioni tramite audit di linee o analisi del prodotto
- formazione: vengono proposte formazioni personalizzate per consentirVi di perfezionare le Vostre conoscenze su prodotti, processi di montaggio e manutenzione.
- assistenza clienti: interlocutori tecnici e commerciali dedicati Vi affiancano per ciascuno dei Vostri progetti, dalla fase di progettazione fino alla fine del ciclo di vita in serie.
Avete dei progetti? Noi creiamo le soluzioni! CONTATTATECI