Bénéficiez du savoir-faire d’un fournisseur, combiné à la technicité d’un développeur en technologies intégrées pour vos roulements automobiles.
Roulements de roues
Compromis idéal entre rigidité, durée de vie et performance environnementale, nos roulements de roue se caractérisent par :
- l’optimisation de la géométrie interne et de l’étanchéité
- l’emploi d’acier de très haute propreté
- l’emploi de graisses spécifiquement élaborées avec nos fournisseurs
Notre troisième génération de roulements de roue intègre les fonctions moyeu et bride pour un montage simplifié et efficace ainsi qu’un réglage précis de la pré-charge.
NTN peut vous apporter des solutions robustes quelque soient vos domaines d'applications : Véhicules de tourisme, Utilitaires ou Poids Lourds.
La technologie ASB®: un brevet NTN!L’active Sensor Bearing permet la mesure active de la vitesse de rotation de roue.


Roulements pour moteurs hybrides et électriques
NTN s’engage auprès des constructeurs dans le développement de véhicules à haute performance énergétique et environnementale, comme la Renault Zoé ou la BMWi3:
- roulement isolé électriquement
- niveau de rendement élevé
- présence de joints à très faibles frottements
- graisses longue durée
- corps roulants en céramique
- traitements de surfaces spécifiques
- intégration de capteurs multiples (vitesse, température, position)
Roulements et galets pour moteur et accessoires
NTN possède dans ce domaine une bonne maîtrise technique:
- en respectant les protocoles qualité et sécurité
- en proposant des montages performants
- en prenant en compte des contraintes sévères liées à l’environnement d’application: matière traitée thermiquement, graisses lubrifiantes spécifiques, matériaux optimisés.