Узнайте больше о лидере отрасли – о корпусах подшипников NTN-SNR. Вы оцените разнообразный и высокопроизводительный ассортимент корпусов, подходящих под наши подшипники.
Корпуса подшипников NTN-SNR гарантируют безупречную и безопасную работу различных машин в промышленном секторе.
Корпуса подшипников NTN-SNR, адаптируемый ассортимент
![corps-de-paliers-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-2.jpg?itok=C_M5fwh6)
Все корпуса подшипников NTN-SNR повышают эксплуатационную безопасность и способствуют удобному обслуживанию машины. Жесткость, стабильность, улучшенное распределения тепла, увеличение срока службы подшипников и увеличение интервалов проведения техобслуживания - таковы основные критерии, принимаемые во внимание в наших решениях.
Наши ответы мы адаптируем как к стандартным ситуациям, так и к ситуациям использования в ограниченных условиях:
- Скорость вращения
- значительные варианты нагружени
- Необходимость соблюдения точности или аккуратный монтаж
- Особая рабочая температура
- Ограничение по загрязнению рабочей среды
- Ограничения по техническому обслуживанию
- Установка контрольных устройств
Многочисленные возможности корпусов подшипников NTN-SNR
Разнообразие элементов корпусов NTN-SNR позволяет предоставить решение для любой сложной ситуации. Мы предлагаем:
- различные типы корпусов подшипников: опорные или фланцевые для одного или нескольких подшипников
- материалы, адаптированные для использования по назначению: серый чугун, ковкий чугун, специальные материалы
- широкий размерный ряд диаметров валов: диаметр от 20 мм до 480 мм
- смазывание 2 типов: консистентная смазка или масло
- различные типы подшипников в соответствии с конструкцией корпуса подшипника: самоустанавливающийся шарикоподшипник, радиальный шарикоподшипник, сферический роликоподшипник, цилиндрические роликовые подшипники, специальные подшипники
- ряд уплотнительных систем с возможностью выбора наиболее адаптированных для рабочей среды: уплотнения двухкромочные, V-образные уплотнения, фетровые, лабиринтные уплотнения, таконитовые уплотнения
Выбор деталей корпуса подшипника в целом зависит от использования, места установки и требований рабочей среды, в которой он будет установлен.
![corps-de-paliers-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/corps-de-palier-3.jpg?itok=VRpM2fZX)
Полный ассортимент КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ Перейти e-Shop
Характеристики различных семейств корпусов подшипников
Больше информации о подшипниках SNC? Открыть каталог
![corps-de-paliers-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-5.jpg?itok=pJHoAQbY)
Корпуса для нескольких подшипников
Корпуса для нескольких подшипников: ZLG для 2-х подшипников или DLG для 3-х подшипников. Могут быть сконфигурированы разнообразными способами в разных комбинациях. Моноблочные корпуса предназначены специально для работы в условиях высоких скоростей и тяжелых нагрузок.
Опорные корпуса
Опорные корпуса оснащены сферическими роликоподшипниками с цилиндрическим отверстием, допускающим более высокие скорости, благодаря использованию масла в качестве смазки.
- SNOE для вала диаметром от 70 до 260 мм
- SNOL для вала диаметром от 60 до 140 мм
![corps-de-paliers-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-6.jpg?itok=1wYpnW17)
![corps-de-paliers-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-7.jpg?itok=EpUlzeBv)
Корпуса для нескольких подшипников
Серия моноблочных корпусов для фиксации двух или более подшипников, специально разработана для использования в условиях, предполагающих высокие рабочие скорости и значительные нагрузки.
Такие подшипниковые узлы могут быть сконфигурированы в самых разных комбинациях
- ZLOE с двумя подшипниками
- DLOE с 3 и более
Фланцевые корпуса подшипников 722500
Фланцевые корпуса подшипников 722500 используются для сборки сферических роликовых подшипников или шарикоподшипников с закрепительной втулкой.
![corps-de-paliers-8](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-8.jpg?itok=Y4nNOnJ0)
Серии корпусов подшипников специального применения
![corps-de-paliers-9](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-9.jpg?itok=e_HRnBp0)
Серия TVN для вагонеток
Они разработаны специально для применения в качестве буксового подшипника вагонеток, использующихся при транспортировке и термообработке (горячая, сухая или влажная среда).
В условиях эксплуатации при нормальной температуре корпуса могут быть оснащены радиальными шарикоподшипниками или сферическими роликовыми подшипниками.
Для применения в высокотемпературных условиях требуется применение наших подшипников серии F600.
Корпуса подшипников с масляной ванной SNOE: правильный выбор для промышленных вентиляторов
К подшипникам, используемых на промышленных вентиляторах, как правило, предъявляются очень высокие требования. Узлы подшипников работают в экстремальных условиях на пределе физических возможностей, при полном обеспечении безопасности, практически без техобслуживания при длительном сроке службы.
![corps-de-paliers-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-12.jpg?itok=IvJDsYKg)
Подшипники SNOE, мнение нашего эксперта
![Jens ULBRICH Jens ULBRICH](/sites/default/files/2022-04/corps-de-palier%20-%20Jens%20ULBRICH_7.png)
Корпуса подшипников серии SNOE предназначены для беспроблемной работы в экстремально сложных условиях.
Корпуса серии SNOE предназначены для установки со сферическими роликоподшипниками на вал, на который во время работы подается смазка из масляного картера. Подача масла осуществляется с помощью кольца, которое вращением разбрызгивает масло из картера в верхнюю часть корпуса. Уплотнение между валом и корпусом обеспечивается эффективной бесконтактной лабиринтной системой.
![corps-de-palier-12 corps-de-palier-12](/sites/default/files/2017-02/corps-de-palier-12.png)
Нужен совет? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ