Découvrez les corps de paliers NTN, leader de l'industrie du roulement. Vous apprécierez notre gamme variée et performante, équipée de nos roulements.
Nos corps de paliers sont équipés des roulements NTN et SNR. Ils garantissent le fonctionnement parfait et sûr des machines les plus diverses du secteur industriel.
Les corps de paliers NTN et SNR, les gammes qui s'adaptent à toutes situations

Les gammes de corps de palier augmentent la sécurité d'exploitation et améliore le confort d'utilisation de votre machine. Rigidité, stabilité, amélioration de la répartition thermique, augmentation de la durée d’utilisation des roulements et prolongation des intervalles d’entretien... Tels sont les critères de base pris en compte dans nos solutions.
Nous répondons de façon adaptée aux situations standard comme aux utilisations contraignantes telles que:
- Vitesses de rotation
- Charges spécifiques ou importantes
- Besoin de précision et, ou montage délicat
- Températures de fonctionnement particulières
- Pollution de l’environnement de travail contraignante
- Contraintes de maintenance
- Installation d’unités de surveillance
Les corps de paliers : de nombreuses possibilités
La diversité des éléments des gammes de corps de palier NTN et SNR permettent d’apporter une réponse propre à satisfaire chaque situation. Nous vous proposons:
- différents types de corps de palier: corps de palier à semelle ou applique, pour roulements unique ou multiples
- des matériaux adaptés à l’usage attendu: fonte à graphite lamellaire, fonte à graphite sphéroïdal, matériaux spéciaux
- une grande amplitude dimensionnelle pour les diamètres d’arbres: diamètre de 20mm à 480mm
- 2 types de lubrification: à la graisse ou à l'huile
- différents types de roulements selon les besoins, dans les corps de palier: roulements à rotule sur rouleaux, roulements rigide à billes, roulements à rouleaux cylindriques, roulements spéciaux
- une gamme de systèmes d'étanchéité pour un choix le plus adapté à l’environnement de fonctionnement: joints à double lèvre, joints V-ring, joints en feutre, joints labyrinthes, joints Taconite
La définition des éléments de l’ensemble corps de palier/roulement, dépend de l’utilisation, du lieu de montage et des exigences de fonctionnements auxquelles il sera soumis.

Pour voir toute notre offre PALIERS Ouvrir e-Shop
Caractéristiques de différentes familles de corps de paliers
Les paliers à semelles en 2 parties
Les paliers à semelles en 2 parties répondent à tous les besoins standards de maintien d’un roulement sur un arbre.
La gamme en fonte standard pour les applications industrielles courantes :
- La gamme SNC existe pour les diamètres de 20 à 160mm.
Les gammes en fonte ductile conçues pour les applications plus exigeantes :
- La gamme SNCD500 disponible de 75 à 160 mm de diamètre
- La gamme de paliers larges SNCD30/31 en fonte ductile couvre les besoins de 115 à 500 mm de diamètre.
- Une gamme d’accessoires associés : les capots, les joints labyrinthe et joints taconite sont également disponibles dans toutes les dimensions.

Les avantages de la fonte ductile associée au design exclusif NTN
- +80% de résistance à la rupture
- -15% de déformation de l’assise
- Robustesse et fiabilité de l’installation (économie générée par l’espacement des fréquences de maintenance, moins d’arrêt machine, consommation de graisse réduite, moins d’impact environnemental…)
En savoir plus sur les paliers SNCD ? Ouvrir le catalogue

Les corps de paliers pour roulements multiples
Les corps de paliers pour roulements multiples ZLG pour 2 roulements ou DLG pour 3 roulements. Ils peuvent être configurés de manière très variée grâce à des combinaisons de roulements les plus diverses. Ce sont des paliers monoblocs spécialement conçus pour des applications à hautes vitesses de fonctionnement et/ou des charges importantes.
Les paliers à semelles
Les paliers à semelles sont garnis de roulements à rotule sur rouleaux à alésage cylindrique, acceptent des vitesses plus élevées grâce à leur lubrification à l’huile.
- SNOE pour arbre de diamètre 70 à 260mm
- SNOL pour arbre de diamètre 60 à 140mm


Corps de palier
Cette série de paliers mono-corps pour montage de deux roulements ou plus, est spécialement conçue pour des applications impliquant des vitesses de fonctionnement particulièrement élevées et/ou des charges importantes.
Les corps de palier pour roulements multiples peuvent être configurés de manière très variée grâce à des combinaisons de roulements les plus diverses.
- ZLOE est monté avec 2 roulements
- DLOE avec 3 ou plus
Les paliers appliques mono-bloc 722500
Les paliers appliques mono-blocs 722500 sont utilisés pour le montage de roulements à rotule sur rouleaux ou sur billes avec manchon de serrage.

Consultez en détail, les différentes familles de paliers et corps de paliers Téléchargez la BROCHURE
Gammes de paliers pour applications spécifiques

Gamme TVN pour wagonnets
Les paliers TVN sont des paliers de forme compacte, conçus en une seule partie en fonte grise. Ils sont spécialement développés pour être utilisés comme roulements de boîtes d'essieu pour wagonnets de transport et de traitement thermique (environnement chaud, sec ou humide).
Dans des conditions d'utilisation à température normale, les paliers peuvent être équipés de roulement rigides à billes standards ou de roulements à rotule sur rouleaux.
Les applications à haute température requièrent l'utilisation de nos paliers de la série F600.
Paliers lubrifiés à l'huile SNOE: le bon choix pour les ventilateurs industriels
Les roulements pour ventilateurs industriels sont généralement soumis à de très hautes exigences. Les ensembles de paliers fonctionnent ici dans des conditions extrêmes, à la limite des possibilités physiques et ce, en toute sécurité d'exploitation, quasiment sans entretien et avec une durée de vie élevée.

Les paliers SNOE, notre expert témoigne

Les paliers de la série SNOE sont conçus pour fonctionner sans problèmes dans des conditions extrêmement difficiles.
Les paliers de la série SNOE sont destinés au montage d'un roulement à rotule sur rouleaux alimenté en lubrifiant par un carter d'huile pendant le fonctionnement. La répartition de l'huile est effectuée par une bague de remontée d'huile qui projette l'huile du carter par rotation dans la partie supérieure du palier. L'étanchéité entre l'arbre et le palier est assurée efficacement par un système d'étanchéité labyrinthe sans contact.

Besoin d’un conseil? CONTACTEZ-NOUS