Odkryj oprawy NTN-SNR, lidera w produkcji łożysk. Zapoznaj się z naszą zróżnicowaną i wytrzymałą ofertą opraw wyposażonych w łożyska.
Nasze oprawy są wyposażone w łożyska NTN-SNR, które są gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy we wszystkich typach urządzeń wielu sektorów przemysłowych.
Oprawy łożyskowe NTN-SNR to oferta dla każdej aplikacji
![corps-de-paliers-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-2.jpg?itok=C_M5fwh6)
Oprawy łożyskowe NTN-SNR zwiększają bezpieczeństwo pracy i łatwość obsługi urządzeń. Solidność, stabilność, lepsza dystrybucja ciepła, zwiększona trwałość i wydłużenie okresów między konserwacjami... To kryteria, które bierzemy pod uwagę pracując nad rozwiązaniami dla klientów końcowych.
Nasze propozycje produktów są przystosowane do pracy w warunkach standardowych, jak i takich, gdzie działają czynniki ograniczające:
- Prędkości obrotowe
- Specyficzne lub wysokie obciążenia
- Potrzeba szczególnej precyzji i/lub ostrożnego montażu
- Specyficzne temperatury otoczenia
- Zanieczyszczenia ograniczające warunki pracy
- Szczególne wymagania dotyczące konserwacji
- Instalacja urządzeń monitorujących
Oprawy łożyskowe NTN-SNR to oferta nieskończonych możliwości
Różnorodność elementów gamy opraw NTN-SNR, pozwala skompletować rozwiązanie dla każdej instalacji. Oferujemy:
- różne typy opraw łożyskowych: dzielone lub jednoelementowe, dla jednego lub wielu łożysk
- materiały dopasowane do przeznaczonej aplikacji: żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, materiały specjalne
- szeroka oferta wymiarowa: średnice od 20 do 480 mm
- dwa rodzaje smarowania: smarem lub olejem
- różne typy łożysk dopasowanych do wymagań instalacji: łożyska baryłkowe, kulkowe, walcowe, czy specjalne na zamówienie
- szeroki wybór systemów uszczelniających, odpowiednich do różnych warunków pracy: uszczelki dwuwargowe, uszczelki typu V-ring, uszczelki filcowe, uszczelki labiryntowe, czy takonitowe
Kompletowanie elementów zespołu łożyskowego, zależy od aplikacji, miejsca montażu i warunków, w których będzie on pracował.
![corps-de-paliers-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/corps-de-palier-3.jpg?itok=VRpM2fZX)
Więcej o ŁOŻYSKACH NTN-SNR Otwórz e-Shop
Specyfikacja grup produktowych opraw
Oprawy dzielone dwuczęściowe
Dwuczęściowa oprawa dzielona spełnia wszystkie standardy niezbędne do pracy łożyska na wale.
- SNC - średnice od 20 do 140 mm (i SNCD500 do bardzo wysokich obciążeń)
- SCND dla łożysk o większych rozmiarach - średnice od 150 do 480 mm
![corps-de-paliers-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-4.jpg?itok=PpE-0CiS)
Potrzebujesz więcej informacji na temat opraw SNC? Otwórz KATALOG
![corps-de-paliers-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-5.jpg?itok=pJHoAQbY)
Oprawy wielołożyskowe
Oprawy łożyskowe dla kilku łożysk - ZLG dla 2 łożysk i DLG dla 3 łożysk. Można je konfigurować na wiele sposobów z różnymi typami łożysk. To jednoczęściowe oprawy zaprojektowane do pracy przy bardzo wysokich prędkościach i/lub wysokich obciążeniach.
Oprawy dzielone
Oprawy dzielone są wyposażone w łożyska stożkowe z otworem cylindrycznym, przystosowane do pracy w wysokich prędkościach, dzięki smarowaniu olejem.
- SNOE - średnice wału 70-260 mm
- SNOL - średnice wału 60-140 mm
![corps-de-paliers-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-6.jpg?itok=1wYpnW17)
![corps-de-paliers-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-7.jpg?itok=EpUlzeBv)
Oprawy jednoelementowe
To seria opraw jednoczęściowych dla dwóch lub więcej łożysk, zaprojektowana do aplikacji o niezwykle wysokich prędkościach i/lub wysokich obciążeniach.
Można je konfigurować na wiele sposobów z różnymi typami łożysk.
- ZLOE - do montażu 2 łożysk
- DLOE - do 3 lub więcej łożysk
Oprawy kołnierzowe 722500
Oprawy z kołnierzem mocującym 722500 stosuje się do montażu łożysk baryłkowych lub kulkowych przy pomocy tulei wciąganej.
![corps-de-paliers-8](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-8.jpg?itok=Y4nNOnJ0)
Oprawy do aplikacji specjalnych
![corps-de-paliers-9](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-9.jpg?itok=e_HRnBp0)
Gama TVN do wózków piecowych
Oprawy TVN to jednoczęściowe oprawy żeliwne o kompaktowych wymiarach. Zaprojektowano je do pracy z łożyskami maźnic wózków piecowych (suche, mokre, lub wilgotne środowisko pracy).
W przypadku pracy w warunkach standardowych można je wyposażyć w łożyska kulkowe lub baryłkowe.
Do aplikacji w wysokich temperaturach oferujemy łożyska kulkowe z serii F600.
Oprawy łożyskowe dzielone smarowane olejem SNOE: odpowiednie do wentylatorów przemysłowych
Łożyska do wentylatorów przemysłowych pracują w niezwykle wymagających warunkach. Dzięki oprawom SNOE zespoły łożyskowe stawiają czoła najcięższym wymaganiom, pracując w bezpiecznych warunkach, praktycznie nie wymagających konserwacji, ale zwiększających trwałość.
![corps-de-paliers-10](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/corps-de-palier-12.jpg?itok=IvJDsYKg)
Oprawy SNOE - słowami eksperta
![Jens ULBRICH Jens ULBRICH](/sites/default/files/2022-04/corps-de-palier%20-%20Jens%20ULBRICH_6.png)
Oprawy SNOE zostały zaprojektowane do pracy w warunkach ekstremalnych.
Przystosowano je do łożysk baryłkowych smarowanych olejem. Rozprowadzanie oleju odbywa się poprzez wewnętrzny pierścień smarowy, obracający się w górnej części oprawy. Uszczelnienie między wałem, a łożyskiem zapewnia bezstykowa uszczelka labiryntowa.
![corps-de-palier-12 corps-de-palier-12](/sites/default/files/2017-02/corps-de-palier-12.png)
Potrzebujesz pomocy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI