Descubra los cuerpos de soporte NTN y SNR, líder de la industria del rodamiento.
Nuestros cuerpos de soportes están equipados con rodamientos NTN y SNR, garantizando el perfecto y seguro funcionamiento de las diferentes máquinas del sector industrial.
Los cuerpos de soportes, una gama que se adapta a todas las situaciones

La gama de cuerpos de soporte aumenta la seguridad de explotación y mejora el confort de utilización de su máquina. Rigidez, estabilidad, mejora del reparto térmico, aumento de la duración de utilización de los rodamientos y prolongación de los intervalos de mantenimiento... Estos son los criterios de base que hemos tenido en cuenta para definir nuestras soluciones.
Nuestras respuestas se adaptan tanto a las situaciones estándar como a utilizaciones más específicas, como:
- Velocidades de rotación.
- Cargas específicas o importantes.
- Necesidad de precisión y/o montaje delicado.
- Temperaturas de funcionamiento particulares.
- Polución del entorno de trabajo.
- Especificaciones de mantenimiento.
- Instalación de unidades de vigilancia.
Cuerpos de soportes, sus numerosas opciones
La diversidad de los elementos de la gama de cuerpos de soporte NTN y SNR permite aportar una respuesta satisfactoria a cada situación. Le proponemos:
- Diferentes tipos de cuerpos de soporte: de zócalo o aplique, para un solo rodamiento o para varios.
- Materiales adaptados al uso previsto: fundición de grafito laminar, fundición de grafito esferoidal, materiales especiales.
- Gran amplitud dimensional de diámetros de eje: entre 20 mm y 480 mm.
- 2 tipos de lubricación: con grasa o con aceite.
- Diferentes tipos de rodamientos según las necesidades, dentro de los cuerpos: rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos especiales.
- Gama de sistemas de estanqueidad para una elección mejor adaptada al entorno de funcionamiento: juntas de doble labio, juntas V-ring, juntas de fieltro, juntas laberinto, juntas Taconite.
La definición de los elementos del conjunto cuerpo de soporte/rodamiento, depende del uso, del lugar de montaje y de las exigencias de funcionamiento a las que será sometido.

Para ver toda nuestra oferta SOPORTES Abrir e-Shop
Características de las diferentes familias de cuerpos de soportes
Soportes de zócalo en 2 partes
Los soportes de zócalo en 2 partes responden a todas las necesidades estándar de mantenimiento de un rodamiento sobre un eje.
- SNC para los diámetros de 20 a 140 mm (y SNCD500 en el caso de necesidad de capacidad de carga elevada)
- Soportes anchos SNCD para los diámetros de 150 mm a 480 mm

Para más información sobre los soportes SNC Abrir el CATÁLOGO

Cuerpos de soportes para rodamientos múltiples
Cuerpos de soporte para rodamientos múltiples: ZLG para 2 rodamientos; DLG para 3 rodamientos. Pueden ser configurados de manera variada gracias a las más diversas combinaciones de rodamientos. Son soportes mono bloque especialmente diseñados para aplicaciones a altas velocidades de funcionamiento y/o cargas importantes.
Soportes de zócalo
Los soportes de zócalo están equipados con rodamientos de rodillos a rótula con agujero cilíndrico, y aceptan velocidades más elevadas gracias a su lubricación con aceite.
- SNOE para ejes de diámetro entre 70 y 260 mm.
- SNOL para ejes de diámetro entre 60 y 140 mm.


Cuerpo de soporte
Esta serie de soportes mono-cuerpo para montaje de dos rodamientos o más, está especialmente diseñada para aplicaciones que implican velocidades de funcionamiento especialmente elevadas y/o cargas importantes.
Los cuerpos de soporte para rodamientos múltiples pueden ser configurados de manera muy variada gracias a las diferentes combinaciones de rodamientos.
- ZLOE se monta con 2 rodamientos.
- DLOE con 3 o más.
Soportes mono-cuerpo 722500
Los soportes mono-cuerpo 722500 son utilizados para el montaje de rodamientos de rodillos a rótula o de bolas, con manguito de apriete.

Consulte en detalle las diferentes familias de soportes y cuerpos de soportes Descargar l FOLLETO
Gamas de soportes para aplicaciones específicas

Gama TVN para vagonetas
Los soportes TVN son soportes de forma compacta, diseñados en una sola pieza de fundición gris. Están especialmente diseñados para ser utilizados como rodamientos de ejes para vagonetas de transporte y de tratamiento térmico (entorno caliente, seco o húmedo).
En condiciones de uso a temperatura normal, los soportes pueden equiparse con rodamientos rígidos de bolas estándar o con rodamientos de rodillos a rótula.
Las aplicaciones de alta temperatura requieren el uso de nuestros rodamientos de la serie F600.
Soportes lubricados con aceite SNOE: la elección correcta para ventiladores industriales
Los rodamientos para ventiladores industriales están, en general, sometidos a muy altas exigencias. Los conjuntos de soportes funcionan, por tanto, en condiciones extremas, al límite de sus posibilidades físicas, y todo esto preservando completamente la seguridad de la explotación, sin apenas mantenimiento y con una duración de vida elevada.

Soportes SNOE, testimonio de nuestro experto

Los soportes de la serie SNOE de SNR están diseñados para funcionar sin problemas en condiciones extremadamente difíciles.
Los soportes de la serie SNOE están destinados al montaje de un rodamiento de rodillos a rótula alimentado con un lubricante por un cárter de aceite durante el funcionamiento. El reparto del aceite se efectúa mediante un anillo de subida de aceite que proyecta el aceite del cárter por rotación en la parte superior del soporte. La estanqueidad entre eje y soporte esta eficazmente asegurada por un sistema de estanqueidad de laberinto sin contacto.

¿Necesita un consejo? CONTÁCTENOS