LOS RODAMIENTOS DE ALTA PRECISIÓN
para una eficiencia suprema

La gama completa de rodamientos de alta precisión NTN para máquina-herramienta combina alta tecnología con la experiencia de un líder mundial.

La gama de rodamientos de súper precisión se desarrolla por parte de los expertos de NTN en estrecha colaboración con los fabricantes más importantes de máquina-herramienta. ¿Cuáles son las ventajas de esta gama?

  • Productividad: coste de producción optimizado.
  • Precisión: alta calidad de fabricación.
  • Fiabilidad: costos de mantenimiento reducidos.
  • Eco-diseño: protección del medio ambiente.

La gama incorpora la última tecnología identificada con la etiqueta ULTAGE®.

roulements-haute-precision-2

Rodamientos de cabezales

  • Rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, Estándar o Alta Velocidad.
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión de 1 o 2 hileras de rodillos.
  • Axiales de bolas de precisión HTA.

Rodamiento soporte de husillos de bolas

  • BSTU – Estanco.
  • BST - Abierto/Estanco.
roulements-hp-3

Tecnología de jaulas

Nuestras jaulas son de resina poliamida para conseguir la mejor relación eficiencia/precio: más ligeras, más silenciosas gracias a la optimización de la geometría.

  • T2: jaula innovadora en resina poliamida altamente eficiente para los rodamientos de bolas de contacto angular de precisión para máquina-herramienta. Permite reducir los calentamientos para poder alcanzar velocidades más elevadas.
  • T6: jaula PEEK, ligera y robusta, diseñada especialmente para los rodamientos de rodillos cilíndricos para cabezal. Su diseño con retención de grasa permite reducir los calentamientos para alcanzar velocidades mas elevadas. 
  • T9: última innovación NTN para girar aún más rápido al mínimo costo.

Ofrecemos también:

  • T1: jaula en resina fenólica para los rodamientos de bolas de contacto angular para alta velocidad, capaces de alcanzar las máximas velocidades límites.

Aceros especiales: 2LA - 2A

  • Eficiencia aumentada: optimización de la pureza del acero y tratamientos térmicos especiales.
  • Mayor duración de vida: especialmente en presencia de muy altas temperaturas a muy altas velocidades.
  • Prestaciones mejoradas: resistencia al desgaste, y propiedades anti gripado.

Diseños internos optimizados para las gamas de alta y ultra alta velocidad

NTN ha desarrollado gamas para alta y muy alta velocidad trabajando sobre los diseños internos y las tecnologías de las jaulas.

  • Rodamientos de bolas de contacto angular de súper precisión para alta y muy alta velocidad.
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión para alta y muy alta velocidad.

En cada aplicación, su precarga óptima

  • 4 niveles de precargas en estándar: extra ligera (GL), ligera (GN), media (GM), fuerte (GH).
  • Y precargas especiales bajo pedido.

Versiones híbridas, con bolas cerámicas, como opción para toda la gama

Estas versiones híbridas refuerzan las prestaciones de nuestros rodamientos y las de sus máquinas-herramienta: velocidad (+30%), rigidez (+10%), duración de vida (x3)
 

Consulte la gama     Abrir e-Shop

¿Tiene necesidades especiales? CONTÁCTENOS