Nos roulements de haute précision combinent haute technologie et expertise d’un leader mondial pour optimiser la performance de vos machines-outils.
Des roulements optimisés pour vos machines-outils
La gamme de roulement haute précision est développée par les experts de NTN en collaboration étroite avec les plus grandes références de la machine-outil. Les atouts de la gamme?
- Productivité: coût de production optimisé
- Précision: haute qualité d'usinage
- Fiabilité: coûts de maintenance réduits
- Eco-design: protection de l'environnement
La gamme arbore le label ULTAGE®, preuve de son ultime performance.

Une large gamme de haute précision pour couvrir tous vos besoins
Roulements de broches
- Roulements à billes à contact oblique, Standard, Haute Vitesse ou Ultra Haute Vitesse
- Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision à 1 ou 2 rangées de rouleaux, Standard ou Haute Vitesse
- Roulements à billes à contact oblique pour charges axiales
Roulement support de vis à billes
- BSTU - étanche
- BST - Ouvert/Etanche

En savoir plus sur les roulements de haute précision? Ouvrir le CATALOGUE
Un concentré de technologie sur l'ensemble de nos gammes
Technologie de cages
Nos cages sont en résine polyamide pour le meilleur rapport performance/prix.
- T2: cage en résine polyamide innovante et hautement performante pour les roulements à billes à contact oblique de précision pour machine-outil. Elle permet de réduire les échauffements pour atteindre des vitesses plus élevées.
- T6: cage PEEK, légère et robuste, conçue spécialement pour les roulements de broche à rouleaux cylindriques. Son design avec rétention de graisse permet de réduire les échauffements pour atteindre des vitesses plus élevées.
Et nous offrons aussi:
- T1: cage en résine phénolique pour les roulements à billes haute vitesse à contact oblique capables de vitesses limites maximales.
Acier spécial 2LA
Caractéristiques:
- Composition chimique optimisée
- Technologie de modification de surface unique
Bénéfices:
- Réduction des coûts de maintenance
- Fiabilité optimisée
Traitement thermique spécial 2A
Caractéristiques:
- Traitement thermique spécifique pour les roulements supports de vis à billes (BST)
- Réduction de 80% de la corrosion de contact en glissement
- Réduction de 90% de la corrosion de contact en roulement
Bénéfices:
- Impact environnemental réduit
- Durée de vie augmentée et fiabilité optimisée
Des designs internes optimisés pour des gammes haute et ultra haute vitesse
NTN a développé des gammes haute et ultra haute vitesse en travaillant sur les designs internes et les technologies de cages.
- Roulements à billes à contact oblique de super précision haute et Ultra haute vitesse
- Roulements à rouleaux cylindriques de précision haute et Ultra haute vitesse
À chaque application, sa précharge optimale
- 4 niveaux de précharges en standard: légère (GL), normale (GN), moyenne (GM), forte (GH)
- Et des précharges spéciales sur demande
Des versions hybrides, avec billes céramiques, en option sur toute la gamme
Ces versions hybrides boostent les performances de nos roulements et celles de vos machines-outils: vitesse (+30%), rigidité (+10%), durée de vie (x3)
Consultez la gamme Ouvrir e-Shop
Nos experts présentent nos dernières innovations de la gamme Haute Précision
Vous avez des besoins spécifiques? CONTACTEZ-NOUS