La gamma completa di cuscinetti di Super Precisione NTN per macchine utensili unisce l'alta tecnologia alle competenze di un leader mondiale.
Cuscinetti ottimizzati per le macchine utensili
La gamma di cuscinetti di Super Precisione è stata sviluppata da esperti di NTN in stretta collaborazione con alcuni dei più grandi nomi del settore delle macchine utensili. I vantaggi della gamma?
- Produttività: costo di produzione ottimizzato
- Precisione: alta qualità di lavorazione
- Affidabilità: costi di manutenzione ridotti
- Design sostenibile: tutela dell'ambiente
La gamma vanta l'etichetta ULTAGE®, prova delle migliori prestazioni.

Un'ampia gamma di cuscinetti di Super Precisione per soddisfare tutte le Vostre esigenze
Cuscinetti per mandrini
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di Super Precisione, Standard o Alta Velocità
- Cuscinetti a rulli cilindrici di Super Precisione a una o due corone di rulli
- Cuscinetti reggispinta a sfere di precisione Serie HTA
Supporti per viti a ricircolazione di sfere
- Serie BSTU – flangiata e con tenute stagne
- Serie BST – cuscinetto aperto o con tenute stagne

Un concentrato di tecnologia in tutte le nostre gamme standard
Tecnologia delle gabbie
Le nostre gabbie sono in resina poliammidica per il miglior rapporto prestazioni/prezzo: più leggere e meno rumorose, grazie alla geometria interna ottimizzata.
- T2: gabbia in resina poliammidica innovativa e ad alte prestazioni per cuscinetti a sfere a contatto obliquo di precisione per macchine utensili. Consente di ridurre la generazione di calore per raggiungere velocità più elevate.
- T6: gabbia PEEK, leggera e robusta, progettata specificatamente per cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini. Il suo design speciale con tasche di trattenimento del grasso consente di ridurre la generazione di calore per raggiungere velocità più elevate.
- T9: ultima innovazione NTN per raggiungere le massime velocità al minimo costo.
Offriamo anche:
- T1: gabbia in resina fenolica per cuscinetti a sfere a contatto obliquo per alta velocità, in grado di raggiungere velocità limite massime.
Acciai speciali: 2LA - 2A
- Prestazioni superiori: ottimizzazione della purezza dell'acciaio e trattamenti termici speciali
- Durata operativa superiore: anche a temperature molto elevate e ad alte velocità
- Prestazioni migliorate: resistenza all'usura e proprietà antigrippaggio
Design interno ottimizzato per le gamme ad alta e ad altissima velocità
NTN ha sviluppato gamme ad alta e ad altissima velocità, lavorando sul design interno e sulle tecnologie delle gabbie.
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di Super Precisione, ad alta e ad altissima velocità
- Cuscinetti a rulli cilindrici di precisione, ad alta e ad altissima velocità
Precarico ottimale per ogni applicazione
- 4 livelli di precarico standard: extra leggero (GL), leggero (GN), medio (GM), forte (GH)
- e precarichi speciali su richiesta
Versioni ibride con sfere in ceramica, come opzione anche per tutta la gamma
Queste versioni ibride incrementano le prestazioni dei nostri cuscinetti e quelle delle Vostre macchine utensili: velocità (+30%), rigidità (+10%), durata operativa (x3)
Consultate la gamma Vai all'e-Shop
I nostri esperti presentano le ultime innovazioni della gamma Super precisione
Avete esigenze specifiche? CONTATTATECI