Als langjähriger Partner der Fahrradindustrie, wie unsere bereits in den 70er Jahren entwickelten Alpennaben beweisen, bringen wir unsere Leidenschaft auf den Bergpässen und legendären Etappen der Tour de France zum Ausdruck.
Seit mehreren Jahren unterstützen wir das Wachstum der Motorisierung im Fahrradsektor, der einen wichtigen Beitrag zur sanften Mobilität in den Städten von morgen leisten wird. Unser Team von engagierten Enthusiasten wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre technischen und sportlichen Herausforderungen zu meistern!
NTN, der Partner für alle Ihre Herausforderungen
![Moutain bike Moutain bike](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-02/shutterstock_1412679524-870x490.jpg?itok=s8rrKqNj)
Wir versorgen Sie mit:
- Eine große Auswahl an hochwertigen Lagern, die eine unvergleichliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bieten
- Maßgeschneiderte Lösungen einschließlich Mechatronik für spezielle Anwendungen
- Experten, die Ihnen bereits in den ersten Entwurfsphasen zur Seite stehen
- Bewährte Simulationswerkzeuge zur Optimierung der Dimensionierung Ihrer Motorarchitekturen und zur Erfüllung Ihrer Leistungsanforderungen
Unser Angebot für klassische Anwendungen
![Classic applications Classic applications](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-03/ROLL-UP-Rencontres-de-la-fili%C3%A8re-v%C3%A9lo-V2-velo-route-870x490_VOK.jpg?itok=jrofeAaS)
- Radnaben (1): Die Räder, die einzigen Berührungspunkte mit dem Boden, spielen eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Leistung, des Verhaltens und der Reaktionsfähigkeit des Fahrrads. Die Qualität der Nabenlager (einschließlich derjenigen der Einwegkupplung) ist ein Schlüsselelement, um deren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Technische Anforderungen: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Verschmutzung, extrem niedriges Schleppmoment, geringes Gewicht, lange Lebensdauer.
Rillenkugellager mit dünnem Querschnitt
- Steuersatz (2): Dies ist ein wichtiges Element, das zur zuverlässigen und präzisen Führung des Fahrrads beiträgt. Außerdem unterstützt er die Belastungen am Vorderrad und hält die Gabel in Position.
Technische Anforderungen: hohe Beständigkeit gegen Wasser und Verschmutzung, Beständigkeit gegen Schwingungen und Vibrationen, hohe Steifigkeit, geringes Drehmoment, kompakte Bauweise.
Schrägkugellager, einreihig
- Tretlager (3): Es sorgt für die Kraftübertragung zwischen Pedalen und Rahmen. Robustheit und Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Merkmale.
Technische Anforderungen: kompakte Bauweise, geringes Gewicht, niedriges Drehmoment, lange Lebensdauer, gute Abdichtung.
Rillenkugellager mit dünnem Querschnitt
- Pedale (4): Technische Anforderungen: hohe Beständigkeit gegen Wasser und Verschmutzung, ultrakompakte und leichte Bauweise, geringes Drehmoment.
Rillenkugellager, Nadelkränze und Käfige
- Kettenschaltungen und elektrische Schaltungen (5, 6 & 7): Dieser große technologische Fortschritt, der von den meisten Wettbewerbern übernommen wurde, ermöglicht einen sehr schnellen, präzisen und wiederholbaren Wechsel der Gänge.
Technische Anforderungen: Miniaturisierte, ultraleichte, zuverlässige und hochpräzise Komponenten.
BEARPHITE™-Gleitlager (für Umwerfer und elektrische Schaltung), BEAREE™ FL3000-Unterlegscheiben (für Schaltwerk)
Unser Angebot für Elektrofahrräder
![Electric bike Electric bike](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-03/ROLL-UP-Rencontres-de-la-fili%C3%A8re-v%C3%A9lo-V2-VAE-870x490_VOK.jpg?itok=XEDkh1oc)
- Zentraler Motor mit seinen Achsen: Kurbelsatz, Motor, Untersetzungsgetriebe (8)
Rillenkugellager mit dünnem Querschnitt, Nadelkranz, Nadellager mit einseitiger Kupplung
![Central motor Central motor](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-02/shutterstock_1561163234-870x490.jpg?itok=rN57asfm)
![Measurement Measurement](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-03/pelemele-Asic-MPS40.jpg?itok=pXNOKf_o)
- Kurbelsatz: Trittfrequenzmessung, Bewegungserkennung
Magnetische Sensoren
- Regelung von Rad- oder Zentralelektromotoren: Positionsmessung (Winkel und Richtung), Geschwindigkeitsmessung
Magnetische Sensoren (berührungslos)
Fokus auf unsere Produktpalette für die Fahrradindustrie
Rillenkugellager
Einreihige, dünnwandige Rillenkugellager werden in Vorder- und Hinterradnaben, in Pedalen, Kurbeln und Elektromotoren eingesetzt. Sie werden besonders wegen ihrer hohen Tragfähigkeit, ihrer kompakten Bauweise, ihres niedrigen Geräuschpegels und ihres geringen Drehmoments geschätzt.
Bei Anwendungen, die starkem Schlamm, Staub und Strahlwasser ausgesetzt sind, profitieren sie zudem von einer wirksamen Abdichtung die ihnen eine lange Lebensdauer ohne Beeinträchtigung der Laufruhe garantiert.
![Sealing Sealing](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-02/shutterstock_640727743-870x490.jpg?itok=ywXApEXG)
Die hervorragenden Leistungen und die außergewöhnliche Zuverlässigkeit unserer Lager sind das Ergebnis einer Kombination von Eigenschaften, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind:
- Große Auswahl an Dichtungsmechanismen, fvon einfachen Abweisern bis hin zu Hightech-Dichtungen, die das beste Verhältnis zwischen Dichtungsleistung und Reibungsmoment im Fahrradsektor bieten
- Umfangreiche Auswahl an Fetten, die aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften ausgewählt wurden: oxidations- und wasserbeständig, sehr niedrige Reibungskoeffizienten, extrem leise, effizient in weiten Temperaturbereichen oder stabil bei hohen Temperaturen, usw.
All dies wird durch die besonderen Qualitäten von Design und Herstellung noch verstärkt:
- Optimierung der inneren Geometrie und der Kontaktflächen
- Hochpräzise Kugeln und hervorragende Qualität
- Hoher Reinheitsgrad des Stahls
- Präzise Abmessungen und Toleranzen
![Needle bearings Needle bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-02/K20X24X10S-1%2Bombres%20870x490.jpg?itok=vR5RQyPz)
Die anderen Lager
In E-Bike-Motoren werden Nadellager in Form von einreihigen Nadelkränzen verwendet. Sie bestehen aus einem einzigen Käfig ohne Innen- und Außenring. Als Lauffläche werden die Welle und das Gehäuse verwendet.
Der NTN-Nadelkranz - leicht, in ultrakompakter Bauweise, robust, mit geschweißtem Stahlkäfig - ist bekannt für seine Fähigkeit, hohen Radiallasten sowie starken Beschleunigungen und hohen Anlaufmomenten standzuhalten.
Seine optimierte Konstruktion in Verbindung mit der hohen Qualität des verwendeten Stahls verleiht ihm eine außergewöhnliche Haltbarkeit.
Die Einweg-Freilaufkupplung von NTN überträgt das Motordrehmoment auf das Antriebssystem, wenn der Fahrer auf Elektroantrieb umschaltet, oder kuppelt im Gegensatz dazu den Zentralmotor vom Antriebssystem ab, wenn keine weitere Unterstützung erforderlich ist.
Es ist dünnwandig und besteht aus einem Außenring mit einer Reihe von Rampen am Innendurchmesser, einem Kunststoffkäfig, einzelnen Druckfedern und Nadeln. Die Qualität der Materialien und das präzise Herstellungsverfahren gewährleisten ein präzises Einrasten.
Diese zuverlässige und kompakte Vorrichtung überträgt hohe Motordrehmomente und garantiert gleichzeitig ein sehr geringes Reibmoment der Einwegkupplung.
Maßgeschneiderte Lösungen
Innovationen und hohe Qualität.
NTN-SNR bietet Beratung und ständige Unterstützung in jeder Phase Ihrer Entwicklung.
- Hervorragende Flexibilität bei der Suche nach den besten Kompromissen (Tests, Bewertungen)
- Entwicklung von optimierten Lösungen für die Oberflächenbehandlung
- Hybridlösungen mit Keramikkugeln
- Schmierfette mit hoher Leistung über weite Temperaturbereiche und mit geräuscharmen Laufeigenschaften, die den Betriebsbedingungen angepasst sind. Einschließlich des langlebigen LUBSOLID™-Festschmierfetts, das aus einem ölgesättigten Polymermaterial besteht und gegen das Eindringen von Verunreinigungen schützt, Leckagen verhindert und Waschvorgängen, Schwingungen und Vibrationen standhält
- Verbundwerkstoffe wie BEARPHITE™ Sintermetalllegierungen oder BEAREE™ Hightech-Harze, die aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und raue Umgebungsbedingungen entwickelt wurden
- Robuste Lösungen oder präzise Messungen dank unserer Beherrschung mechatronischer Technologien
![Electric bikes Electric bikes](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-02/shutterstock_1533742892-870x490.jpg?itok=6UBVclbh)
Möchten Sie eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen? KONTAKTIEREN SIE UNS