INDUSTRIA DE LA BICICLETA: CIRCULE CON CONFIANZA
Opte por el rendimiento y la fiabilidad


Needle bearings

Los otros rodamientos

Los rodamientos de agujas de una hilera se utilizan en los motores de las bicicletas eléctricas. Constan de una sola jaula sin anillo interior ni exterior. El eje y la carcasa se utilizan como superficie de rodadura.

La jaula de agujas rígida, ligera y ultracompacta de NTN, con jaula de acero soldada, es conocida por su capacidad para soportar altas cargas radiales, así como un elevado par de aceleración y arranque.
Su diseño optimizado, combinado con la calidad premium del acero, le confiere una vida útil excepcionalmente larga.

El embrague unidireccional de NTN transmite el par del motor al sistema de propulsión cuando el ciclista requiere asistencia eléctrica, o desacopla el motor central del tren de propulsión cuando no se requiere asistencia.
De paredes finas, consta de un anillo exterior con una serie de rampas en el diámetro interior, una jaula de plástico, muelles de presión individuales y agujas. La calidad de los materiales y la precisión de la fabricación garantizan un enganche preciso.

Fiable y compacto, este dispositivo transmite elevados pares de accionamiento garantizando un par de fricción en vacío muy bajo.


Innovacióny alta calidad

NTN Europe ofrece asesoramiento y apoyo constante en cada fase de sus desarrollos.

  • Una gran flexibilidad en la búsqueda de los mejores compromisos (pruebas, experiencia)
  • Desarrollo de tratamientos superficiales optimizados,
  • Soluciones híbridas con bolas de cerámica,
  • Grasas de alto rendimiento en una amplia gama de temperaturas y propiedades silenciosas, adaptadas a las condiciones de funcionamiento. Incluyendo la grasa sólida LUBSOLID™ de larga duración, hecha de un material polimérico saturado de aceite, diseñada para proteger contra la entrada de contaminantes, eliminar las fugas, resistir el lavado, la oscilación y la vibración.
  • Materiales compuestos como las aleaciones metálicas sinterizadas BEARPHITE™ o las resinas de alta tecnología BEAREE™ desarrolladas por su ligereza, compacidad y resistencia al desgaste y a entornos severos.
  • Soluciones robustas para una medición precisa gracias a nuestro dominio de las tecnologías mecatrónicas.

Electric bikes

¿Necesita asesoramiento personalizado?CONTACTAR CON NOSOTROS