INDUSTRIA CICLISTICA:
QUANDO LA TRANQUILLITÀ CORRE SU DUE RUOTE

Scegliete le prestazioni e l'affidabilità

Partner storico dell'industria ciclistica, come dimostrano i cuscinetti dei mozzi ruota sviluppati negli anni ‘70, NTN mantiene viva la propria passione per i passi in altura e per le tappe leggendarie del Tour de France.

Da diversi anni NTN sostiene la crescita dell'elettrificazione nel settore delle biciclette, un importante contributo all’eco-mobilità nelle città di domani. Il team NTN di appassionati è a disposizione per affrontare e vincere tutte le Vostre sfide tecniche e sportive!

Moutain bike



Mettiamo a Vostra disposizione:

  • un'ampia gamma di cuscinetti di qualità superiore, che offrono affidabilità e durata operativa senza confronti
  • soluzioni su misura, tra cui meccatronica per applicazioni speciali
  • esperti che lavorano al Vostro fianco fin dalle prime fasi della progettazione
  • strumenti di simulazione all’avanguardia per ottimizzare il design dei motori elettrici e soddisfare i requisiti di prestazioni



Per maggiori informazioni     Consultate la BROCHURE





Classic applications

  • Mozzo ruota (1): unici punti di contatto con il suolo, le ruote svolgono un ruolo fondamentale in termini di prestazioni, comportamento e reattività della bicicletta. La qualità dei cuscinetti del mozzo (compresi quelli della ruota libera) è un elemento chiave per garantire il corretto funzionamento della bicicletta.
    Requisiti tecnici: elevata resistenza all'acqua e alla contaminazione, coppia di rotolamento ultra bassa, minimo leggero, durata operativa prolungata.
    Cuscinetti radiali rigidi a sfere a sezione sottile 
  • Sterzo (2): elemento vitale che contribuisce all'affidabilità e alla precisione di guida della bicicletta. Supporta anche le sollecitazioni imposte alla ruota anteriore e mantiene la forcella in posizione.
    Requisiti tecnici: elevata resistenza all'acqua e alla contaminazione, resistenza alle oscillazioni e vibrazioni, elevata rigidità, coppia di rotolamento ridotta, design compatto.
    Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo
  • Movimento centrale (3): garantisce la trasmissione di potenza tra pedali e telaio. Robustezza e affidabilità sono le caratteristiche chiave.
    Requisiti tecnici: design compatto, peso minimo, coppia di rotolamento ridotta, durata operativa prolungata, buona tenuta stagna.
    Cuscinetti radiali rigidi a sfere a sezione sottile

  • Pedali (4): requisiti tecnici: elevata resistenza all'acqua e alla contaminazione, design ultra compatto e leggero, coppia di rotolamento ridotta.
    Cuscinetti radiali rigidi a sfere, gabbie a rullini 
  • Deragliatori e comandi elettrici (5, 6 & 7): straordinario progresso tecnologico adottato dalla maggior parte dei costruttori, consente di cambiare marcia in modo molto rapido, preciso e ripetibile.
    Requisiti tecnici: componenti miniaturizzati, ultra leggeri, affidabili e di alta precisione.
    Supporti lisci BEARPHITE™ (per deragliatore anteriore e comandi elettrici), rondelle BEAREE™ FL3000 (per deragliatore posteriore)


Visita l'e-shop





Electric bike




  • Motore centrale con relativi assi (pedivelle, motore, riduttore) (8)
    Cuscinetti radiali rigidi a sfere a sezione sottile, gabbie a rullini, ruote libere

Central motor

Measurement



  • Misurazione della cadenza, rilevamento del movimento del pedale
    Sensori magnetici
  • Regolazione dei motori elettrici Ruota o Centrale: misurazione della posizione (angolo e direzione), misurazione della velocità
    Sensori magnetici (senza contatto) 


Cuscinetti radiali rigidi a sfere

I cuscinetti radiali rigidi ad una corona di sfere a sezione sottile sono utilizzati nei mozzi delle ruote anteriori e posteriori, nei pedali, nelle pedivelle e nei motori elettrici. Sono particolarmente apprezzati per la maggiore capacità di carico, il design compatto, la silenziosità e la coppia di rotolamento ridotta.
Per le applicazioni maggiormente esposte a fango, polvere e schizzi d'acqua, i cuscinetti sono dotati anche di un efficace dispositivo di tenuta stagna che ne garantisce una durata operativa prolungata senza compromettere il corretto funzionamento. 


    Sealing


    Le prestazioni elevate e l'eccezionale affidabilità dei cuscinetti NTN derivano da una combinazione di caratteristiche studiate su misura per ogni applicazione: 

    • ampia gamma di sistemi di tenuta stagna, dai semplici schermi alle guarnizioni tecnologicamente avanzate, che offrono il miglior compromesso tra tenuta stagna e coppia di attrito per il settore delle biciclette;
    • ampia scelta di lubrificanti, selezionati in base alle loro proprietà specifiche: resistenti all'ossidazione e all'acqua, con coefficienti di attrito molto bassi, ultra silenziosi, efficienti in ampi intervalli di temperatura o stabili ad alte temperature, ecc.

    Alle quali si aggiungono le qualità intrinseche del design e della produzione NTN:

    • ottimizzazione della geometria interna e delle superfici di rotolamento
    • sfere di alta precisione e di qualità eccezionale
    • acciaio di elevata purezza
    • elevatissima precisione dimensionale e di rotolamento


    Visita l'e-shop




    Needle bearings


    Altre tipologie di cuscinetti

    Le gabbie a rullini sono utilizzate nei motori per biciclette con pedalata assistita (e-bike). Sono molto compatte perché costituite dalla gabbia e dai rullini, cioè senza anello interno o esterno. L'albero e l'alloggiamento sono utilizzati direttamente come superficie di rotolamento.

    La gabbia a rullini NTN, leggera, dal design ultra compatto, rigida, in acciaio saldato è nota per la sua capacità di supportare carichi radiali elevati, oltre che forti accelerazioni e coppie di avviamento elevate.
    Il design ottimizzato, combinato all'alta qualità dell’acciaio utilizzato, conferisce una durata operativa eccezionale.


    La ruota libera di NTN trasmette la coppia del motore al sistema di trasmissione quando l'assistenza elettrica è attivata dal ciclista o, al contrario, scollega il motore dalla catena cinematica quando non è richiesta ulteriore assistenza.
    A parete sottile, è composta da un anello esterno con una serie di piani inclinati, una gabbia in plastica, molle di pressione singole e rullini. La qualità dei materiali e la precisione del processo di lavorazione garantiscono un innesto preciso.

    Affidabile e compatto, questo dispositivo trasmette coppie motrici elevate, garantendo al contempo una coppia ridotta della ruota libera.


    Innovazione e alta qualità

    NTN-SNR fornisce consulenza e supporto costante in ogni fase delle attività di sviluppo.

    • Eccezionale flessibilità nella ricerca dei migliori compromessi (calcoli, test)
    • Sviluppo di soluzioni ottimizzate per il trattamento superficiale
    • Soluzioni ibride con sfere in ceramica
    • Lubrificanti con prestazioni elevate in ampi intervalli di temperatura e con proprietà avanzate di silenziosità, adatti alle specifiche condizioni operative. Compreso il grasso solido LUBSOLID™ a lunga durata operativa, realizzato in materiale polimerico pre-impregnato di olio, progettato per proteggere dall'ingresso di contaminanti, eliminare le perdite e resistere a lavaggi, oscillazioni e vibrazioni
    • Materiali compositi come le leghe metalliche sinterizzate BEARPHITE™ o le resine tecnologicamente avanzate BEAREE™, sviluppate per essere leggere, compatte, resistenti all'usura e ad ambienti più impegnativi.
    • Soluzioni robuste per misurazioni precise grazie alla nostra padronanza delle tecnologie meccatroniche.

    Electric bikes

    Serve una consulenza personalizzata? CONTATTATECI