Partenaire historique de l’industrie du cycle comme en témoignent nos moyeux Alpins développés dans les années 70, nous entretenons notre passion sur les cols de montagne et les étapes mythiques du Tour de France.

Les autres roulements
Les roulements à aiguilles de type cages à aiguilles à simple rangée sont utilisés dans les moteurs de vélo à assistance électrique. Elles sont composées d’une cage seule sans bague intérieure ni extérieure. L’arbre et le logement sont utilisés comme surface de chemin de roulement.
La cage à aiguilles NTN, légère, au design ultra compact, rigide, avec sa cage en acier, soudée, est reconnue pour sa capacité à supporter les charges radiales élevées ainsi que les fortes accélérations et les forts couples de démarrage.
Son design optimisé, combiné à une qualité d’acier supérieure lui confère une longévité exceptionnelle.
L'embrayageunidirectionnel à roue libre de NTN, transmet le couple du moteur au système d’entraînement lorsque l’assistance électrique est sollicitée par le cycliste, ou au contraire découple le moteur central de la chaîne cinématique lorsque l’assistance n’est pas requise.
A paroi mince, il est composé d’une bague extérieure avec une série de rampes sur le diamètre intérieur, d’une cage en plastique, de ressorts individuels de pression et d'aiguilles. La qualité des matériaux et la précision de fabrication assurent un enclenchement précis.
Fiable, compact, ce dispositif transmet des couples moteur élevés tout en garantissant un très faible couple de friction de roue libre.
Des solutions sur mesure
Innovations et haute qualité
NTN apporte un conseil et un accompagnement constants à chaque phase de vos développements.
- Beaucoup de souplesse dans la recherche des meilleurs compromis (tests, expertises)
- Des développements de traitements de surface optimisés
- Des solutions hybrides avec billes céramiques
- Des graisses performantes sur de larges plages de températures et aux propriétés silencieuses, adaptées aux conditions de fonctionnement. Dont la graisse solide LUBSOLID™ à longue durée de vie, constituée d’un matériau polymère saturé d’huile, conçue pour protéger contre l’entrée de contaminants, éliminer les fuites, résister aux lavages, aux oscillations et vibrations
- Des matériaux composites tels que les alliages métalliques frittés BEARPHITE™ ou les résines de haute technologie BEAREE™ développées pour leur légèreté, leur compacité, et leur résistance à l’usure et aux environnements sévères
- Des solutions robustes de mesure précise grâce à notre maîtrise des technologies mécatroniques

Besoin de conseils personnalisés?CONTACTEZ-NOUS