NTN-SNR uzmanlarının rulmanların takılması hakkındaki tavsiyelerine uyarak rulmanlarınızın ömrünü ve makinelerinizin kullanılabilirliğini artırın.
Rulmanların takılması: Kaçınılması gereken hatalar
Erken rulman arızalarının yaklaşık %17’sinin yanlış montajdan kaynaklandığını biliyor muydunuz?

Uzmanlarımıza göre, erken arızaların 5 ana nedeni vardır:
- Uygun olmayan montaj yöntemleri ve aletleri
- Rulmanı takarken çevrede bulunan kirlerin (metal partikülleri veya sıvılar) karışması
- Rulmanların, millerin ve yatakların toleransları dikkate alınmadan takılması (çok sıkı veya gevşek).
- Konik rulman yuvasında çok fazla eksenel basınç
- Aşırı montaj kuvveti veya darbeler
Sonuçları nelerdir? Bileziğin kırılması, sızdırmazlık elemanlarında hasar, kir girişi veya yuvarlanma yolu hasarı.
10 adımda rulman montajı
- Çizimler, teknik özellikler ve prosedürler aracılığı ile rulmanları tanımlayın. Rulman boyutlarının, şekil ve konumların NTN-SNR çizimlerine ve teknik özelliklerine uygunluğundan emin olun.
- Seçilen yönteme bağlı olarak, hidrolik veya mekanik montaj için gerekli olan parçaları ve aletleri hazırlayın.
- Her parçayı ve aleti dikkatlice temizleyin.
- Rulmanın takılması için gerekli tüm parçaların ve bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin.
- Çalışma alanını iyice temizleyin.
- Rulmanı ambalajından çıkarın.
- Rulmanın yerleştirilmesini kolaylaştırmak için aşınma önleyici macun kullanın.
- Rulmanı seçilen yönteme göre takın: Soğuk, sıcak veya hidrolik.
- Taktıktan sonra, broşürdeki talimatları izleyerek rulmanları doğru gresle yağlayın.
- Ekipmanı çalıştırmadan önce, özellikle ses, titreşim, sıcaklık veya sıra dışı oynama gibi anormallikler açısından kurulumun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Lütfen rulmanları temizlemeyin (broşüründe belirtilmediği sürece). Rulmanlar, tüm yağlayıcılarla uyumlu, hafif yağ filmi ile oksidasyondan korunmaktadır.
NTN-SNR, becerilerinizi artırma ve bakım maliyetlerinizi optimize etme amaçlı HİZMETLER teknik destek support, eğitim gibi) sunmaktadır.
Soğuk montaj prosedürü
En basit teknik olan soğuk montaj, normal şekilde oturan küçük ve orta boy rulmanlar için uygundur. NTN-SNR bunu kolaylaştırmak için bir dizi alet geliştirmiştir.
2 adımda soğuk montaj:
- Döner bileziği, yüke bağlı olarak sıkıca oturtarak monte edin:
- Dış bileziğe göre sabit yük
- İç bilezik mil üzerinde sıkı yerleştirilmiş
- İç bileziğe göre sabit yük
- Dış bilezik yatağa sıkı yerleştirilmiş
- Sıkı oturma bileziğini destekleyen montaj manşonu kullanarak rulmanı takın. Bu, dönen elemanlardan aşırı yük geçişini ve rulmana zarar gelmesini önler.

Rulmanın konumsal olarak ayarlanmasını gerektiren, uzun bir mil üzerine özel montaj:
Bir adaptör manşonu ile birlikte konik delikli rulman kullanılması tavsiye edilir.
Sıcak montaj prosedürü
Rulmanın bir mile monte edilmesi, ya boyutundan ya da sıkı şekilde oturma gerekliliğinden dolayı büyük bir baskı kuvveti gerektirdiğinde sıcak montaj yöntemi kullanılır.
İndüksiyonlu ısıtma, güvenlik, temizlik ve hız bakımından en iyi çözümdür. Bu teknik, yağ banyosu, ocak veya fırın ile ısıtma tekniklerine kıyasla daha uygundur.

Hangi sıcaklığa kadar ısıtılmalıdır?
Keçeli rulmanlar ve/veya poliamid kafesli rulmanlar için 100°C
Çelik kafesli açık rulmanlar için 130°C
Ek olarak, ısıtma sıcaklığı, rulmanın boyutuna, ne kadar sıkı oturması gerektiğine ve milin malzemesine bağlıdır. Sıcaklık çok yüksek olmamalıdır (maksimum 130°C), aksi takdirde çeliğin veya rulmanın iç bileşenlerinin özellikleri tehlikeye girebilir.
Nasıl ısıtılmalıdır?
İndüksiyonlu ısıtma, indüksiyonlu ısıtıcı ile gerçekleştirilir.
Sıcak montaj esnasında ne gibi önlemler alınmalıdır?
- Rulmanın takılmasına yardımcı olacak bir aşınma önleyici macun kullanın
- Isıtılmış parçaların güvenli ve kolay şekilde tutulmasını sağlamak için ısıya dayanıklı eldivenler takın
- Ağır rulmanları taşımak için ilave destek alın

Hidrolik montaj prosedürü
Konik delikli büyük rulmanların takılmasında hidrolik montaj yöntemi kullanılır. Bu yöntem, mekanik vida sıkma yoluyla elde edilmesi zor olan büyük bir kuvvet gerektirir.

Hidrolik montajda kullanılan 3 teknik:
- Mil ve iç bilezik arasındaki temas yüzeyine bir yağ filmi enjekte edilmesi. Bu, takma işlemi sırasında ortaya çıkan sürtünmeyi azaltır ve sıkılaştırmayı kolaylaştırır..
- Sıkma için gereken baskıyı sağlamak için bir hidrolik somun kullanılması.
- Yukarıdaki iki yöntemin kombinasyonu.
Hidrolik montajda kullanılan 2 tip mil:
- Konik mil
- Bir manşonla birlikte silindirik mil

Mekanik ve hidrolik montaj araçları için ilgili sayfalarımızı inceleyebilirsiniz
NTN - SNR ayrıca rulmanların sökülmesine ve yağlanmasına dair tavsiyelerde de bulunabilir.
Uzmanımızın sözleri ile aşınma önleyici macunun faydaları

Montajı kolaylaştırmak ve milin veya yatağın aşınmasını önlemek için her zaman aşınma önleyici bir macun kullanmanızı öneririz. Bu kalın yağlayıcı, kayma kuvvetlerine maruz kalan parçaların yüzey kalitesini korur. Bu macun olmadan, korozyon kademeli olarak rulman ile mil (veya yatak) arasındaki boşluğu artırır. Bu da zamanla titreşime ve hatta rulman ve montaj yüzeylerinin erken bozulmasına neden olur.

Öneriye mi ihtiyacınız var? BİZE ULAŞIN