Preserve a vida útil dos seus rolamentos e a disponibilidade das suas máquinas seguindo os conselhos dos especialistas da NTN-SNR sobre montagem.
Montagem de rolamentos: os obstáculos a evitar
Você sabia que em torno de 17% das falhas prematuras de rolamento se devem a uma montagem incorreta?
![montage-roulement-2 montage-roulement-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-07/montage-roulement-2.jpg?itok=MCgPpDjG)
Nossos especialistas constataram 5 causas principais de deterioração precoce:
- a utilização de métodos de montagem e ferramentas inapropriados
- a introdução de poluentes (limalhas ou líquidos) presentes no ambiente no momento da montagem
- o ajuste dos rolamentos (muito apertados ou não o suficiente) não considerando dimensões fora de tolerância dos eixos e alojamentos
- o calado axial muito grande sobre o alcance cônico
- os choques ou esforços de encaixe muito grandes
As consequências? Rupturas de anéis, perdas de vedação, marcações de pista ou poluição.
As 10 etapas da montagem dos rolamentos
- Identifique os rolamentos com base nos planos, especificações e procedimentos. Certifique-se de que as dimensões, as formas e as posições dos alcances dos rolamentos correspondem aos planos e especificações da NTN-SNR.
- Prepare as peças e os equipamentos necessários à montagem mecânica ou hidráulica segundo o método adotado.
- Limpe cuidadosamente cada peça e equipamento.
- Verifique todas as peças e materiais presentes no ambiente dos rolamentos.
- Limpe cuidadosamente a zona de trabalho.
- Tire o rolamento de sua embalagem.
- Utilize a pasta de montagem para facilitar a inserção do rolamento.
- Efetue a montagem do rolamento segundo o método escolhido: a frio, a quente ou hidráulico.
- Após a montagem, lubrifique com uma graxa especial para rolamentos, seguindo as instruções dadas no folheto.
- Antes da instalação definitiva, verifique o bom funcionamento da montagem: ausência de anomalias como ruídos, vibrações, temperaturas ou comportamentos anormais.
Nunca lave os rolamentos (salvo se especificado no folheto). Eles são protegidos da oxidação por uma película fina de óleo compatível com a maioria dos lubrificantes.
A NTN-SNR desenvolveu gamas de SERVIÇOS como assistência técnica, formação, … para aumentar as suas competências e otimizar os seus custos de manutenção.
As especificidades da montagem a frio
Técnica mais simples, a montagem a frio é apropriada aos rolamentos de pequenas e médias dimensões, associados aos ajustes normais. Uma gama de equipamentos da NTN-SNR foi desenvolvida para facilitar esta operação.
2 etapas particulares para a montagem a frio:
- Monte o anel giratório conforme a carga com um ajuste apertado sobre o seu alcance:
- carga fixa com relação ao anel exterior
- anel interior apertado no eixo
- carga fixa com relação ao anel interior
- anel exterior apertado no seu local
- Realize o encaixe com ajuda de buchas rosqueadas, apoiando-se sobre o anel do rolamento que apresenta o ajuste mais apertado. Assim, você evita solicitar corpos rolantes e danos ao rolamento.
![montage-de-roulements-3-n montage-de-roulements-3-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/montage-de-roulements-3-n.jpg?itok=QUjclC9e)
Caso específico de um eixo longo para uma montagem que exige um ajuste longitudinal do rolamento:
prefira a utilização de um cabo mecânico com alcance cônico associado a um rolamento com usinagem cônica.
As especificidades da montagem a quente
A montagem a quente é usada no momento do encaixe de um rolamento sobre um eixo que exige uma grande força, por causa do seu tamanho e da sua alta tolerância de ajuste.
O aquecimento por indução traz a melhor resposta em termos de segurança, limpeza e rapidez. Esta técnica é mais adaptada que o aquecimento por banho de óleo, placa aquecedora ou estufa.
![montage-roulement-4 montage-roulement-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-07/produits-outillage-3-smarttemp-ntn-snr_6.jpg?itok=lOrUNcSJ)
Aquecer a que temperatura?
Em regras gerais, aconselham-se as seguintes as temperaturas de aquecimento:
100°C para rolamentos vedados e/ou equipados com gaiola em poliamida
130°C para rolamentos abertos e/ou com gaiola de aço
Além disso, a temperatura de aquecimento depende da dimensão do rolamento, do ajuste necessário e do material do eixo. A temperatura não deve ser muito elevada (130°C, no máximo), sob o risco de modificar as características do aço ou dos componentes internos do rolamento.
Como aquecer?
O aquecimento por indução se faz através de um aparelho de aquecimento.
Que precauções adotar na montagem a quente?
- Utilize a pasta de montagem para facilitar a inserção do rolamento
- Use luvas isolantes térmicas para garantir uma manipulação segura e confortável das peças aquecidas
- Antecipe um auxílio suplementar para manipular os rolamentos pesados
![montage-roulement-5 montage-roulement-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/montage-roulement-5_2.jpg?itok=ETjouWQK)
As especificidades da montagem hidráulica
A montagem hidráulica é necessária para a montagem dos grandes rolamentos de usinagem cônica. Esta exige esforços consideráveis, dificilmente realizáveis por aperto mecânico com parafuso.
![montage-roulement-6 montage-roulement-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/montage-roulement-6_2.jpg?itok=kagJxOrj)
As 3 técnicas particulares da montagem hidráulica:
- Injete uma película de óleo sobre toda a superfície de contato entre o eixo e o anel interior. Ela reduz as fricções geradas pelo encaixe e facilita o aperto.
- Utilize uma porca hidráulica que desenvolve a força necessária ao encaixe.
- Coloque em funcionamento simultaneamente os dois princípios.
Os 2 tipos de montagem da montagem hidráulica:
- o eixo com alcance cônico
- o eixo com alcance cilíndrico em associação com o cabo
![montage-roulement-7 montage-roulement-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/montage-roulement-7_2.jpg?itok=4VBDGyJg)
Consulte as nossas páginas Equipamentos de montagem mecânica e hidráulica.
A NTN-SNR te orienta também quanto à DESMONTAGEM e à LUBRIFICAÇÃO dos rolamentos.
As vantagens da pasta de montagem, depoimento de nosso perito
![Olivier Hautreux Olivier Hautreux](/sites/default/files/2022-07/profile-pic%20%281%29_17.png)
Para obter uma montagem mais fácil e evitar a corrosão de contato do eixo e do alojamento, nós aconselhamos utilizar sistematicamente a pasta de montagem. Este lubrificante espesso permite conservar a qualidade da superfície das peças submetidas a esforços de deslizamento. Sem esta pasta, a corrosão aumenta progressivamente entre o rolamento e o eixo (ou o alojamento). A longo prazo, isso conduz a vibrações ou à deterioração prematura do rolamento e das superfícies de montagem.
![montage-de-roulements-10-n montage-de-roulements-10-n](/sites/default/files/2022-07/thumbnail_image007_3.jpg)
Precisa de orientações? ENTRE EM CONTATO CONOSCO