İlk Ariane 6 ticari uçuşu gerçekleşti: Avrupa uzay projesi için bir başarı
- France - Aerospace - Ürünler
Temmuz 2024'teki başarılı ilk uçuşun ardından, Avrupa'nın Ariane 6 roketi 6 Mart Perşembe günü Kourou'daki Guyana Uzay Merkezi'nden ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamlayarak Avrupa uzay araştırmaları tarihinde belirleyici bir adım daha attı.
Avrupa Uzay Programı'na doğru yeni bir adım
Bu fırlatma Avrupa'nın uzaya erişiminde yeni bir aşamayı işaret ediyor.
Görevin amacı 3.6 ton ağırlığındaki CSO-3 uydusunu 800 km yükseklikte ve 98° eğimli bir yörüngeye yerleştirmekti. Uçuş, 8.000 kN itme gücüne sahip Vulcain 2.1® kriyojenik motor ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
NTN Europe rulmanları roket motorunda kullanıldı.

Vulcain 2.1® motorunun hidrojen turbo pompaları ve kriyojenik valfleri için yüksek teknolojili SNR rulmanları tedarik edip bu uzay macerasının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
Argonay'daki ekiplerimiz, bu iddialı projenin en üst düzey teknik gerekliliklerini başarı ile karşılamış, havacılık ve uzay sektöründeki becerimizi kanıtlamıştır.
Ariane programı için umut verici bir gelecek
Bu tarihi başarıları için ArianeGroup ekiplerini tebrik ediyoruz. NTN Europe olarak, Avrupa uzay endüstrisi için atılan bu önemli adıma katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bir sonraki Ariane 6 fırlatmaları, Avrupa'yı uzaya erişim kabiliyetinde daha da rekabetçi hale getirmeyi vaat eden yeni görevlerle 2025'in ikinci yarısı için planlandı.
Havacılık sektörünü keşfedin
SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!
- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler
SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı. Benzersi̇z bi̇r ürün grubu Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more
AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek
- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler
Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.… Read more