Pierwszy lot komercyjny Ariane 6, czyli wielki sukces europejskiego projektu kosmicznego
- France - Aerospace - Produkty
Po udanym locie inauguracyjnym w lipcu 2024 r., europejska rakieta Ariane 6 wykonała w czwartek 6 marca kolejny krok naprzód w historii europejskiej eksploracji kosmosu, pomyślnie kończąc swój pierwszy komercyjny lot z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou.
Nowy krok w kierunku kosmicznej Europy
Start ten wyznacza nowy etap w dostępie Europy do przestrzeni kosmicznej.
Celem misji było umieszczenie ważącego 3,6 tony satelity CSO-3 na orbicie o wysokości 800 km i nachyleniu 98°. Lot przebiegł bez zakłóceń, napędzany silnikiem kriogenicznym Vulcain 2.1® o ciągu 8000 kN.
Łożyska NTN Europe w silniku rakietowym.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tej kosmicznej przygodzie, dostarczając zaawansowane technologicznie łożyska SNR do turbopomp wodorowych i zaworów kriogenicznych silnika Vulcain 2.1®.
Ten ambitny projekt ma bardzo surowe wymagania techniczne, które nasze zespoły w Argonay z powodzeniem spełniły, demonstrując naszą najnowocześniejszą wiedzę w sektorach aeronautyki i lotnictwa.
Obiecująca przyszłość dla programu Ariane
Gratulujemy zespołom ArianeGroup tego historycznego osiągnięcia. W NTN Europe jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tego ważnego kroku naprzód dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Kolejne starty Ariane 6 są zaplanowane już na drugą połowę 2025 r., z nowymi misjami, które obiecują uczynić Europę jeszcze bardziej konkurencyjną w zakresie dostępu do przestrzeni kosmicznej.
Odkryj sektor aeronautyki.
AGRIHUB SNR: wytrzymała piasta zwiększająca wydajność bron dyskowych z niezależnymi tarczami
- France - Dystrybucję przemysłową - Produkty
Dzięki czterdziestoletniemu doświadczeniu w branży rolniczej firma NTN oferuje solidne oraz innowacyjne rozwiązanie pozwalające zoptymalizować wydajność bron talerzowych niezależnych. Ta wysokiej klasy piasta została zaprojektowana z myślą o najbardziej ekstremalnych warunkach… Read more
NTN Europe obecne na targach Aviation Week MRO Europe 2025
- London - Aerospace - Wydarzeniach
Zespół lotniczy NTN Europe będzie obecny na targach MRO Europe 2025 w Londynie w dniach 14-16 października 2025 r., aby zaprezentować swoją ofertę naprawy i regeneracji łożysk lotniczych. Zapraszamy do odwiedzenia naszych ekspertów na stoisku 521b, aby poznać nasze rozwiązania MRO (Maintenance, Repair and… Read more