Premier vol commercial Ariane 6 : un succès pour le projet spatial européen
- France - Aerospace - Produits
 
            Après un vol inaugural réussi en juillet 2024, la fusée européenne Ariane 6 a franchi une nouvelle étape décisive, le jeudi 6 mars, dans l’histoire de l'exploration spatiale européenne en réalisant avec succès son premier vol commercial, depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou.
Une nouvelle étape vers l’Europe spatial
Ce lancement marque une nouvelle étape dans l'accès de l'Europe à l'espace.
L’objectif de cette mission : placer en orbite le satellite CSO-3, d’un poids de 3,6 tonnes, à 800 km d’altitude et avec une inclinaison de 98°. Le vol s'est déroulé sans encombre, propulsé par le moteur cryogénique Vulcain 2.1® d'une poussée de 8 000 kN.
Les roulements NTN Europe dans le moteur de la fusée.

Nous sommes fiers de participer à cette aventure spatiale en fournissant des roulements SNR de haute technicité, qui équipent les turbopompes à hydrogène ainsi que les vannes cryogéniques du moteur Vulcain 2.1®.
Ce projet ambitieux a des exigences techniques très strictes, que nos équipes à Argonay ont relevées avec succès, démontrant ainsi notre expertise de pointe dans les secteurs de l'aéronautique et de l’aérospatial.
Un avenir prometteur pour le programme Ariane
Félicitations aux équipes d'ArianeGroup pour cette réussite historique. Chez NTN Europe, nous sommes fiers de contribuer à cette avancée majeure pour l'industrie spatiale européenne. Les prochains lancements d'Ariane 6 sont déjà planifiés pour le second semestre 2025, avec de nouvelles missions qui promettent de renforcer davantage la compétitivité de l'Europe dans sa capacité d’accès à l’espace.
Découvrez le secteur aéronautique
NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise
- Europe - Industry OEM - Produits
SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more
Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !
- Europe - Automotive Aftermarket - Produits
SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more