NTN marka oynak makaralı rulmanlar, tüm yüksek radyal yüklü uygulamalarda kullanılabilir. Mil sapmalarını ve mil ile yatak arasındaki kaçıklığı telafi ederler.
Benzeri bulunmayan KIZEI® oynak makaralı rulmanlar
Metal kapaklı ilk oynak makaralı rulmanlar, KIZEI® ürün grubunda sunulmaktadır. NTN'nin geliştirdiği bu inovatif çözümün kullanımı kolaydır ve bakım maliyetlerini düşürürken üretim çıktısı ve ekipman güvenilirliğini optimize eder.
KIZEI®, kirli ortamlar için ideal bir alternatif
KIZEI®’nin sunduğu avantajlar
- Metal kapaklar sayesinde katı kirlerden korunma
- Rulman içinde daha iyi yağ tutulması sayesinde geliştirilmiş yağlama koşulları
- Standart açık rulmana kıyasla daha uzun rulman ömrü
- ISO boyutları - standart açık rulmanlarla %100 değiştirilebilme özelliği
Premium özellikler
- ULTAGE yük kapasiteleri ve hızları
- Darbelere karşı daha yüksek dayanıklılık için nitrürlenmiş çelik kafes ve kapaklar
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-40 ° C ila + 200 ° C)
- Açık oynak makaralı rulmanınkine benzer ilk yağlama işlemi (gressiz satılan rulman) - Daha az yağlama sıklığı
- Açık oynak makaralı rulmanınkine benzer kaçıklık - Bakımı kolaylaştırmak için iç kontrol imkanı
- Montaj elemanları ve prosedürleri standart rulmanlarla aynıdır - Konik delik için montajdan sonra iç boşluk kontrolü mümkündür
Daha fazlasını öğrenmek için , BROŞÜR’ü incele VİDEO’yu izle e-Shop’a bağlan
Üretiminize yardımcı olan rulmanlar
Yüksek performanslı rulmanlar
- Temas yüzeylerinin ve çelik kalitesinin optimizasyonuyla daha fazla yük kapasitesi
- Dayanıklılıklarını arttırmak ve makaralarla daha iyi temas sağlamak için işlenmiş sac kafesler
- Gelişmiş kinematik sayesinde daha yüksek çalışma hızları
- Uygun ısıl işlem nedeniyle 200 ° C'ye kadar boyutsal kararlılık
Daha düşük ürün yaşam döngüsü maliyeti (LCC)
- Gelişmiş kinematik, rulman torkunun düşmesine neden olur ve çalışma sıcaklığı ile harcanan gücü düşürür
- ULTAGE rulmanlar®'ın olağanüstü dayanıklılıkları sayesinde kullanım ömürleri uzundur
- Bakım aralıkları önemli ölçüde uzar. Daha az sıklıkta gerçekleşen bakım işlemi ekipmanın kullanım oranını ve dolayısıyla da verimliliğini arttırır
Zorlu ortamlara dayanıklılık
- Darbe ve vibrasyon: Sağlam kafesler
- Yüksek vibrasyon seviyeleri: EF800 serisi
- Kirlilik: Keçeli seriler
Ultage® oynak makaralı rulmanlar en zorlu uygulamalarda dahi performanslarını sürekli olarak ortaya koyar.
Tüm ürün yelpazesini inceleyin e-Shop’a bağlan
![makarali rulmanlar makarali rulmanlar](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/produit-roulement-srb-2-N.jpg?itok=NpDzrvKI)
Ultage®, tüm pazarlarda olağanüstü performans etiketi
NTN’nin Ultage® etiketi ile sunulan oynak makaralı rulmanları olağanüstü performans sunar. Tasarımları ve üretim süreçleriyle güvenilirliklerini ispatlamış olup, aşağıdaki pazarlarda referans olarak kabul edilmektedirler:
- Madenler ve taşocaklarının yanı sıra çimento fabrikaları
- Demir çelik endüstrisi
- Redüktörler
- Rüzgar enerjisi
- Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi
- Demiryolu sektörü
- İş makineleri: Yol yapımı, greyderler...
- Asansörler: Düşük ses seçeneğine sahip keçeli seri bu uygulamaya mükemmel şekilde uyar
![makarali rulmanlar makarali rulmanlar](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-srb-3-N.jpg?itok=k1vRjMyZ)
Daha fazla bilgi için KATALOG’u incele
Keçeli rulmanlar da ilginizi çekebilir DOKÜMANTASYON’u aç
Uzmanımız anlatıyor:
![Laurent RAMBAUD Laurent RAMBAUD](/sites/default/files/2022-07/profile-pic_0.png)
Bu uygulamanın özel gerekliliklerini karşılayabilen “düşük sesli” isimli oynak makaralı rulmanlar tasarladık (EEL son eki)
Ultage® etiketine sahip bu rulmanların kapasitesi açık rulmanlarınkiyle aynıdır. Güvenlik, güvenilirlik ve gerekli ürün ömrünün sağlanabilmesi için çeşitli mekanik kısıtlamaların üstesinden gelebilmektedirler. Kullanım ömürleri boyunca yağlama gerektirmezler ve keçelerin özel tasarımı rulmanın içine kir girmemesini sağlar. Piyasadaki en düşük sesli çalışma özelliğine ulaşabilmek ve müşterilerimizin sesle ilgili gereksinimlerini karşılayıp kullanıcı konforu sağlamak için bazı iç özellikleri optimize ettik.
Asansör pazarının lideri olan müşterilerimizin güveni, bizi rulman imalatı sektöründe lider olarak konumlandırmaktadır. NTN dünya çapındaki milyonlarca asansör kullanıcısının taşıma güvenliği ve konforuna katkıda bulunmaktan gurur duyar.
![makarali rulmanlar makarali rulmanlar](/sites/default/files/2016-11/roulements-a-rotule-sur-rouleaux-5.png)
Herhangi bir sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN