Tarım endüstrisine yönelik rulmanlarımız en üst düzeyde performans sağlar. Sektöre ve işletme ihtiyaçlarınıza dair mükemmel bilgi birikimine sahip olmamız, gereksinimlerinizi karşılamak için size en iyi çözümü sunabileceğimiz anlamına gelmektedir.
NTN olarak sahip olduğumuz uzmanlık, bir dizi yüksek performanslı rulman geliştirmemizi sağlamıştır. Sektördeki dünya liderlerinin de onayını almış olan rulmanlarımız, tüm tarımsal uygulamaların gereksinimlerini karşılar.
Tarımsal rulmanlar: NTN uzmanlığı hizmetinizde
NTN ve SNR markaları, tarım makinelerine özel sağlam ve güvenilir çözümler sunarak tüm gereksinimlerinizi karşılayabilir ve ekipmanlarınızın yönetimini basitleştirebilir.
Daha uzun ömür
Rulmanlarımız tarım ekipmanlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır: Yolda daha yüksek hız, yoğun kullanım, aktarılan güçte artış, daha küçük boyutlar (küçültme)…
Daha yüksek makine performansı
Rulmanlarımız her türlü ortama ve makineye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir uygulama için özel olarak tasarlanmış ürünler kullanarak ekipmanlarınızın performansını arttırın.
Daha düşük bakım maliyeti
Rulmanlarımız zorlu ortamlara dayanacak şekilde geliştirilmiştir. Arttırılmış sağlamlık ve güvenilirlik sunarlar. Yoğun çalışma dönemlerinde makine duruşları yaşanmaz.
Çekilebilen tarım makineleri için tasarlanmış rulmanlar
NTN'de, çekilebilen tarım makinesi rulmanları her tür makinenin özel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ayrı bir ürün yelpazesi oluşturur: anız kültivatörleri ve diskli tırmıklar, elektrikli tırmıklar, tohum mibzerleri, biçme makineleri, rüzgarla tırmıklar, balya makineleri, biçerdöverler vb.
Çekilebilen makinelerde en çok kullanılan rulmanlar, klasik olarak sac veya dökme demir yataklı oynak insertler ve sabit bilyalı rulmanlardır.
NTN ve SNR markaları altında, tarımsal ürün yelpazesi, çekilen makineler için özel olarak geliştirilmiş ürünler sunmaktadır.
Toprak Sürme
- Paketleyici role/role çubuk desteği: Üç dudaklı keçeli + deflektör kapaklı ("AGR" son eki) bilyalı insert rulmanları. Bu son derece güvenilir çözüm, döner ve disk tırmıklar alanındaki lider üreticiler tarafından onaylanmıştır..
 - Bağımsız disklere sahip anız kültivatörü: AGRIHUB entegre göbekler bakım gerektirmeden üst düzey performans sunar.
 
Ekim
- Tohum ekme makinesi diski: Üç dudaklı keçeli ve 4 noktadan açısal temaslı bilyalı rulman, hassas ekim ve uzun ömür garantisi.
 
Silaj yapımı
- Diskli biçme makinesi kesme çubuğu: Çift sıralı, açısal temaslı GB "Twinline" bilyalı rulman. Saman yapma ekipmanları alanında dünya lideri olan firma, bu rulmanları yüksek hız kapasitesi, montaj kolaylığı ve özellikle de üstün güvenilirliği nedeniyle 30 yıldan uzun süredir kullanmaktadır.
 
Balyalama
- Balya makinesi: Hız kapasitesi ile sıvı ve katı kirlenmesine karşı dayanıklılık özelliklerinin ideal birleşimini sunan "L4" bilyalı insert rulman.
 

Traktör şanzımanları için tasarlanmış rulmanlar

Kataloğumuzda yer alan geniş ürün yelpazesine ek olarak, mühendislerimiz traktör şanzımanlarında ve akslarında bulunan farklı fonksiyonların belirli ihtiyaçlarını karşılamak için özel ürünler de geliştirmiştir:
- Tahrik pinyonu: Daha düşük sürtünme torkuna sahip dik açılı konik makaralı rulmanlar dönme hızında artış sağlar.
 - Teker rulmanı - arka akslar: Optimize edilmiş bir iç tasarımı olan konik makaralı rulmanlar aks mili sapmaları ve ağır yüklerin neden olduğu kenar yüklerini sınırlandırır.
 - Teker rulmanı - ön akslar: Dar alanlarda daha fazla rijitlik için ince kesitli eğik bilyalı rulmanlar.
 - Şanzıman: Daha uzun rulman ömrü veya daha büyük bir rulman ile aynı kullanım ömrüne karşın daha küçük boyutlar (küçültme) için TMB/TAB yüksek performanslı sabit bilyalı rulmanlar.
 - Son redüksiyon planet dişlileri: Tüm boyutlara ve aktarılacak güç miktarlarına uygun, geniş kapsamlı kafes ve iğneli rulman grupları seçenekleri .
 
NTN ayrıca özel ürünler de geliştirmektedir.
Çekilebilen makinelere yönelik ürün yelpazesinin tamamını keşfetmek için BROŞÜRÜMÜZÜ İndirin
Yüksek güçlü traktör aksları ... Uzmanımız anlatıyor

Müşterimizle yakın işbirliği içinde, bu traktörün zorlu koşullarına özgü çözümler geliştirdik. Bu tekerlek boyutlarıyla, rulmanlarımızın her gün karşılaştığı zorlukları hayal etmek güç değildir. Traktörlerin gücü sürekli arttığından, üreticiler için asıl zorluk, bu gücün artık “katalog” rulmanları için genel olarak kabul edilen değerlerden sekiz kat daha fazla rotasyonel bükülmeye dayanması gereken rulmanlara sahip tahrik şaftları vasıtasıyla toprağa iletilmesidir. Aşırı derecede zorlu gereksinimleri ele alarak onlara uygun teknolojileri önerme yeteneğimizin altında sahip olduğumuz engin bilgi birikimi yatmaktadır.

Belirli bir sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN