Łożyska baryłkowe NTN znajdują zastosowanie w aplikacjach gdzie występują wysokie obciążenia promieniowe. Tolerują one ugięcia wału i niewspółosiowość wału względem obudowy.
Łożyska, które wspierają Państwa proces produkcji
Łożyska o wysokich osiągach
- Zwiększona nośność, dzięki optymalizacji geometrii powierzchni stykowych oraz jakość stali,
- Koszyki z blachy stalowej, o zwiększonej wytrzymałości i zapewniające optymalny kontakt z baryłkami,
- Zwiększona robocza prędkość obrotowa z ulepszoną kinematyką,
- Stabilizacja wymiarowa do 200°C uzyskana w wyniku odpowiedniej obróbki cieplnej.
Zmniejszenie LCC (LCC = Koszt Cyklu Eksploatacji)
- Poprawa kinematyki zapewniająca redukcję obrotowego momentu oporowego łożyska i obniżenie temperatury pracy oraz zużycia energii.
- Trwałość łożysk jest zwiększona dzięki wyjątkowej wytrzymałości łożysk ULTAGE ®.
- Czas między okresami konserwacji został znacząco wydłużony. Mniejsza częstotliwość prac konserwacyjnych znacząco poprawia wskaźnik wykorzystania sprzętu, a co za tym idzie jego wydajność.
Odporność na pracę w trudnych warunkach
- Wstrząsy i wibracje: masywne koszyki mosiężne
- Wysoki poziom wibracji: gama EF800
- Zanieczyszczenia: seria łożysk uszczelnionych
Łożyska baryłkowe uszczelnione Ultage® wykazują swoją skuteczność na co dzień w najbardziej wymagających warunkach.
Sprawdź gamę na e-Shop
![łożyska baryłkowe łożyska baryłkowe](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/produit-roulement-srb-2-N.jpg?itok=NpDzrvKI)
ULTAGE®, marka wyjątkowej wydajności na wszystkich rynkach
Łożyska baryłkowe uszczelnione ULTAGE® NTN oferują wyjątkową wydajność. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji oraz procesowi produkcji, charakteryzują się one niezawodnością i stanowią punkt odniesienia w następujących gałęziach przemysłu:
- Przemysł górniczy, kamieniołomy oraz cementownie
- Przemysł stalowy
- Przekładnie
- Energia wiatrowa
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Transport kolejowy
- Maszyny budowlane: budowa dróg, równiarki...
- Dźwigi osobowe: łożyska w wersji uszczelnionej - odporne na działanie wody o obniżonym poziomie hałasu doskonale nadają się do tej aplikacji
![łożyska baryłkowe łożyska baryłkowe](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-srb-3-N.jpg?itok=k1vRjMyZ)
Dowiedz się więcej Zapoznaj się z KATALOGIEM
Łożyska uszczelnione Pobierz DOKUMENTACJĘ
Słowami naszych ekspertów:
![Laurent RAMBAUD Laurent RAMBAUD](/sites/default/files/2022-07/profile-pic_8.png)
Zaprojektowaliśmy, o zmniejszonej szerokości tak zwane “ciche” łożyska baryłkowe (sufiks EEL), które są w stanie sprostać specyficznym wymaganiom tej aplikacji.
Łożyska baryłkowe uszczelnione ULTAGE® posiadają te same nośności co łożyska baryłkowe nieuszczelnione . To pozwala na spełnienie wymogów mechanicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i oczekiwaną żywotność baterii. Są one dożywotnio nasmarowane, a specjalna konstrukcja złączy zapewnia brak zanieczyszczeń w środowisku łożyska. Zoptymalizowaliśmy konstrukcję wewnętrzną łożysk, tak by uzyskać najniższy na rynku poziom hałasu w trakcie pracy łożysk oraz by sprostać wymaganiom akustycznym naszych klientów, zapewniając komfort użytkownikom.
Zaufanie naszych klientów, liderów na rynku dźwigów osobowych, plasuje nas dzisiaj jako punkt odniesienia w sektorze producentów łożysk. NTN jest dumna, że przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i komfortu transportu milionów użytkowników wind na całym świecie.
![łożyska baryłkowe łożyska baryłkowe](/sites/default/files/2016-11/roulements-a-rotule-sur-rouleaux-5.png)
Masz pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI