Os rolamentos com rótula sobre rolos da NTN atendem a todas as aplicações com grandes cargas radiais. Eles aceitam flexões de eixos e os padrões de alinhamento entre eixo e alojamento.
Rolamentos a serviço da sua produção
Rolamentos eficientes
- Capacidades de carga aumentadas pela otimização das superfícies de contato e da qualidade do aço,
- Gaiolas de chapa tratadas para aumentar a sua resistência e permitir um melhor contato com os rolos,
- Velocidades de funcionamento aumentadas graças a uma cinemática melhorada,
- Estabilidade dimensional até 200°C graças a um tratamento térmico adaptado.
Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost - LCC)
- A cinemática melhorada proporciona uma baixa da dupla do rolamento e diminui a temperatura de funcionamento e a potência consumida.
- A vida útil é aumentada graças à resistência excepcional dos rolamentos da marca ULTAGE®.
- Os intervalos entre duas manutenções são significativamente ampliados. As operações de manutenção menos frequentes melhoram consideravelmente a taxa de utilização dos equipamentos e, portanto, sua produtividade.
Resistências aos ambientes difíceis
- Choques e vibrações: gaiolas maciças
- Fortes níveis de vibração: gama EF800
- Poluição: série de vedação
Os rolamentos com rótula sobre rolos ULTAGE® comprovam o seu desempenho no dia-a-dia nas aplicações mais exigentes.
Consultar a gama Abrir e-Shop
![rolamentos com rotula sobre rolos rolamentos com rotula sobre rolos](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/produit-roulement-srb-2-N.jpg?itok=NpDzrvKI)
ULTAGE®, uma marca para desempenhos excepcionais em todos os mercados
Detentores da marca ULTAGE®, os rolamentos com rótula sobre rolos da NTN oferecem desempenhos excepcionais. Pelo seu design e seu processo de fabricação, eles comprovam uma confiabilidade sem falha e se impõem como uma referência nos mercados:
- Minas e pedreiras, assim como cimenteiras
- Siderurgia
- Transmissões
- Turbinas eólicas
- Indústria do papel
- Transporte ferroviário
- Máquinas de construção: construção de rota, motoniveladoras...
- Elevadores: a série vedada com a opção de baixo ruído é perfeitamente adaptada para esta aplicação
![rolamentos com rotula sobre rolos rolamentos com rotula sobre rolos](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-srb-3-N.jpg?itok=k1vRjMyZ)
Para saber mais Consulte O CATÁLOGO
Os rolamentos com vedação podem igualmente ser de seu interesse Abrir A DOCUMENTAÇÃO
Rolamentos com rótula sobre rolos: nossos especialistas testemunham
![Laurent RAMBAUD Laurent RAMBAUD](/sites/default/files/2022-07/profile-pic_2.png)
Concebemos, para os elevadores, rolamentos com rótula sobre rolos com vedação chamados “low noise” (sufixo EEL) capazes de atender às exigências adequadas para esta aplicação.
Portadores da marca ULTAGE®, as capacidades desses rolamentos são idênticas àquelas dos rolamentos abertos. Isso permite atender às restrições mecânicas e, assim, garantir os requisitos de segurança, confiabilidade e vida útil. Eles são lubrificados permanentemente e a concepção especial das juntas garante uma ausência de poluição do ambiente do rolamento. Otimizamos certas características internas para alcançar o nível de ruído de funcionamento mais baixo do mercado e atende às exigências acústicas dos nossos clientes, visando a garantir o conforto dos usuários.
A confiança dos nossos clientes, líderes do mercado de elevadores, nos posiciona hoje como o fabricante de rolamentos de referência neste setor. A NTN tem orgulho de contribuir para a segurança e o conforto do transporte de milhões de usuários de elevadores em todo o mundo.
![rolamentos com rotula sobre rolos rolamentos com rotula sobre rolos](/sites/default/files/2016-11/roulements-a-rotule-sur-rouleaux-5.png)
Você tem perguntas? ENTRE EM CONTATO CONOSCO