NTN prezintă sistemele de ghidaje liniare marca SNR la salonul Automatica
- Munich - Distribuție industrială - Evenimente
Veniți să descoperiți soluțiile de ghidaje liniare SNR la salonul Automatica, care va avea loc în perioada 24–27 iunie 2025 la parcul expozițional din München, hala A6, standul 520.
Numărătoarea inversă a început: târgul Automatica își deschide porțile la München
Timp de patru zile, cele mai recente inovații în domeniul automatizării inteligente și al roboticii vor fi prezentate în cadrul acestui târg de referință al sectorului. NTN va prezenta produsele de linear motion ale mărcii sale SNR, sinonime cu eficiență, economie și fiabilitate.
Sistemele de ghidaje liniare SNR îndeplinesc cerințe ridicate în ceea ce privește viteza, precizia și fiabilitatea. Unele sisteme pot atinge viteze de până la 15 metri pe secundă, în timp ce alte tipuri îndeplinesc cele mai stricte cerințe de precizie de poziționare.
Gama de produse de ghidaje liniare SNR include:
• Ghidaje liniare cu șine/patine
• Axe liniare standardizate și personalizate
• Bucșe cu bile
• Șuruburi cu bile
• Arbori canelați
• Suporturi pentru șuruburi cu bile
Soluții adaptate fiecărei necesități industriale
În plus, SNR oferă axe liniare care pot fi utilizate în aplicații precise și dinamice (de exemplu, în industria ambalajelor), precum și pentru manipularea produselor grele și voluminoase, datorită axelor pentru utilizare intensivă. Aceste axe sunt proiectate pentru sarcini utile de diferite tipuri, fiind în același timp economice din punct de vedere energetic și necesită puțină întreținere.
La târgul Automatica, care are loc o dată la doi ani și care a primit aproximativ 40.000 de vizitatori în 2023, vizitatorii standului NTN vor putea descoperi, printre altele, modulul de program AXS și vor putea discuta direct cu echipa noastră de ingineri de aplicații.
The NTN team is looking forward to talking to all guests on site!
NTN Europe în drum spre 2026!
- Europe - Grup - Organizare
După un an 2025 marcat de numeroase succese (pe care le puteți regăsi în videoclipul nostru recapitulativ 2025), NTN Europe abordează anul 2026 cu ambiție. Anul 2026 va fi astfel marcat de proiecte structurale, investiții majore și momente importante, ilustrând dorința NTN Europe de a combina performanța... Read more
Săptămâna dizabilității SEEPH la NTN: o săptămână dedicată incluziunii
- France - Grup - Organizare
La NTN, incluziunea este un angajament zilnic, care se află în centrul strategiei noastre de RSE. Cu ocazia Săptămânii europene pentru ocuparea forței de muncă a persoanelor cu dizabilități (SEEPH), care s-a desfășurat în perioada 17-23 noiembrie, NTN Europe își reafirmă angajamentul de a combate... Read more