AUTOMOTIVE AFTERMARKET

expertiza unui multispecialist

Beneficiați de expertiza NTN, producător de piese originale și multispecialist în motoare, șasiu și transmisie pentru piesele dvs. de schimb în domeniul automobilelor.

Grupul internațional NTN vă răspunde la toate nevoile datorită culturii sale asiatice și europene, precum și stăpânirii dezvoltării serviciilor de înaltă performanță.
Gama noastră este împărțită în trei domenii de expertiză: ȘASIUL, GRUPUL PROPULSOR și SISTEMUL DE TRANSMISIE, toate provenind din cunoștințele noastre în domeniul pieselor originale și al celor de schimb.
Garanția și calitatea reprezintă principala preocupare a NTN: fiabilitate și siguranță garantate! ... Citiți în continuare

rechange-auto-2
chassis-snr

CHASSIS

Prin intermediul exigenței fără compromis în ceea ce privește siguranța, #SECURITYINSIDE, referința în segmentul pentru șasiuri al NTN, propune pe piața de piese de schimb o ofertă completă de peste 2500 de referințe pentru rulmenții de roată, senzorii de viteză, discurile de frână, componentele pentru suspensie și transmisie.
Datorită expertizei noastre în privința pieselor originale, garantăm o calitate identică... Citiți în continuare

Documentație pentru ȘASIURI
rechange-auto

POWERTRAIN

# PERFORMANCEINSIDE: axa principală privind oferta pentru motoare. NTN își folosește și pentru ACCESORII competența de proiectant și producător de piese originale de DISTRIBUȚIE, în folosul gamei sale de piese de schimb.
NTN propune clienților săi gamă mare și completă de role, kituri de distribuție și de accesorii, fulii damper, rulmenți climatizare, capabili să răspundă la 96% din necesități etc... Citiți în continuare

Documentație pentru MOTOARE
rechange-auto

DRIVELINE

NTN vă propune o gamă de rulmenți pentru cutia de viteze (pentru cutiile automate sau manuale). Această gamă dezvoltată exclusiv de NTN-SNR este alcătuită din peste 310 rulmenți originali. Acești rulmenți respectă caietele de sarcini ale producătorilor auto europeni și asiatici, precum și exigențelor legate de mediul acestora: la nivel mecanic, de randament, la nivel sonor și precizie de montare, #RELIABILITYINSIDE... Citiți în continuare

Documentație pentru TRANSMISII

Banner

Produsele NTN pentru vehicule grele sunt fabricate și supuse celor mai exigente standarde legate de calitate.

Toate produsele noastre noi sunt dezvoltate și testate în centrele noastre de cercetare și dezvoltare. Lucrăm în strânsă colaborare cu principalii producători de piese originale și cutii de viteze în sectorul auto. Astfel, ne asigurăm că produsele noastre ating cele mai ridicate standarde... Citiți în continuare

rechange-poids-lourds
chassis-snr

CHASSIS

NTN propune o gamă mare de rulmenți de roată care acoperă o parte foarte mare a pieței europene de vehicule grele... Citiți în continuare

Documentație pentru ȘASIURI
driveline-camion

DRIVELINE

NTN lucrează în strânsă colaborare cu producătorii importanți de piese originale (OEM) pentru cutii de viteze pentru a dezvolta transmisii noi... Citiți în continuare

Documentație pentru TRANSMISII
index-rechange-auto-10 index-rechange-auto-11 index-rechange-auto-12 index-rechange-auto-13 index-rechange-auto-14 index-rechange-auto-15

Toată documentația și materialele de marketing NTN, cataloagele gamelor, broșurile cu produse și materialele tehnice de descărcat.


Printre clipurile video ale NTN consultați tutorialele, recomandările și bunele practici de montare și demontare a produselor destinate ca piese de schimb pentru vehicule.

Noutăți privind piesele de Automotive Aftermarket

Automechanika Franckurt 2024

Automechanika Frankfurt 2024 este lansată oficial!

05 Septembrie 2024 - Events

Automechanika Frankfurt 2024 și-a deschis porțile, iar NTN este încântat să vă întâmpine între 10 și 14 septembrie la standul D11 din pavilionul 4.    Faceți cunoștință cu experții no...

Despre orice întrebări?CONTACTAȚI-NE