La nostra stretta collaborazione con i principali produttori di pompe ci ha permesso di sviluppare competenze uniche in un'ampia gamma di applicazioni
Obiettivo: migliorare l'affidabilità dei Vostri macchinari e ridurne i costi totali di proprietà (*), nel pieno rispetto dei vincoli specifici del Vostro settore di attività.
(*) in media il 45% dei costi è relativo ai consumi energetici, il 25% alla manutenzione
L'industria delle pompe
Essenziali ma spesso invisibili, le pompe sono ovunque: acqua e depurazione, agricoltura, petrolio e gas, chimica, edilizia, energia, settore agroalimentare, industria farmaceutica, ecc.

Ne esistono di tantissimi tipi. Si differenziano per dimensioni, tecnologia adottata e materiali utilizzati.
Per ogni applicazione e per ogni prodotto pompato (acqua, gas, fluido corrosivo, ecc.) occorre una pompa con specifici requisiti.
Un modello progettato per il ricircolo dell'acqua potabile in un'abitazione sta nel palmo di una mano, mentre quelli utilizzati sulle piattaforme petrolifere sono lunghi diversi metri e pesano diverse tonnellate.
Si suddividono in due grandi famiglie:
- Le pompe centrifughe che fanno circolare il fluido da pompare in una ruota che gira a velocità più o meno elevata.
- Le pompe a spostamento positivo che spostano meccanicamente i volumi di fluido intrappolati nel sistema. Il volume per ogni giro è fisso e teoricamente costante indipendentemente dalla pressione in uscita, dalla depressione in ingresso o dalle proprietà del fluido. Ne esistono di due tipi:
- alternativa a pistone, a stantuffo o a membrana
- rotante ad ingranaggi, a palette o a lobi.

NTN, il partner per tutte le Vostre sfide

Mettiamo a Vostra disposizione:
- Un'ampia gamma di cuscinetti standard a prestazioni elevatissime, per un'affidabilità operativa ed un rapporto costo/efficienza senza confronti
- Esperti al Vostro fianco fin dalle prime fasi di progettazione
- Strumenti di simulazione collaudati per soddisfare i requisiti di prestazioni
- Soluzioni su misura per applicazioni speciali
- Il tutto abbinato ad un'ampia gamma di servizi: Assistenza tecnica in loco per gli operatori, un'offerta completa di lubrificazione, strumenti di manutenzione, oltre ad una formazione personalizzata.
In questo settore vengono utilizzati tutti i tipi di cuscinetti, la cui selezione dipende dall'applicazione. Grazie all’eccezionale ampiezza e all’alta qualità della gamma standard, NTN è in grado di fornire o addirittura sviluppare la soluzione più idonea.
Cuscinetti a sfere
I cuscinetti a sfere sono quelli più comunemente utilizzati, in particolare nelle pompe di taglia media e piccola.
Vantaggi: prestazioni eccellenti anche a velocità elevate e attrito ridotto
- Cuscinetti radiali rigidi a sfere
- Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo, solitamente assemblati in coppia, spesso in un montaggio a O (dorso a dorso)
- Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo
Ed un'ampia scelta di opzioni:
- Cuscinetti di super precisione
- Ampia gamma di sistemi di tenuta stagna
- Ottimizzazione della geometria interna e delle superfici di contatto
- Sfere di alta qualità
- Altissimo livello della purezza dell'acciaio
- Acciai speciali
- Trattamenti termici specifici
- Gabbie ottimizzate nella geometria e nei materiali

I cuscinetti a rulli cilindrici, conici e orientabili a rulli sono utilizzati nelle pompe più grandi e con velocità inferiori, ma che richiedono capacità di carico molto elevate.

Cuscinetti a rulli cilindrici
I cuscinetti a rulli cilindrici sono adatti per carichi radiali elevati e velocità elevate.
Applicazione tipo: supporto flottante radiale nelle pompe di processo ad aspirazione assiale.
I loro componenti separabili facilitano il montaggio.
Le configurazioni più frequenti sono i tipi NU e NUP.
Cuscinetti a rulli conici
I cuscinetti a rulli conici sono utilizzati per elevati carichi radiali e assiali combinati, come nelle pompe per fanghi dell'industria mineraria.
Spesso montati in coppia in configurazione X oppure O, a seconda dei carichi applicati.


Cuscinetti orientabili a rulli
I cuscinetti orientabili a rulli sono utilizzati per la loro capacità di gestire elevati carichi radiali e moderati carichi assiali e di operare in condizioni di disallineamento.
Soluzioni su misura per pompe per il vuoto
Innovations e alta qualità
Questo è tipicamente un mercato con un contenuto tecnologico molto elevato, che mira a raggiungere le massime prestazioni, limitare i guasti e ridurre il consumo energetico.
NTN-SNR offre consulenza e supporto costante in ogni fase del processo di sviluppo.
- Grande flessibilità nella ricerca delle migliori soluzioni di compromesso (test, analisi)
- Un robusto sistema per garantire tracciabilità e massima qualità
- Sviluppi ottimizzati del trattamento superficiale
- Soluzioni ibride (sfere di ceramica)
- Sviluppo di lubrificanti ad alte temperature e compatibili con i gas pompati

Eliminare i guasti delle pompe negli impianti chimici
CONTESTO DELLA PROBLEMATICA DEL CLIENTE
In uno dei principali impianti per la produzione di prodotti chimici dell’America del Nord, si sono verificati guasti prematuri e ripetuti dei cuscinetti montati sulle pompe a vite nel processo di produzione del biossido di titanio. I danneggiamenti ripetuti dei cuscinetti di grandi dimensioni presenti su queste pompe, oltre a causare problemi di qualità dei prodotti, hanno reso necessaria la riparazione di otto pompe ogni mese, con tempi di inattività pari ad un costo di € 340'000,00 al mese.
SCOPRITE DI PIÙ SULLA SUCCESS STORY

Servono consigli personalizzati ? CONTATTATECI