Управление водными ресурсами 
в NTN Europe
на пути к передовому опыту

В мире, где природные ресурсы становятся все более скудными, компания NTN Europe активно стремится к сокращению своего экологического следа, ставя ответственное управление водными ресурсами в центр своих экологических приоритетов. Это стремление отражает наше желание совместить промышленную производительность и сохранение ресурсов в соответствии с нашим смыслом существования: « Сделать мир Nameraka »

Структурированное, сертифицированное управление водными ресурсами

В рамках своей стратегии КСО компания NTN Europe считает своим долгом оптимизировать управление водными ресурсами. На наших промышленных объектах , сертифицированных по стандарту ISO 14001, применяются строгие стандарты экологического менеджмента, способствующие устойчивому сокращению использования природных ресурсов.

Практика включает

  • Оптимизация схем: сокращение утечек и повышение эффективности.
  • Использование технологических инноваций: внедрение водо- и энергосберегающего оборудования и совершенствование системы учета воды.
  • Установление уровня предупреждения о засухе
  • Составление карты водомеров на наших объектах: для мониторинга потребления воды на каждом объекте и реализации конкретных действий.
  • Создание специализированной бизнес-группы H2o , которая разрабатывает перечень мероприятий, необходимых для достижения целей Группы.
  • Назначение координатора «Воды» на каждой производственной площадке для обеспечения эффективной реализации намеченных мер.

Этот проактивный и скоординированный подход направлен на обеспечение устойчивого использования воды и укрепление приверженности NTN Europe сохранению природных ресурсов.

Структурированное управление водными ресурсами


“ Недавние засухи побудили нас структурировать наш подход к управлению водными ресурсами. Создание бизнес-группы H2O и назначение референтов на каждом предприятии - это первый шаг к целевой организации стратегической оси H2O. Наша цель - адаптировать методологию, используемую для сертификации по стандарту ISO 50001 (управление энергией), к управлению водными ресурсами.  ”


Eva Lebeault
Координатор системы охраны окружающей среды и энергетики

Сокращение потребления воды: количественные усилия и конкретные результаты

Сокращение потребления воды

Экономия воды в компании NTN

В 2023 году NTN Europe достигнет потребления воды на уровне 0,54 м³ на 1 тыс. евро добавленной стоимости по сравнению с 0,64 в 2022 году и 0,60 в 2021 году. Это постоянное сокращение основано на структурированном подходе к управлению ресурсами.


Одной из ключевых инициатив является ежеквартальный мониторинг потребления воды, который позволит нам точно оценить достигнутый прогресс и выявить области для улучшения. По состоянию на конец второго квартала 2024 года было зафиксировано снижение на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о повышении эффективности наших процессов.

В результате всех этих мер потребление воды сократилось на 30% по сравнению с 2018 годом.

Флагманский проект: модернизация производства охлаждающей воды на предприятии в Аргонее

Проект по модернизации систем охлаждения в здании 1 на заводе в Аргоне воплощает в себе стремление NTN Europe к сокращению потребления воды. Благодаря замене градирен новым чиллером с передовыми технологиями, такими как естественное охлаждение и рекуперация тепла, проект позволит не только сократить потребление воды на 990 м³ в год, но и повысить энергоэффективность.

Проект является частью общего подхода, направленного на достижение углеродной нейтральности к 2035 году.

Модернизация производства охлаждающей воды в Аргонае

На пути к глобальному и устойчивому видению достижения углеродной нейтральности

Управление водными ресурсами - важный рычаг в наших экологических амбициях, которые также включают сокращение выбросов парниковых газов. Сокращая потребность в воде, мы уменьшаем количество энергии, необходимой для ее обработки, тем самым поддерживая наши цели по декарбонизации. Этот проактивный подход также отвечает на вызовы, возникающие в связи с повторяющимися засухами, а планы экономии воды адаптируются к различным уровням тревоги.

Вехи углеродной нейтральности

Каждая сэкономленная капля и каждый оптимизированный цикл вносят свой вклад в будущее, где гармония между технологическим прогрессом и бережным отношением к планете станет реальностью. NTN Europe демонстрирует, что устойчивое развитие возможно в сложных промышленных условиях, помогая при этом сохранить воду, это жизненно важное общее благо.


Благодаря таким инициативам, как проект модернизации производственной площадки в Аргоне и строгое управление нашими ресурсами, мы утверждаем свою роль в построении более подвижного, устойчивого и гармоничного мира. В NTN Europe каждое действие имеет значение для формирования ответственного будущего.

Наши обязательства
для развития динамичного, мобильного и гармоничного общества
DPEF 2024
корпоративная социальная ответственность
KCO
укоренилось в ДНК нашей компании