Într-o lume în care resursele naturale devin din ce în ce mai rare, NTN Europe se angajează activ să își reducă amprenta ecologică, plasând gestionarea responsabilă a apei în centrul priorităților sale de mediu. Acest angajament reflectă dorința noastră de a reconcilia performanța industrială și conservarea resurselor, în armonie cu rațiunea noastră de a fi: „ Make the world Nameraka”.
Managementul apei structurat și certificat
Ca parte a strategiei sale CSR, NTN Europe își face un punct de onoare din optimizarea gestionării apei. Siturile noastre industriale certificate ISO 14001 integrează standarde riguroase de gestionare a mediului, încurajând o reducere durabilă a utilizării resurselor naturale.
Practicile includ :
- Optimizarea circuitelor: reducerea scurgerilor și creșterea eficienței.
 - Utilizarea inovațiilor tehnologice: adoptarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic și al consumului de apă și îmbunătățirea planurilor noastre de contorizare a apei.
 - Stabilirea unui nivel de alertă în caz de secetă
 - Cartografierea contoarelor de apă la sediile noastre: pentru a monitoriza consumul de apă la fiecare sediu și pentru a pune în aplicare acțiuni specifice.
 - Crearea unui grup de afaceri specializat H2o , care întocmește o listă de acțiuni care trebuie întreprinse pentru a atinge obiectivele grupului.
 - Numirea unui coordonator „Apă” la fiecare unitate de producție, pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acțiunilor care urmează să fie întreprinse.
 
Această abordare proactivă și coordonată urmărește să asigure utilizarea durabilă a apei și să consolideze angajamentul NTN Europe de a conserva resursele naturale.


Coordonator al sistemului de mediu și energie
Reducerea consumului de apă: eforturi cuantificate și rezultate concrete

Consumul de apă la NTN Europe
În 2023, NTN Europe va fi atins un consum de apă de 0,54 m³ pe k€ de valoare adăugată, comparativ cu 0,64 în 2022 și 0,60 în 2021. Această reducere continuă se bazează pe o abordare structurată a gestionării resurselor.
Una dintre inițiativele cheie este monitorizarea trimestrială a consumului de apă, care ne va permite să măsurăm cu exactitate progresele înregistrate și să identificăm domeniile care necesită îmbunătățiri. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2024, a fost înregistrată o reducere de 11% față de aceeași perioadă a anului 2023, ceea ce demonstrează eficiența sporită a proceselor noastre.
Toate aceste măsuri au permis o reducere cu 30% a consumului de apă față de 2018.
Un proiect emblematic: modernizarea producției de apă de răcire
Proiectul de modernizare a sistemelor de răcire din clădirea 1 a sitului Argonay întruchipează angajamentul NTN Europe de a-și reduce consumul de apă. Prin înlocuirea turnurilor de răcire cu un nou chiller care dispune de tehnologii avansate precum răcirea liberă și recuperarea căldurii, proiectul nu numai că va reduce consumul de apă cu 990 m³ pe an, dar va îmbunătăți și eficiența energetică.
Proiectul face parte dintr-o abordare globală menită să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2035.

Către o viziune globală și durabilă pentru atingerea neutralității carbonului
Gestionarea apei este o pârghie esențială în ambiția noastră de mediu, care include și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin reducerea nevoii de apă, reducem energia necesară pentru tratarea acesteia, sprijinind astfel obiectivele noastre de decarbonizare. Această abordare proactivă răspunde, de asemenea, provocărilor reprezentate de secetele recurente, cu planuri de economisire a apei adaptate la diferite niveluri de alertă.

Fiecare picătură economisită și fiecare ciclu optimizat contribuie la un viitor în care armonia dintre progresul tehnologic și respectul pentru planetă este o realitate. NTN Europe demonstrează că dezvoltarea durabilă este posibilă în medii industriale solicitante, contribuind în același timp la conservarea apei, acest bun comun vital.
Prin inițiative precum proiectul de modernizare a site-ului Argonay și gestionarea riguroasă a resurselor noastre, ne afirmăm rolul în construirea unei lumi mai fluide, durabile și armonioase. La NTN Europe, fiecare acțiune contează în conturarea unui viitor responsabil.