W świecie, w którym zasoby naturalne stają się coraz bardziej ograniczone, NTN Europe aktywnie angażuje się w zmniejszanie swojego śladu ekologicznego, umieszczając odpowiedzialną gospodarkę wodną w centrum swoich priorytetów środowiskowych. Zobowiązanie to odzwierciedla nasze pragnienie pogodzenia wydajności przemysłowej z ochroną zasobów, w zgodzie z naszą racją bytu: „ Make the world Nameraka”.
Ustrukturyzowane, certyfikowane zarządzanie wodą
W ramach swojej strategii CSR, NTN Europe stawia sobie za punkt honoru optymalizację gospodarki wodnej. Nasze zakłady przemysłowe z certyfikatem ISO 14001 stosują rygorystyczne normy zarządzania środowiskowego, zachęcając do zrównoważonego ograniczania zużycia zasobów naturalnych.
Stosowane praktyki obejmują
- Optymalizacja obiegów: zmniejszenie wycieków i zwiększenie wydajności.
- Korzystanie z innowacji technologicznych: wdrażanie wodo- i energooszczędnego sprzętu oraz ulepszanie naszych planów pomiaru wody.
- Ustanowienie poziomu alarmu suszy
- Mapowanie wodomierzy w naszych zakładach: monitorowanie zużycia wody w każdym zakładzie i wdrażanie konkretnych działań.
- Utworzenie wyspecjalizowanej grupy biznesowej H2o , która opracowuje listę działań, które należy wdrożyć, aby osiągnąć cele Grupy.
- Wyznaczenie koordynatora ds. wody w każdym zakładzie produkcyjnym w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia działań, które mają zostać podjęte.
To proaktywne i skoordynowane podejście ma na celu zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wody i wzmocnienie zaangażowania NTN Europe w ochronę zasobów naturalnych.


Koordynator ds. środowiska i systemu energetycznego
Zmniejszenie zużycia wody: wymierne wysiłki i konkretne wyniki

Zużycie wody w NTN Europe
W 2023 r. NTN Europe osiągnie zużycie wody na poziomie 0,54 m³ na k€ wartości dodanej, w porównaniu z 0,64 m³ w 2022 r. i 0,60 m³ w 2021 r.. Ta ciągła redukcja opiera się na ustrukturyzowanym podejściu do zarządzania zasobami.
Jedną z kluczowych inicjatyw jest kwartalne monitorowanie zużycia wody, które pozwoli nam dokładnie zmierzyć poczynione postępy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Na koniec drugiego kwartału 2024 r. odnotowano redukcję o 11% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r., co świadczy o zwiększonej wydajności naszych procesów.
Wszystkie działania pozwoliły na zmniejszenie zużycia wody o 30% w porównaniu z rokiem 2018.
Flagowy projekt: modernizacja produkcji wody chłodzącej
Projekt modernizacji systemów chłodzenia w budynku 1 w zakładzie w Argonay ucieleśnia zaangażowanie NTN Europe w zmniejszenie zużycia wody. Dzięki zastąpieniu wież chłod niczych nowym agregatem chłodniczym wyposażonym w zaawansowane technologie, takie jak free-cooling i odzyskiwanie ciepła, projekt nie tylko zmniejszy zużycie wody o 990 m³ rocznie, ale także poprawi efektywność energetyczną.
Projekt jest częścią ogólnego podejścia mającego na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2035 roku.

W kierunku globalnej i zrównoważonej wizji osiągnięcia neutralności węglowej

Każda zaoszczędzona kropla i każdy zoptymalizowany cykl przyczynia się do przyszłości, w której harmonia między postępem technologicznym a szacunkiem dla planety staje się rzeczywistością. NTN Europe pokazuje, że zrównoważony rozwój jest możliwy w wymagających środowiskach przemysłowych, pomagając jednocześnie chronić wodę, to niezbędne dobro wspólne.
Dzięki inicjatywom takim jak projekt modernizacji zakładu w Argonay i rygorystycznemu zarządzaniu naszymi zasobami, potwierdzamy naszą rolę w budowaniu bardziej płynnego, zrównoważonego i harmonijnego świata. W NTN Europe każde działanie ma znaczenie dla kształtowania odpowiedzialnej przyszłości.