Descubra nuestra gama de rodamientos de rodillos cónicos: la fiabilidad y la eficiencia de una oferta completa, con dimensiones en pulgadas y dimensiones métricas.
NTN es un actor principal del rodamiento de rodillos cónicos: 100 millones de unidades producidas cada año en todo el mundo y una gran capacidad de almacenamiento en nuestro almacén Europeo dedicado a la industria.
¿Por qué escoger nuestros rodamientos de rodillos cónicos?
Gracias a sus cualidades, los rodamientos de rodillos cónicos de NTN y SNR ofrecen interesantes posibilidades en numerosos mercados, tales como la agricultura, el ferroviario, las transmisiones, la siderurgia, el eólico...
Seguridad: el compromiso y la experiencia de una marca Premium
NTN es un actor principal de la industria del rodamiento. Por encima del diseño y la fabricación de rodamientos, somos conocidos desde hace 100 años por nuestra capacidad de innovación. Intransigentes en lo que respecta a la calidad de nuestros productos, seguimos de cerca los procesos de fabricación en nuestros centros de producción: Japón, Francia y Estados Unidos.
Elección: una gama completa
Nuestra oferta comprende más de 3.000 referencias, en dimensiones métricas y en pulgadas, es decir, una cobertura integral del corazón de la gama. Como complemento, nuestros ingenieros desarrollan también rodamientos de rodillos cónicos a medida, para necesidades específicas de sus mercados (eólica, ferroviario, agricultura...).
Calidad: un acero de altas prestaciones
Proponemos varios tipos de acero para los rodamientos de rodillos cónicos. ¿Nuestro estándar? El acero de cementación, duro en superficie y tenaz en el interior para una mejor absorción de los choques y el consecuente aumento de la duración de vida. En las aplicaciones muy solicitadas, como pueden ser las minas y canteras, por ejemplo, hemos podido constatar un aumento del 40% en la duración de vida gracias a este acero.
¿La mejor ventaja de los rodamientos cónicos? ¡100 % de la gama en pulgadas está fabricada en acero de cementación!

Rodamientos de rodillos cónicos: características de las gamas NTN y SNR
Dimensiones estándar:
- métricas: hasta 850mm de diámetro interior
- en pulgadas: hasta 1 400mm de diámetro interior
Para aplicaciones especiales ¡nuestros rodamientos de rodillos cónicos pueden medir hasta 4m de diámetro!
Hileras:
- 1, 2 ó 4 hileras
Montajes:
- En configuración X u O según las cargas aplicadas.
- Fáciles, gracias al cono y a la cubeta separables.
Aceros y tratamientos térmicos:
- Cementación o carbonitruración para mejorar las propiedades: dureza en superficie, estabilidad dimensional, resistencia a las variaciones de temperaturas.
- Temple a fondo.
Detalles sobre las series:
- T7FC y 303xxD : nuestras dos series de ángulos aumentados (ángulo >24°).
Especialmente adaptadas a las aplicaciones de bombas y motores hidráulicos, así como a piñones de ataque de transmisiones agrícolas.
Prefijos y sufijos:
- El prefijo 4T para el acero de cementación, adaptado a las condiciones extremas. Disponible para la casi totalidad de la gama.
- El sufijo U para el acero templado (productos de marca NTN).
Para saber más sobre los rodamientos de rodillos cónicos Consulte el FOLLETO Abrir el CATÁLOGO
Ver toda la gama Acceda al e-Shop

Garantía NTN: nuestros expertos tienen la palabra

NTN sigue trabajando en incrementar las capacidades estática y dinámica, aumentando el número y el tamaño de los rodillos presentes en un rodamiento con la misma envolvente. Actualmente se siguen otras pistas de desarrollo, como el estudio de los perfiles de los rodillos o los tratamientos de superficie.
Por ejemplo para un cónico 32207, con 15 rodillos en la antigua generación y 17 rodillos en la nueva generación, con 2 rodillos suplementarios de mayor tamaño el aumento en capacidad dinámica es del 34%. Este tipo de diseño es posible gracias a la optimización de la geometría de la jaula, que permite reducir el espesor de los puentes mientras se mejora su resistencia mecánica. Concretamente en este ejemplo, la duración de vida ha sido multiplicada por 2.65.
¿Necesita una solución a medida? CONTÁCTENOS