Lernen Sie unser umfassendes Kegelrollenlagerprogramm kennen: zuverlässig, leistungsfähig und in metrischen und Zoll-Maßen verfügbar.
NTN, der führende Anbieter von Kegelrollenlagern, stellt sein Engagement unter Beweis und produziert weltweit 100 Millionen Einheiten pro Jahr. Die Industriekunden werden vom europäischen Zentrallager beliefert, das große Bestände vorrätig hält.
Warum Sie sich für die Kegelrollenlager von NTN (der Marken NTN und SNR) entscheiden sollten?
Dank ihrer besonderen Eigenschaften bieten sich die Kegelrollenlager der Marken NTN und SNR für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten an, unter anderem für den Einsatz in Landmaschinen, in der Bahntechnik, in Getrieben, in der Stahlindustrie und in Windenergieanlagen.
Sicherheit: das Engagement und die Erfahrung einer Premiummarke
NTN ist ein führender Entwickler und Hersteller von Wälzlagern. Seit über 100 Jahren sind wir für unsere Innovationsstärke bekannt. Hinsichtlich der Qualität unserer Produkte gehen wir keine Kompromisse ein. Aus diesem Grund werden die Produktionsprozesse an unseren Standorten in Japan, Frankreich und den Vereinigten Staaten streng überwacht.
Auswahl: ein umfassendes Sortiment
Wir bieten mehr als 3000 Artikel an. Das gesamte Kernsortiment ist sowohl in metrischen als auch in Zoll-Maßen erhältlich. Darüber hinaus konstruieren unsere Ingenieure auch Kegelrollenlager nach Maß für besondere Anforderungen, die unter anderem in den Bereichen Windenergie, Schienenverkehr und Landmaschinen gestellt werden.
Qualität: Hochleistungsstahl
Für die Kegelrollenlager bieten wir verschiedene Stahlsorten als Werkstoff an. Unser Standard? Einsatzstahl, der sich durch eine verschleißfeste Oberfläche und einen zähen Kern auszeichnet. Der zähe Kern steigert ihre Fähigkeit, Stoßbelastungen ohne Beschädigung zu überstehen, was sich wiederum günstig auf die Lebensdauer des Lagers auswirkt. In Anwendungsbereichen, in denen die Wälzlager extremsten Anforderungen ausgesetzt sind, wie im Bergbau und in Steinbrüchen, konnten wir dank des Einsatzstahls die Lebensdauer der Produkte um 40% verlängern.
Der größte Vorteil des Kegelrollenlagers? 100% des Sortiments auch in Zollmaßen und in Einsatzstahl erhältlich!
![roulements-coniques-2 roulements-coniques-2](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2017-03/roulements-rouleaux-coniques-2.jpg?itok=8xKnqft1)
Kegelrollenlager: Besonderheiten des Programms von NTN (der Marken NTN und SNR)
Standardmaße:
- Metrisch: Bohrungen bis 850mm
- Zöllig: Bohrungen bis 1400mm
Sonderausführungen unserer Kegelrollenlager sind mit Durchmessern bis zu 4m möglich!
Wälzkörperreihen:
- 1, 2 oder 4 Reihen
Einbau:
- In X-Anordnung oder O-Anordnung, je nach den wirkenden Kräften
- Einfacher Einbau da Innen- und Außenring des Lagers trennbar sind und einzeln montiert werden können
Stahlsorten und Vergütungsverfahren:
- Durch Einsatzhärten und/oder Karbonitrieren werden die Eigenschaften des Werkstoffes verbessert: Oberflächenhärte, Verschleißfestigkeit, höhere Betriebslebensdauern
- Durch spezielle Anlassverfahren wird die Maßbeständigkeit / Temperaturbeständigkeit verbessert
Einige Highlights unserer Baureihen:
- T7FC und 303xxD: unsere beiden Baureihen mit großen Kontaktwinkeln (>24°)
Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Hydraulikpumpen und -motoren sowie mit Antriebsritzeln von Landmaschinengetrieben.
Vor- und Nachsetzzeichen:
- Das Vorsetzzeichen 4T steht für 4 Top Einsatzstahl, der für beste Lagerperformance ausgelegt ist. Dieser ist nahezu für das gesamte Sortiment verfügbar.
- Das Nachsetzzeichen U steht für Kegelrollenlager nach ISO Standard mit internationaler Austauschbarkeit [in der Regel aus durchgehärteten Stahl] (Produkte der Marke NTN)
Sie wünschen weitere Informationen zu Kegelrollenlagern? Informieren Sie sich in unserer BROSCHÜRE Zum KATALOG
Das gesamte Programm anzeigen Zum Online-Shop
![roulements-coniques-3 roulements-coniques-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-09/roulements-rouleaux-coniques-3_8.jpg?itok=En33n2cx)
Was NTN verspricht: Unsere Experten haben das Wort
![Gilles LANDRAGIN Gilles LANDRAGIN](/sites/default/files/2022-05/Gilles%20LANDRAGIN%20%281%29_2.png)
NTN hat kontinuierlich an der Erhöhung der Rollenzahl und der Rollengröße in Lagern gleicher Baugröße gearbeitet, um die statische und dynamische Belastungsfähigkeit zu steigern. Heute beschreiten wir in der Entwicklung auch andere Wege wie zum Beispiel die Änderung des Rollenprofils und die Oberflächenbehandlung.
So wurde die Zahl der Rollen im Kegelrollenlager 32207 beispielsweise von 15 auf 17 erhöht. Durch die beiden zusätzlichen Rollen, die zudem auch größer sind, konnte die dynamische Belastbarkeit um 34 % gesteigert werden. Die neue Auslegung wurde durch einen optimierten Käfig mit schmaleren Stegen ermöglicht, der aber eine größere mechanische Festigkeit aufweist. In diesem Fall konnte die Lebensdauer konkret um den Faktor 2,65 verlängert werden.
![roulement-coniques roulement-coniques](/sites/default/files/2017-03/roulements-rouleaux-coniques-5.jpg)
Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung? KONTAKT