Odkryj gamę łożysk stożkowych: niezawodność i wydajność pełnej oferty w wymiarach metrycznych i calowych.
NTN to czołowy gracz na rynku łożysk stożkowych, aktywnie działający na rynkach przemysłowych: 100 mln części produkowanych rocznie i centrum dystrybucji w Europie dedykowane w 100% aplikacjom przemysłowym.
Zalety łożysk stożkowych
Dzięki wielu zaletom, łożyska stożkowe NTN i SNR są interesującym rozwiązaniem dla wielu rynków, takich jak rolnictwo, kolej, transport, produkcja stali, czy energia wiatrowa, itp.
Bezpieczeństwo: zaangażowanie i doświadczenie marki premium
NTN jest czołowym graczem na rynku łożysk. Nie tylko projektuje i produkuje łożyska, ale od 100 lat wprowadza nieustanne innowacje. Bezkompromisowa jakość produktów NTN wynika że ścisłego monitoringu procesów produkcji w zakładach produkcyjnych: w Japonii, Francji i Stanach Zjednoczonych.
Wybór: kompletna oferta
Nasza oferta to ponad 300 referencji, w wymiarach metrycznych i calowych, pokrywających zapotrzebowanie całej gamy. Co więcej, inżynierowie mogą również opracować dedykowane łożyska na zamówienie, dopasowane do konkretnych aplikacji (energia wiatrowa, kolej, rolnictwo, itp.).
Jakość: wysoka wydajność stali
Łożyska stożkowe są produkowane z różnych typów stali. Nasz standard? Stal cementowana, twarda i odporna, idealnie absorbuje wstrząsy i zwiększa trwałość. Odpowiednia dla aplikacji w przemyśle wydobywczym, gdzie zwiększa trwałość łożysk o 40%.
Jakie są główne zalety łożysk stożkowych? 100% łożysk z oferty w wymiarach calowych jest produkowana ze stali cementowanej!

Łożyska stożkowe: specyfikacja gam NTN i SNR
Wymiary standardowe:
- Metryczne: otwór do 850 mm
- Metryczne: otwór do 1400 mm
W przypadku niektórych aplikacji, łożyska stożkowe mogą mieć wymiary aż do 4 m średnicy!
Rzędy:
- 1, 2 lub 4 rzędy
Montaż:
- konfiguracja X lub O zgodnie z obciążeniem aplikacji
- łatwy montaż dzięki dwóm rozłącznym elementom
Stal i obróbka cieplna:
- nawęglanie lub węgloazotowanie w celu poprawy właściwości stali: twardość powierzchni, trwałość wymiarów, odporność na zmiany temperatury
- hartowanie
Przykłady referencji z oferty:
- T7FC i 303xxD: dwie serie o zwiększonym kącie działania (kąt >24°)+.
Idealne do aplikacji w pompach i silnikach hydraulicznych, jak również dla wałów napędowych w rolnictwie.
Prefiksy i sufiksy godne uwagi:
- prefiks 4T dla stali cementowanej, odpowiedni dla warunków ekstremalnych. Dostępny dla większości łożysk z oferty.
- sufiks U dla stali hartowanej (łożyska z marki NTN)
Potrzebujesz więcej informacji na temat łożysk stożkowych? Zapoznaj się z naszą BROSZURĄ Pobierz KATALOG
Zapoznaj się z naszą ofertą Odwiedź e-Shop

Współpraca z NTN... z perspektywy klienta

NTN zwiększa wartości nośności statycznej i dynamicznej, zwiększając liczbę i rozmiar elementów tocznych w łożysku, nie zmieniając jego wymiarów. Przygląda się również profilom elementów tocznych, czy metodom obróbki powierzchni.
Łożysko stożkowe 32207 na przykład (starsza generacja z 15 elementami tocznymi, nowsza generacja to 17 elementów). Dwa dodatkowe wałeczki w większym rozmiarze, dają 34% wzrost wartości nośności dynamicznej. Jest to możliwe dzięki optymalizacji geometrii koszyka, zmniejszeniu grubości jego mostków, ale jednoczesnej poprawie odporności mechanicznej. W praktyce, na powyższym przykładzie trwałość została zwiększona 2,65 razy.
Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI