САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ
SNR

NTN предлагает широкий ассортимент универсальных и специальных самоустанавливающихся подшипниковых узлов.

 Весь ассортимент самоустанавливающихся подшипниковых узлов SNR включает многочисленные решения для подшипников качения, применяющихся в промышленности и удовлетворяющих критериям рентабельности, надежности и простоты сборки.

paa-2

Ассортимент самоустанавливающихся подшипниковых узлов SNR насчитывает более 40000 комбинаций, которые охватывают большую часть промышленных решений, обеспечивает очень выгодную цену.

 Для легкой установки самоустанавливающихся подшипников не требуются специальные технические знания, что объясняется их очень простой конструкцией: подшипник + корпус.

Каждый подшипниковый узел состоит из пары КОРПУС /КОРПУСНОЙ ПОДШИПНИК, что обеспечивает оптимальное решение.

Корпуса

Ассортимент корпусов отличается большим выбором конструкций, а, соответственно, существует огромное количество комбинаций: опорные, фланцевые, узлы-натяжители, картриджи и подвесные корпуса. Плюс ко всему, наши корпуса предназначены для простой установки корпусных подшипников SNR.

 Вся серия корпусов SNR представлена в различных материалах: серый чугун, нержавеющая сталь, термопластик или листовая сталь. Все цельнокорпусные исполнения оснащены системой смазывания для более простой подачи смазки к корпусным подшипникам.

paa-3
inserts

Корпусные подшипники

Корпусные подшипники - сферическое наружное кольцо. Они разработаны на основе геометрии однорядного радиального шарикового подшипника 62-ой и 63-ей серий. Сферическая форма посадочной поверхности корпуса, в которые помещаются подшипники, облегчает монтаж. Чтобы упростить монтаж и обслуживание, NTN предлагает водонепроницаемые корпусные подшипники с пожизненной смазкой. 

Угловая подвижность корпусов во всех направлениях компенсирует любое незначительное статическое отклонение вала. Система крепления на расширенном внутреннем кольце обеспечивает очень простой монтаж на валу.

Вспомогательное оборудование

Кроме корпусов и корпусных подшипников NTN предлагает широкий выбор комплектующих для повышения производительности конечного продукта:

  • защитные крышки, обеспечивающие защиту от внешних загрязнений, влаги, случайных ударов; 
  • винт плавающего подшипника компенсирует удлинение вала при колебаниях температуры.
accessoires

 Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы рассчитаны для различного применения и для широкого спектра промышленного оборудования. Выбор зависит от предъявляемых требований к установке и эксплуатации: 

  • скорость, точность, эффективность;
  • тип и величина нагрузок, диапазоны рабочих температур;
  • область монтажа, степень чистоты;
  • уровень шума, загрязнение окружающей среды, герметизация;
  • защита от коррозии, соответствие стандартам;
  • периодичность технического обслуживания;
  • наличие систем контроля.


Специальные технические характеристики обеспечивают удовлетворение специальных требований:

  • Конструкции: опорные, фланцевые, узлы-натяжители, сборные картриджи, подвесные узлы
  • Размеры: для валов диаметром от 12 мм до 140 мм 
  • Материалы: серый чугун, нержавеющая сталь, термопластик или листовая сталь.
  • Крепление на валу: крепежные винты, эксцентрики, втулки, посадка с натягом
  • Система уплотнений: манжетное, трехкромочное уплотнение (L3), четырехкромочное уплотнение (L4), бесконтактное уплотнение, резиновые оболочки (ESR)
  • Смазочные материалы: стандартная смазка, высоко- и низкотемпературные смазки (T20, T04), пищевая смазка, смазка для плавной работы, «твердая» смазка


      Все самоустанавливающиеся подшипниковые узлы     Открыть электронный магазин

 Благодаря уже существующим продуктам или разрабатывая конкретные продукты, NTN дает решение для многих ситуаций и помогает вам повысить эксплуатационную безопасность, комфортность использования оборудования.

Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы для всех отраслей промышленности

Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы в первую очередь рекомендуются для работы и применения в следующих областях:

  • обработка и транспортировка
  • сельскохозяйственная техника и агроиндустрия
  • защита окружающей среды и сохранение природных объектов
  • текстильные машины, промывочные станции
  • лесопилки, деревообработка
  • вентиляция и кондиционирование воздуха
  • упаковочные машины, переработка бумаги и целлюлозы
Insert AGR

NTN разрабатывает продукты для специального применения

Для особых случаев NTN разрабатывает идеально адаптированные продукты: 

  • Серия AGR в агропромышленном комплексе: корпусные подшипники, используемые в сельскохозяйственных машинах всего почвообрабатывающего оборудования (вибрационные катки, бороны, дисковые бороны, культиваторы, ...).
     
  • В системах кондиционирования и вентиляции установка подшипникового узла / подшипников с резиновыми кольцами ESR и CESR обеспечивает практически бесшумную работу без вибраций и чрезвычайную гибкость. Кроме того, подшипники практически не требуют технического обслуживания.
     
  • В пищевой промышленности самоустанавливающиеся подшипниковые узлы соответствуют специальным характеристикам:
    • поверхности соответствуют требованиям к безопасности;
    • гладкие поверхности (отсутствие адгезии примесей, пищевых жиров и соответствие требованиям USDA H1 и FDA для оборудования пищевой промышленности);
    • без  пересмазывания подшипников: «твердая» смазка для надежной защиты;
    • защитные крышки для удобства очистки и проведения технического обслуживания.

У вас возникли вопросы по самоустанавливающимся подшипниковым узлам? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ