PALIERS AUTO-ALIGNEURS
de la gamme SNR

NTN vous offre une vaste gamme de paliers autoaligneurs universels ou spécifiques.

La gamme de paliers auto-aligneurs de SNR offre un grand nombre de solutions pour la réalisation de roulements pour applications industrielles qui satisfont à des critères de rentabilité, fiabilité et facilité de montage.

paa-2

La gamme de paliers auto-aligneurs SNR est riche de plus de 40 000 combinaisons. Elle couvre donc la majorité des solutions industrielles, à un coût économique très intéressant.  

La mise en place des paliers auto-aligneurs est très facile et accessible à tous, sans compétences techniques élevées. En effet, elles présentent une constitution très simple : palier + roulement insert.

Chaque palier auto-aligneurs est issu d’un couple PALIER / ROULEMENT INSERT spécifique, pour  une solution optimale.

Paliers

La gamme de paliers se distingue par un grand choix de designs. Les combinaisons possibles sont donc énormes : paliers à semelle, paliers appliques, coulisseaux-tendeurs, paliers cartouche et paliers suspendus. En outre, nos paliers sont conçus pour un montage simple des roulements-inserts SNR. 

Les paliers de la gamme SNR existent en une variété de matières: fonte à graphite lamellaire, acier inox, thermoplastique ou tôle d’acier. Toutes les exécutions mono-corps sont équipées d'un système de regraissage pour faciliter la lubrification des roulements-inserts.

paa-3
inserts

Roulements-inserts

Les roulements inserts présentent une bague extérieure sphérique. Ils sont conçus sur la base de la géométrie des roulements à billes à gorges profondes à rangée de billes simple, séries 62 et 63. 
la forme sphérique du siège du palier dans lequel se longent les roulements à bille facilite vraiment leur montage. NTN propose des roulements-inserts étanches et lubrifiés à vie, pour faciliter la maintenance.

La mobilité angulaire des roulements-inserts, dans toutes les directions, compensent les éventuelles légères inclinaisons statiques de l'arbre.  Le système de fixation sur la bague intérieure élargie assure un montage très simple sur l’arbre.

Accessoires annexes

En complément des paliers et des roulements inserts, NTN dispose d’un choix de composants pour augmenter la performance du produit fin: 

  • bouchons de protection contre les pollutions extérieures ; humidité, chocs occasionnels, embouts d’arbres tournants, ...
  • vis de palier flottant permettant l’élongation d’un arbre soumis aux variations de température
accessoires

Les paliers auto-aligneurs sont adaptés aux applications et machines les plus diverses du secteur industriel. Le choix dépend de l’utilisation, du lieu de montage et des exigences de fonctionnement auxquelles ils sont soumis:

  • Vitesses, précision, rentabilité
  • Type et importance des charges, Plages de températures de service
  • Situation de montage, seuils de propreté
  • Émissions sonores, pollutions environnementales, étanchéité
  • Protection anti-corrosion, satisfaction aux normes 
  • Fréquence de la maintenance
  • Présence de systèmes de surveillance


Pour satisfaire ses exigences, les paliers disposent de caractéristiques techniques particulières:

  • Designs: paliers à semelle, paliers appliques, coulisseaux-tendeurs, paliers cartouche, paliers suspendus (aperçu)
  • Dimensions: pour des arbres d'un diamètre de 12mm à 140mm
  • Matériau: fonte à graphite lamellaire, acier inoxydable, thermoplastiques, tôle d'acier
  • Fixation sur l'arbre par: vis de fixation, bague excentrique, manchon de serrage, emmanchement
  • Système d'étanchéité: joint à une lèvre, joint à triple lèvres (L3), joints d'étanchéité multiples (L4), joint sans contact, joint pour fonctionnement souple (ESR)
  • Lubrifiants: graisse standard, graisse haute et basse température (T20, T04), graisse alimentaire, graisse pour fonctionnement souple, lubrifiant solide


 

Retrouver toutes les variétés de paliers auto-aligneurs     Ouvrir le E-shop

Grâce aux produits existants ou par développement de produits spécifiques, NTN apporte une réponse à de multiples situations, pour vous aider : amélioration de la sécurité d'exploitation, du confort d'utilisation de votre machine, ...

Les paliers auto-aligneurs conviennent à l’ensemble des industries

Les paliers auto-aligneurs sont particulièrement recommandés pour leurs performances dans les applications et secteurs suivants: 

  • manutention et transport
  • machines agricoles et agro-alimentaires
  • protection de l'environnement et préservation des sites naturels
  • machines textile, fitness, stations de lavage
  • scieries, travail du bois
  • climatisation et ventilation
  • machines d’emballage, transformation du papier et de la cellulose
Insert AGR

NTN développe des produits dédiés à des utilisations spécifiques

Pour des situations particulières, NTN développe le produit parfaitement adapté: 

  • Dans le secteur agricole, la série AGR : Inserts pour paliers auto-aligneurs pour machines agricoles est toute indiquée pour les machines de travail du sol (rouleaux compacteurs, herses rotatives, herses à disques, cultivateurs, …).
     
  • En climatisation et ventilation, le montage palier / Roulements avec bague caoutchouc ESR et CESR assure un fonctionnement quasiment sans vibrations et silencieux. Et extrêmement souple. En outre, ces roulements ne nécessitent presque pas d'entretien.
     
  • Pour l’industrie alimentaire, les paliers auto-aligneurs répondent à des caractéristiques spécifiques:
    • surfaces conformes aux exigences de contacts
    • surfaces lisses (pas d’adhérence d’impuretés, graisses de qualité alimentaire et conformes aux prescriptions de l'USDA H1 Food-Grade et de la FDA)
    • roulements sans re-graissage : lubrifiant solide pour une bonne protection et étanchéité interne/externe
    • bouchons de protection pour le nettoyage et l’entretien

Vous avez des questions concernant les paliers auto-aligneurs SNR? CONTACTEZ-NOUS