NTN offre un’ampia gamma di supporti auto-allineanti standard o specifici.
La gamma di supporti auto-allineanti SNR offre numerose soluzioni per la produzione di cuscinetti per applicazioni industriali che soddisfano criteri di redditività, affidabilità e facilità di montaggio.
I supporti auto-allineanti SNR, una gamma base con tanti vantaggi

La gamma di supporti auto-allineanti SNR vanta più di 40.000 combinazioni. Copre la maggior parte delle soluzioni industriali e con un costo molto interessante.
L'installazione dei supporti auto-allineanti è molto facile e accessibile a tutti, non richiede particolari competenze tecniche. Infatti, questi supporti presentano una struttura molto semplice: supporto e un cuscinetto-inserto.
Supporti auto-allineanti, una combinazione di supporti e cuscinetti-inserti
Ogni supporto auto-allineante nasce da un accoppiamento tra un SUPPORTO e un CUSCINETTO-INSERTO specifico, per una soluzione ottimale.
Supporti
La gamma di supporti si distingue per l'ampia scelta di configurazioni. Le combinazioni possibili sono quindi tantissime: supporti ritti, flangiati, tenditori, a cartuccia e sospesi. Inoltre, i nostri supporti sono progettati per un montaggio semplice dei cuscinetti-inserti SNR.
I supporti della gamma SNR sono disponibili in svariati materiali: ghisa grafitica lamellare, acciaio inox, resina termoplastica o lamiera d'acciaio. Tutte le esecuzioni monoblocco sono dotate di un sistema di ri-lubrificazione per agevolare la lubrificazione dei cuscinetti-inserti.


Cuscinetti-inserti
I cuscinetti-inserti presentano un anello esterno sferico. Sono progettati sulla base della geometria dei cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona di sfere, serie 62 e 63.
La forma sferica della sede del supporto in cui si inseriscono i cuscinetti a sfere ne facilita il montaggio. NTN propone cuscinetti-inserti a tenuta stagna e lubrificati a vita, per agevolare la manutenzione.
La mobilità angolare dei cuscinetti-inserti, in tutte le direzioni, compensa eventuali lievi inclinazioni statiche dell'albero. Il sistema di fissaggio sull'anello interno allargato garantisce un montaggio semplicissimo sull'albero.
Accessori aggiuntivi
Oltre ai supporti e cuscinetti-inserti, NTN offre una scelta di componenti per aumentare le prestazioni del prodotto finito:
- coperchi di protezione contro contaminazione esterna, umidità, urti occasionali, beccucci degli alberi rotanti, ecc.
- viti per un supporto libero, che consentono l'estensione di un albero sottoposto a variazioni di temperatura

Gamma di supporti auto-allineanti, un’ampia scelta
I supporti auto-allineanti sono adatti alle più svariate applicazioni e macchine del settore industriale. La scelta dipende dall'utilizzo, dal luogo di montaggio e dalle esigenze di funzionamento alle quali sono sottoposte:
- velocità, precisione, redditività
- tipo e importanza dei carichi, intervalli di temperature di esercizio
- situazione di montaggio, livelli di pulizia
- emissioni acustiche, inquinamento ambientale, tenuta stagna
- protezione anti corrosione, conformità a norme specifiche
- frequenza di manutenzione
- presenza di sistemi di monitoraggio
Per soddisfare le esigenze, i supporti presentano caratteristiche tecniche particolari:
- geometria: supporti ritti, flangiati, tenditori, a cartuccia, sospesi
- dimensioni: per alberi con diametro da 12 a 140 mm
- materiale: ghisa grafitica lamellare, acciaio inossidabile, resina termoplastica, lamiera d'acciaio
- fissaggio sull'albero tramite: grano di fissaggio, anello eccentrico, bussola di serraggio, o accoppiamento forzato sull’albero
- sistema di tenuta stagna: guarnizione a un labbro, guarnizione a triplo labbro (L3), guarnizioni di tenuta stagna multiple (L4), guarnizione senza contatto, guarnizione per funzionamento flessibile (ESR)
- lubrificanti: grasso standard, grasso per alte (T20) e basse temperature (T04), grasso alimentare, grasso per funzionamento a basso attrito, lubrificante solido
Scoprite tutta la gamma di supporti auto-allineanti Aprire l'E-Shop
Supporti auto-allineanti per ogni soluzione
Grazie ai prodotti esistenti o allo sviluppo di prodotti specifici, NTN è in grado di offrire una soluzione a molteplici situazioni, per aiutarVi a migliorare la sicurezza di esercizio, il comfort di utilizzo della macchina, ecc.
I supporti auto-allineanti sono adatti a tutti i settori industriali
I supporti auto-allineanti sono particolarmente consigliati per le loro prestazioni in applicazioni e settori seguenti:
- manutenzione e trasporto
- macchine agricole e agroalimentari
- tutela dell'ambiente e conservazione dei siti naturali
- macchine tessili, fitness, stazioni di lavaggio
- segherie, lavorazione del legno
- climatizzazione e ventilazione
- macchine d'imballaggio, trasformazione della carta e della cellulosa

NTN sviluppa prodotti dedicati ad applicazioni specifiche
Per situazioni specifiche, NTN sviluppa prodotti perfettamente adattati:
- Nel settore agricolo, la serie AGR: gli inserti per macchine agricole sono particolarmente indicati per le macchine per la lavorazione del terreno (rulli compressori, erpici rotativi, erpici a dischi, coltivatrici, ...).
- Nella climatizzazione e ventilazione, il montaggio sul supporto/dei cuscinetti con anello in gomma ESR e CESR garantisce un funzionamento praticamente senza vibrazioni e silenzioso. Ed estremamente flessibile. Inoltre, questi cuscinetti non richiedono quasi nessuna manutenzione.
- Per l’industria alimentare, i supporti auto-allineanti rispondono a caratteristiche specifiche:
- superfici conformi ai requisiti di contatto
- superfici lisce (nessuna aderenza di impurità, grassi di qualità alimentare e conformi alle prescrizioni USDA H1 Food-Grade e FDA)
- cuscinetti senza ri-lubrificazione: lubrificante solido per una buona protezione e tenuta stagna interna/esterna
- coperchi di protezione per la pulizia e la manutenzione
Per eventuali domande sui supporti auto-allineanti SNR CONTATTATECI