NTN oferuje szeroką gamę zespołów samonastawnych w wymiarach standardowych i niestandardowych.
Samonastawne zespoły łożyskowe SNR są rozwiązaniem oferowanym dla wielu aplikacji przemysłowych, które potrzebują niezawodności, rentowności i łatwego montażu.
Zespoły samonastawne SNR, gama standardowa pełna zalet

Oferta zespołów samonastawnych SNR jest niezwykle zróżnicowana i oferuje ponad 40000 kombinacji. Nadaje się do pracy w większości aplikacji przemysłowych i jest przystępna cenowo.
Montaż zespołów samonastawnych jest łatwy i nie wymaga wysokich umiejętności technicznych. Składają się one jedynie z dwóch elementów: oprawy i łożyska.
Zespoły samonastawne - połączenie oprawy i łożyska
Każdy samonastawny zespół łożyskowy jest optymalnym połączeniem oprawy z łożyskiem wahliwym (zwanym czasem samonastawnym).
Oprawy
Oferta opraw wyróżnia się bogatym wyborem rozwiązań. Dzięki czemu, oferujemy wiele kombinacji zespołów łożyskowych z oprawami typu: dzielona, jednoczęściowa, kołnierzowa, naciągowa, kasetowa, swobodna. Co więcej, montaż łożysk jest niezwykle łatwy w każdym z tych typów.
Oprawy SNR są dostępne w wersjach z różnych materiałów: żeliwo, stal nierdzewna, tworzywo termoplastyczne, czy blacha stalowa. Wszystkie oprawy jednoczęściowe wyposażone są w specjalny system, który ułatwia smarowanie łożyska.


Łożyska wahliwe
Łożyska do zespołów samonastawnych, nazywane często łożyskami samonastawnymi lub wahliwymi, posiadają wypukły pierścień zewnętrzny. Ich budowa oparta jest na budowie łożysk kulkowych z serii 62 i 63.
Sferyczny kształt gniazda oprawy, w której są montowane, upraszcza proces montażu. Co więcej, by ułatwić konserwację, łożyska NTN do zespołów samonastawnych są uszczelnione i nasmarowane fabrycznie.
Łożyska wahliwe mogą przemieszczać się w oprawie w kierunku osiowym, dzięki czemu rekompensują niewielkie niewspółosiowości wału. System mocowania na poszerzonym pierścieniu wewnętrznym gwarantuje bardzo prosty montaż na wale.
Akcesoria
Oprócz opraw i łożysk, NTN oferuje również akcesoria , które zwiększają wydajność instalacji klientów końcowych:
- Pokrywy ochronne chronią końce wałów przed zanieczyszczeniami, wilgocią, wstrząsami, itp.
- Śruby do opraw swobodnych, do aplikacji gdzie wał wydłuża się w wyniku nagłych zmian temperatury.

Oferta zespołów samonastawnych - bogata i zróżnicowana gama
Zespoły samonastawne są przystosowane do pracy w wielu urządzeniach sektora przemysłowego. Wybór odpowiedniej kombinacji, zależy od wymagań i miejsca instalacji oraz warunków eksploatacji:
- prędkości obrotowe, dokładność, opłacalność
- rodzaj i wartość obciążenia i zakres temperatur
- warunki instalacji, poziom czystości
- emisja hałasu, zanieczyszczenie środowiska pracy, typ uszczelnienia
- ochrona przeciw korozji i inne wymagania
- częstotliwość konserwacji
- obecność systemów monitorujących
By sprostać wszystkim tym warunkom, zespoły samonastawne wyróżnia:
- Budowa: oprawa dzielona, jednoczęściowa, kołnierzowa, naciągowa, kasetowa, swobodna.
- Wymiary: dla wałów o średnicy od 12 do 140 mm.
- Materiał: żeliwo, stal nierdzewna, blacha stalowa, tworzywo termoplastyczne.
- Montaż na wale przy pomocy: śrub mocujących, mimośrodowego pierścienia mocującego, tulei wciskanej, prasy.
- Uszczelnienie: uszczelka jednowargowa, trójwargowa (L3), wielowargowa (L4), bezstykowa, elastomerowa (ESR).
- Smarowanie: smary standardowe, smary do wysokich i niskich temperatur (T20 i T04), smary spożywcze, smarowanie stałe.
Zapoznaj się z rodzajami zespołów samonastawnych Otwórz E-shop
Zespoły łożyskowe samonastawne dla każdej aplikacji!
Dzięki ofercie standardowej dostępnej od ręki oraz produktom na zamówienie, NTN oferuje rozwiązania dla każdej aplikacji, które m.in.: zwiększają bezpieczeństwo instalacji i łatwość korzystania z urządzenia.
Samonastawne zespoły łożyskowe odpowiednie dla wielu sektorów przemysłowych
Zespoły samonastawne są stosowane w następujących sektorach i aplikacjach:
- przechowywanie i transport dóbr
- przemysł spożywczy i maszyny rolnicze
- ochrona i konserwacja środowiska
- maszyny tekstylne; maszyny sportowe; myjnie
- młyny, przemysł drzewny
- klimatyzatory i wentylatory przemysłowe
- maszyny pakujące, przetwarzające papier i celulozę

NTN opracowuje rozwiązania dedykowane konkretnym aplikacjom
NTN oferuje również produkty, przystosowane do konkretnych, specyficznych aplikacji:
- seria AGR dla przemysłu rolniczego łożyska do zespołów samonastawnych w maszynach rolniczych (walce, brony, brony talerzowe, pługi, itp.)
- W aplikacjach takich jak klimatyzatory i wentylatory, montaż łożysk z pierścieniami gumowymi EDT i CESR gwarantuje cichą pracę łożyska bez wibracji. Co więcej, łożyska te prawie nie potrzebują konserwacji.
- W przypadku przemysłu spożywczego, zespoły samonastawne spełniają następujące wymagania:
- powierzchnie styku zgodne z wymaganiami
- gładkie powierzchnie (brak przyczepności zanieczyszczeń, tłuszczu spożywczego; wymagania zgodne z USDA H1 i FDA)
- łożyska nie wymagające ponownego smarowania (smar stały zapewnia skuteczną ochronę i uszczelnienie wewnętrzne/zewnętrzne)
- pokrywy ochronne do czyszczenia i konserwacji
Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych zespołów samonastawnych? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI