GEHÄUSELAGER
von NTN (Marken NTN und SNR)

Ob universell oder branchentypisch – das breit gefächerte Gehäuselagerprogramm von NTN (Marken NTN und SNR) bietet viele Lösungen für eine wirtschaftliche, zuverlässige und montagefreundliche Realisierung von Lagerungen in industriellen Anwendungen.

paa-2

Das Portfolio der NTN (Marken NTN und SNR) Gehäuselagereinheiten umfasst heute mehr als 40.000 unterschiedliche Ausführungen. Durch den unkomplizierten Aufbau, lassen sich die Lagereinheiten selbst ohne spezielle technische Fachkenntnisse montieren.

Die einfache Montage und der wartungsarme Betrieb sorgen für wirtschaftliche Wälzlagerlösungen in vielen Bereichen der Industrie.

Eine Gehäuselagereinheit besteht aus einem Lagereinsatz und einem Gehäuse. Die beiden Bauteile können aufgrund ihrer sphärischen Lagersitzflächen leicht miteinander montiert werden. Die in allen Richtungen winkelbeweglichen Lagereinsätze gleichen leichte statische Schiefstellungen der Welle aus.

Gehäuse

Das breite Produktspektrum umfasst eine vielfältige Auswahl unterschiedlicher Gehäusebauformen.
Je nach Einbausituation wird zwischen Steh- Flansch-, Spann-, Hülsen und Hängegehäuse unterschieden.

Die Gehäuse sind so konzipiert, dass sich Lagereinsätze ohne großen Aufwand montieren lassen. NTN fertigt einteilige Gehäuse aus Gusseisen mit Lamellengraphit, Edelstahl und Thermoplastik. Eine leichte Baureihe aus zweigeteilten Stahlblechgehäusen rundet das Programm ab. Alle einteiligen Ausführungen sind mit einem Nachschmiersystem ausgestattet, sodass eine einfache Befettung der Lagereinsätze ermöglicht wird.

paa-3
inserts

Lagereinsätze

Die abgedichteten und lebensdauergefetteten Lagereinsätze von NTN (Marken NTN und SNR) basieren auf einreihigen Rillenkugellagern der Baureihe 62 und 63. Ein integriertes Befestigungssystem auf dem verlängerten Innenring ermöglicht eine sehr einfache Montage auf der Welle. 

Zubehör

Zum Schutz des Lagers vor äußeren Einflüssen können Gehäuselager mit zusätzlichen Schutzkappen bzw. Protektoren ausgerüstet werden. Die kompakten Kappen SCC und SCO aus Edelstahl können in alle Gehäuse mit dem Nachsetzeichen N montiert werden. Durch die hohe Klemmwirkung und die effiziente Abdichtung schützen sie ideal gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit sowie gegen gelegentliche Stoßbelastungen. Die leuchtend gelb lackierten Protektoren PCC und PCO aus Stahlblech werden hauptsächlich als Wellenabdeckung aus Gründen des Arbeitsschutzes eingesetzt. Montiert werden sie in einer umlaufenden Nut der Lagereinsätze G1N.

Dämmringlagereinheiten  ESR und CESR - für einen vibrationsarmen und angenehm ruhigen Lauf
Geeignet für Lagerungen in der Klima- und Lüftungstechnik. Diese Gehäuselagereinsätze sind wartungsfrei und besitzen gute Leichtlaufeigenschaften. Sie sind mit einem Gummidämmring ummantelt. Die Mantelflächen der Dämmringe sind in zylindrischer oder sphärischer Bauform verfügbar.

accessoires

Die Wahl eines wirkungsvolleren Dichtsystems, oder der Einsatz höherwertiger Werkstoffe sind nur zwei Beispiele für die Modifikation von Gehäuselagereinheiten. Zur Steigerung der Betriebssicherheit oder zur Verbesserung des Benutzerkomforts Ihrer Maschine haben die Anwendungsingenieure von NTN viele Ideen parat und beraten Sie gern.

NTN (Marken NTN und SNR) Gehäuselager lassen sich nach folgenden Unterscheidungsmerkmalen spezifizieren:

  • Bauform: Steh-, Flansch-, Spann-, Hülsen-, Hängelagereinheiten
  • Baugröße: Für Wellendurchmesser von  12 mm bis 140 mm 
  • Material:  Gusseisen mit Lamellengraphit , Edelstahl , Thermoplast ik, Stahlblech 
  • Wellenbefestigung: Exzenterring-, Gewindestift-, Spannhülsenbefestigung, Presspassung
  • Dichtungssystem:  1-Lippen-, 3-Lippendichtung (L3),  Mehrfachdichtung (L4 ), kontaktlose Dichtung, Leichtlaufdichtung (ESR )
  • Schmierstoff: Standardfett, Hoch-und Tieftemperaturfett (T20, T04 ), lebensmitteltaugliches Fett, Leichtlauffett, Festschmierstoff 

NTN (Marken NTN und SNR) Gehäuselager sind für folgende Anwendungsbereiche und Branchen geeignet:

  • Förder- und Transportanlagen
  • Landmaschinen
  • Maschinen zur Umwelt- und Landschaftspflege
  • Verpackungsmaschinen
  • Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Ventilatoren für Klima- und Lüftungstechnik
  • Textilmaschinen
  • Papier- und Zellstoffverarbeitung
  • Fitnessgeräte, Waschanlagen, ...
Insert AGR

Produkte für spezielle Anwendungen

  • Gehäuselager Einsätze für Landmaschinen – Baureihe (AGR)

Besonders geeignet für landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschinen zur Lagerung von
Packerwalzen, Kreiseleggen, Scheibeneggen, Grubbern, … 

  • Dämmringlagereinheiten ESR und CESR - für einen vibrationsarmen und angenehm ruhigen Lauf

Geeignet für Lagerungen in der Klima- und Lüftungstechnik. Diese Gehäuselagereinsätze sind wartungsfrei und besitzen gute Leichtlaufeigenschaften. Sie sind mit einem Gummidämmring ummantelt. Die Mantelflächen der Dämmringe sind in zylindrischer oder sphärischer Bauform verfügbar.

  • Gehäuselager für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie:

    Standard Sortiment von korrosionsbeständigen Gehäuselagereinheiten aus Edelstahl und Thermoplastik 
    • Lebensmittelverträgliche Schmierstoffe gemäß USDA H1 bzw. FDA-Vorschriften
    • Glatte Gehäuseoberflächen verhindern das Anhaften von Verunreinigungen
    • Gute Beständigkeit der Werkstoffe gegen den Kontakt mit Säuren, Laugen, organischen Lösungsmitteln und Salzen
    • Gehäuse ausrüstbar mit Schutzkappen, beispielsweise für Anwendungen in denen häufig Hochdruckreiniger für Reinigungsprozesse eingesetzt werden müssen
    • NTN (Marken NTN und SNR) Lagereinsätze auch mit Festschmierstoff erhältlich. Diese Lagereinsätze sind wartungsfrei und können die Lebensdauer der Einheiten bis zu 200% verlängern. Der Festschmierstoff schützt das Lager wirkungsvoll vor Kontamination von außen und sorgt gleichermaßen für eine saubere Umgebung.

Sie haben noch Fragen zu den Produkten des NTN (Marken NTN und SNR) Gehäuselagerprogramms? KONTAKT